Référence 4 mars 2026

Flexibilité au cœur du projet : le nouveau siège de la Berliner Volksbank

Comment des environnements de travail modernes émergent grâce à l'installation électrique enfichable et à l'automatisation de locaux modulaire

Dans le siège de la Berliner Volksbank, des synergies ont été exploitées entre l'automatisation des locaux et l'installation électrique classique, ce qui a réduit les efforts de planification et les pertes d'interfaces. BAUER Elektroanlagen était responsable de la mise en œuvre.

Dans cet article, vous apprendrez :

  • Comment les synergies entre l'installation électrique et l'automatisation des locaux ont été utilisées avec succès pour réduire les efforts de planification et les pertes d'interfaces
  • Quelle contribution le logiciel d'automatisation d'espace WAGO Application flexROOM® apporte pour un bâtiment efficace
  • Comment la technologie électrique enfichable rend possible la conception d'espaces flexibles et modulaires.

Le projet en vidéo

Des points de vue et des témoignages passionnants du client et des partenaires

Une collaboration entre Bauer Elektroanlagen et WAGO

Automatisation d'espace avec l'application WAGO flexROOM®

Pour commander l'automatisation d'espace, BAUER Elektroanlagen a choisi WAGO Application flexROOM®.

  • Évolutif et flexible : adapté à une grande variété d'exigences de construction
  • Fonctions complètes : commande d'éclairage, commande d'ombrage, climatisation de pièce
  • Efficacité énergétique : remplit les exigences de la classe d'efficacité énergétique A selon DIN EN 15232.
  • Durabilité : soutient les certifications Green Building telles que DGNB et LEED.
CH-1783837_New_Website_Reference_Quartier_Volksbank_Berlin_QVB_gwa_10_2000x1125.jpg

Avec l'automatisation d'espace flexROOM® de WAGO, les commandes de stores peuvent être adaptées de manière flexible.

Automatisation d'espace intégrée dans l'installation électrique

L'automatisation d'espace fait partie du système de sous-distribution électrique correspondant. L'éclairage est contrôlé via DALI et la protection solaire via SMI depuis le tableau de distribution électrique. La climatisation des locaux se fait par voile de refroidissement et vannes analogiques.

Rendre l'installation électrique enfichable avec WAGO

Pour l'installation électrique, BAUER mise sur les systèmes électriques WINSTA®.

  • Principe Plug-and-Play : câbles préconfectionnés facilement assemblés sur le chantier
  • Gain de temps : installation rapide sans câblage complexe
  • Prévention des erreurs : minimisation des erreurs de câblage grâce à des connexions enfichables standardisées
  • Maintenance simple : recâblage facile des connecteurs
  • Avantage supplémentaire : WINSTA® est classé comme une installation électrique fixe et enfichable. Par conséquent : aucun test récurrent des prises électriques sur le lieu de travail → flux de travail ininterrompu
WINSTA® a été installé dans la protection solaire, la connexion de vannes des plafonds chauffants et rafraîchissants ainsi que dans les prises de poste de travail. Le système a été installé dans des boîtiers de sol, ce qui facilite l'accessibilité.

Composants de WAGO

Solutions utilisées dans le projet en détail

WAGO Application flexROOM®

L'application WAGO flexROOM®, le concept variable pour l'automatisation du bâtiment assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation. L'application est particulièrement adaptée aux immeubles de bureaux et administratifs de taille moyenne à grande et peut être utilisée aussi bien dans les nouvelles constructions que dans la modernisation énergétique.
Vos avantages :
  • Simple configuration plutôt qu'une programmation
  • Adaptation flexible aux conditions d'utilisation individuelles
  • Configuration sécurisée via HTTPS et SFTP
  • Visualisation Web moderne sur la base de HTML5
  • Pour l'automatisation d'espace, répond à toutes les normes d'efficacité énergétique et de fonctionnalité dans la construction et l'exploitation (DGNB, LEED, etc.).
building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Installation électrique par enfichage

Rapide, enfichable et sans erreur - c'est ainsi que l'installation électrique doit fonctionner. Avec WINSTA®, nous vous proposons le système de connexion adapté qui répond à vos exigences dans l'installation du bâtiment. Pour chaque application, vous trouverez chez nous la version adaptée de connecteurs mâles et femelles, de connecteurs d'appareils Snap-In, de connecteurs pour circuits imprimés, de distributeurs, de câbles préassemblés et de boîtes de distribution.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Un aperçu des coulisses

Voici comment s'est déroulé le tournage à Berlin.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: