MM-468757_landingpage-full_l-b_2024_modulare-bauen_2000x2000.jpg

Un concept de bâtiment d'avenir : la construction modulaire

Dans le secteur de la construction, flexibilité et capacité d'adaptation sont cruciales. La construction modulaire, dans laquelle les modules d'espace préfabriqués sont simplement assemblés sur le chantier, répond parfaitement à ces exigences. Grâce à une préfabrication efficace, les coûts ainsi que les temps de construction et d'installation sont minimisés. Avec une large gamme de solutions et de services pour la planification et la mise en service d'installations de bâtiment enfichables, WAGO est un partenaire fiable pour la construction modulaire.

Bénéficiez de nos prestations :

  • Gamme complète pour l'installation électrique par enfichage

  • Vaste réseau de partenaires aux savoir-faire diversifiés

  • Planification globale à partir d'une source unique

Construction modulaire – construire selon le principe modulaire

Dans la construction modulaire, un bâtiment se forme à partir de composants précâblés, généralement standardisés, appelés modules, qui sont fabriqués de manière contrôlée et montés sur le chantier selon le principe modulaire pour former un bâtiment complet. Ce concept de construction moderne offre de nombreux avantages : un temps de construction plus rapide et respectueux des délais, des coûts réduits et prévisibles, des conditions de fabrication cohérentes, moins de déchets sur le chantier et une flexibilité très élevée dans le reste du cycle de vie du bâtiment. L'utilisation efficace des ressources minimise également les incidences sur l'environnement, ce qui favorise la construction durable.

La construction modulaire est utilisée dans différents projets de construction - des bâtiments résidentiels aux immeubles de bureaux en passant par les établissements d'enseignement. Cette construction devient particulièrement attrayante lorsque les modules finis sont standardisés et construits en série. Ici, on parle de construction en série.

Installation électrique par enfichage - composants clés dans la construction modulaire

L'installation électrique par enfichage, souvent connue sous le nom de système Plug-and-play, joue un rôle décisif dans la construction modulaire car elle présente les mêmes caractéristiques et exigences que la construction conventionnelle : elle est bien planifiée, confectionnée en usine et simplement assemblée sur le chantier. Cette efficacité et cette flexibilité permettent la connexion simple de composants, réduit les temps d'arrêt sur le chantier et accélère considérablement le processus de construction. Cela signifie que les changements ultérieurs dans le processus peuvent également être facilement mis en œuvre, ce qui fait de l'installation de bâtiment enfichable une alternative idéale et rentable pour les projets de construction modulaires.

Avantages de l'installation électrique enfichable dans la construction modulaire - 10 bonnes raisons de miser sur l'alternative d'installation :

Nos prestations pour votre projet de construction modulaire

Les systèmes d'installation de bâtiment enfichables contribuent à rendre l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment plus efficace et plus durable - en particulier dans les projets qui requièrent de la flexibilité et des adaptations rapides. Découvrez ici comment WAGO vous soutient dans toutes les phases de l'installation électrique adaptée dans la construction modulaire.

Notre service de projet individuel pour vous

Découvrez notre offre de service et de support spécifique pour les installations de bâtiment enfichables dans la construction modulaire. En tant qu'interlocuteur individuel, nous vous accompagnons dès le début. Notre équipe crée pour vous des plans sur mesure qui vous montrent pièce par pièce comment câbler avec WINSTA® et vous conseille tout au long du processus de planification et de construction.

Notre solution en détail

Configurateur pour WINSTA®

Vous souhaitez planifier une installation électrique avec des connecteurs WINSTA®-RD ? Utilisez alors le configurateur gratuit WINSTA® ! Avec l'outil en ligne pratique, vous configurez votre installation électrique avec les composants et les boîtes de raccordement WINSTA® des partenaires du système WINSTA® et obtenez une liste de pièces complète. Comment ça marche ?

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

Apprenez-en plus sur le système de connecteurs WINSTA® de WAGO

WINSTA® est le système de connecteurs de WAGO. Il fonctionne avec des câbles et des connecteurs planifiés et confectionnés avec des connecteurs d'installation de manière structurée en amont et qui doivent seulement être assemblés selon le principe « Plug & Play » sur le chantier. Découvrez ici les avantages de WINSTA® !

Calculateur de rentabilité WAGO pour WINSTA®

Installation conventionnelle ou enfichable - quelles sont les différences et quand WINSTA® peut marquer des points avec ses avantages ? Avec nos calculateurs de rentabilité, vous pouvez comparer les coûts et les délais entre les installations conventionnelles et WINSTA® - essayez maintenant !

Autres demandes: