Quiconque planifie, exploite ou modernise des bâtiments aujourd'hui doit garder un œil sur un réseau croissant de directives et de normes. L'efficacité énergétique des bâtiments est au cœur de la politique climatique européenne. Les objectifs internationaux débouchent sur des directives de l'UE, qui sont ensuite transposées en droit national. Le Pacte vert pour l’Europe constitue la base et fournit des orientations concrètes au secteur du bâtiment via la stratégie « Fit for 55 » et la directive EPBD.
En Allemagne, la mise en œuvre se fait entre autres par la loi sur l'énergie des bâtiments (GEG). Ce cadre réglementaire est complété par d'autres normes, directives et initiatives telles que VDI 3814, DIN EN 17669, DIN V 18599, ISO 52120 ou les exigences de cybersécurité pour l'automatisation des bâtiments selon la feuille unique 24774 du VDMA.
Conformité EPBD. Automatisation des bâtiments pérenne.
La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) est un moteur de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. Leur objectif : un parc immobilier neutre en carbone dans toute l’UE d’ici 2050. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité énergétique, mais aussi d'espaces intérieurs sains - en tenant compte des conditions climatiques régionales, des conditions locales et de la faisabilité économique.
Bien que la directive EPBD ne soit pas directement contraignante, les lois nationales qui en découlent sont obligatoires et utiles pour les exploitants de bâtiments. La mise en œuvre est intéressante d'un point de vue écologique, économique et crée un environnement sain et agréable pour les utilisateurs.
Découvrez ici ce que vous devez savoir en tant qu'exploitant de bâtiment, quelles sont les exigences pour les bâtiments existants et nouvellement construits et comment rendre vos propriétés conformes à l'EPBD.