Sujets

Automatisation sans effort de programmation

L'automatisation des bâtiments implique toujours des tâches très similaires. Les différents systèmes, tels que l'éclairage, l'ombrage, le chauffage, la climatisation et la ventilation, doivent être contrôlés et régulés. Pour cette application, WAGO lance maintenant « Application Building Control », un logiciel d'application qui peut être mis en service complètement sans effort de programmation.

Un système d'automatisation des bâtiments a essentiellement pour mission d'éclairer et de climatiser les locaux de manière optimale, en vue de leurs tâches respectives. Pour cela, les systèmes d'éclairage, de climatisation et d'ombrage doivent fonctionner ensemble de manière optimale. Sur la base des spécifications de l'opérateur et des entrées, par exemple via des interrupteurs, des détecteurs de présence, des thermostats d'ambiance ou d'une station météorologique, le contrôleur exécute certaines actions. Bien que ces processus puissent être très bien normalisés, la plupart des solutions proposées jusqu'à présent nécessitent une programmation individuelle. Avec la solution d'application de WAGO, par contre, vous pouvez vous rabattre sur une solution d'application préfabriquée.

Vos avantages :

  • Solution d'application préprogrammée pour des applications flexibles dans l'automatisation des bâtiments

  • Configuration simple, mise en service sans connaissances en programmation

  • Tableau de bord intégré pour des options de visualisation attrayantes

  • La connexion à la solution cloud WAGO « Building Operation & Control » permet un accès mondial à toutes les données.



Solution pour les applications du bâtiment

Automatisez les bâtiments facilement et de manière flexible

Adapter l'automatisation de manière flexible aux besoins

C'est différent avec le WAGO Application Building Control, que WAGO met maintenant sur le marché : au lieu de programmer, l'intégrateur système peut simplement assembler toutes les fonctions par configuration et les mettre en service. Même sans programmation individuelle, l'automatisation peut être adaptée de manière très souple à l'utilisation individuelle. À cette fin, l'application est facilement configurable via une interface web moderne. L'interface utilisateur pour le fonctionnement après la mise en service est également basée sur une visualisation web moderne. Le tableau de bord intégré offre divers objets de visualisation pour l'affichage et l'exploitation du système. L'accès se fait toujours via un navigateur web standard.

Application de contrôle du bâtiment

L'application préprogrammée WAGO Application Building Control fournit toutes les fonctions nécessaires aux différents systèmes d'éclairage, d'ombrage, de chauffage, de climatisation et de ventilation. Grâce à l'interface utilisateur basée sur le Web, l'opérateur a toujours une vue d'ensemble de tous les agrégats du bâtiment et peut utiliser différentes fonctions pour la surveillance. Une alarme en cas d'erreur est également possible avec le système. En option, les données d'application peuvent être transférées au WAGO Building Cloud Services. Cette combinaison permet d'obtenir une solution globale complète qui est également très bien adaptée à la surveillance centrale, à l'évaluation des données et à l'exploitation des propriétés dispersées.

  • Connexion de DALI-2, KNX, EnOcean®, module de mesure de puissance triphasé et Modbus TCP

  • Fonctions étendues pour le contrôle de la température, l'ombrage et le contrôle de l'éclairage

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Technique du bâtiment

Votre partenaire pour l'automatisation et l'installation du bâtiment

Comment : automatiser les bâtiments de manière simple et flexible avec le WAGO Application Building Control

WAGO Application Building Control est la solution idéale pour automatiser facilement de nombreuses applications dans l'automatisation du bâtiment. Dans cette étude approfondie, Alexander Mackensen, chef de produit Building Automation, vous présente plus en détail le logiciel d'application préprogrammé. Découvrez étape par étape comment configurer et utiliser l'application sans effort de programmation.

Contrôleurs de WAGO

API pour toutes les applications

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Contrôleurs PFC200

Configurez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement avec le contrôleur PFC200 grâce à CODESYS (CODESYS V3) et Linux®.

Votre contact chez WAGO

Autres demandes: