MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

Régulateur de centrale avec WAGO Power Plant Control

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP).

Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

WAGO Power Plant Control – le modèle de licence

En fonction des performances

La licence appropriée en fonction de la puissance produite : de 1 MW à 5 MW, 15 MW, 50 MW ou illimitée.

Réserve de contrôle

Les réserves de contrôle primaires et secondaires sont injectées dans le réseau, commercialisées et utilisées pour la stabilisation du réseau.

Surveillance de l'injection (PAV,E)

Surveillance du point de raccordement au réseau et contrôle intelligent de l'alimentation injectée PAV, E

Simple, sûr, flexibilité maximale

Lors du développement de la bibliothèque WAGO Power Plant Control, nous avons délibérément choisi de ne faire certifier que le module de contrôle. Le logiciel restera inchangé. Seule la fonctionnalité sera intégrée. Cela peut également se faire dans un premier temps sous forme de module statique. Si cela s'avère nécessaire, ou si, par exemple, la puissance de sortie du système change, il suffit que le module de contrôle soit correctement licencié en ligne. De plus : même sans activation, le régulateur EZA peut être testé pendant 30 jours en mode d'évaluation gratuit.

Avantages :

  • Module de régulation certifié (ZEREZ)

  • Cybersécurité conforme à KRISTIS

  • Mise en œuvre, maintenance et adaptation efficaces

  • Paramétrer au lieu de programmer

Voilà comment fonctionne la solution WAGO

Le régulateur de centrale ou régulateur de parc constitue l'interface entre l'installation et le fournisseur d'énergie, l'opérateur de réseau et le distributeur direct, par exemple pour commercialiser la puissance de régulation en bourse. Il régule les valeurs cibles requises par l'exploitant du réseau pour la puissance active et/ou réactive au point de connexion réseau (NAP). Il compare ces valeurs cibles avec les valeurs réelles mesurées sur le NAP et communique la grandeur de réglage calculée aux unités génératrices (EZE). À l'aide du régulateur de centrale, l'exploitant du réseau peut contrôler l'alimentation système côté générateur en utilisant les caractéristiques prescrites.

Contrôleur avec fonction de télécontrôle

PFC300

Contrôleur compact WAGO (référence 751-9402)

PFC200 (référence 750-821x)

WAGO Edge Controller

Utilisation optimale des données sur le terrainLes processus intelligents nécessitent de plus en plus de puissance de calcul avec les exigences correspondantes pour les bases de données directement sur le terrain. WAGO offre le bon matériel pour chaque application Edge.
MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x1125_.jpg

WAGO Touch Panel 600

Design élégant avec un plus en performance
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Votre chemin vers la conformité réseau avec WAGO
Connexion et fonctionnement d'installation

WAGO vous donne le choix de l'itinéraire à emprunter pour obtenir une connexion et un fonctionnement d'installation conformes au réseau avec un régulateur de centrale certifié. Soit nous vous aidons à assembler les composants nécessaires, soit vous pouvez faire appel à notre réseau d'intégrateurs de systèmes et commander le service pour la mise en œuvre.

Implémentez vous-même le régulateur de centrale

Afin de mettre en œuvre vous-même la connexion et le fonctionnement d'installation de manière conforme au réseau, notre service commercial vous accompagne dans la sélection du matériel. Assistance supplémentaire, par ex. vous pouvez obtenir les connaissances requises en matière de programmation e!COCKPIT auprès de notre service client gratuit et de notre programme de formation sur la technologie de télécontrôle et la programmation.

Mettre en service un régulateur de centrale

Vous n'avez ni le temps ni les connaissances nécessaires pour mettre votre installation au réseau de manière conforme. Faites alors appel à WAGO Solution-Provider (WSP) pour un package complet et sans soucis. Il s'occupera de la solution complète - en commençant par l'approvisionnement approprié des composants, en passant par la mise en œuvre et la mise en service et jusqu'à la documentation.

Configurateur : demander une armoire de commande individuelle pour la technologie de télécontrôle et de protection.

Avez-vous déjà bien avancé dans la planification concrète du raccordement du régulateur de centrale ? Vous pouvez ensuite configurer votre solution de connexion réseau en fonction des besoins spécifiques. Utilisez notre formulaire de demande pour concevoir une armoire de commande pour votre technologie de télécontrôle et de protection. Remplissez le formulaire, soumettez-le et nous vous enverrons ensuite une offre personnalisée directement par e-mail. Notre équipe énergie est à votre disposition pour répondre à vos questions.

Power Plant Control_2000x1125_icon_04.jpg

Produits

WAGO Power Plant Control

Toutes les informations sur la bibliothèque WAGO Power Plant Control sont disponibles au téléchargement sous forme de fichier compact, avec un accès test de 30 jours.

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

Logiciel modulaire

Nos plates-formes d'automatisation ouvertes, avec lesquelles les outils logiciels et langages de programmation préférés peuvent être utilisés, offrent flexibilité et indépendance.

to-the-code-of-your-choice-2000x1125.jpg

Bornes d'E/S

Découvrez les avantages de nos systèmes d'E/S distants flexibles. Des modules d'E/S adaptés sont disponibles pour presque toutes les applications et conditions environnementales.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg

FAQ – Questions fréquemment posées

La « WAGO Library Power Plant Control » est une bibliothèque avec un algorithme de régulation certifié selon VDE-AR-N 4110/4120 pour la puissance active et/ou réactive. Celle-ci peut être utilisée sur le contrôleur PFC200 de deuxième génération. Ce contrôleur dispose de deux interfaces ETHERNET, qui peuvent être utilisées comme switch ou séparément et donc sur deux réseaux séparés. On peut alors communiquer en toute sécurité du contrôleur à l'opérateur de réseau et au marketing direct via un tunnel VPN en utilisant un cryptage de bout en bout - par exemple via des protocoles standard tels que CEI 60870-104/101, Modbus® ou des récepteurs de télécommande centralisée, etc. Entre autres, la puissance active, la puissance réactive ou encore le facteur de puissance cos phi peuvent être transmis. De cette manière, les clients peuvent entièrement implémenter leur régulateur de centrale ou régulateur de parc sur mesure.

Toutes les informations, fiches techniques, manuels, modèles de simulation, certificats et une version de test de 30 jours sont disponibles pour téléchargement sous forme de fichier compact.

Un régulateur de centrale est un composant essentiel d'une centrale de production (EZA), plus précisément un composant dans le point de connexion réseau (NAP), où les informations pertinentes sont échangées entre l'installation et l'exploitant du réseau. Comme ce composant était initialement obligatoire pour les grands parcs solaires et éoliens, le régulateur de centrale est également appelé régulateur de parc.

Le régulateur de centrale ou régulateur de parc constitue l'interface entre l'installation et le fournisseur d'énergie, l'opérateur de réseau et le distributeur direct, par exemple pour commercialiser la puissance de régulation en bourse. Il régule les valeurs cibles requises par l'exploitant du réseau pour la puissance active et/ou réactive au point de connexion réseau (NAP). Il compare ces valeurs cibles avec les valeurs réelles mesurées sur le NAP et communique la grandeur de réglage calculée aux unités génératrices (EZE). À l'aide du régulateur de centrale, l'exploitant du réseau peut contrôler l'alimentation système côté générateur en utilisant les caractéristiques prescrites. Une belle image est la « pédale d'accélérateur et de frein » de l'exploitant de réseau pour les centrales de production, car la production et la consommation doivent être en harmonie à tout moment.

De nombreux opérateurs de réseau ont également besoin d'une interface entre ce que l'on appelle la station client intelligente (IKS) et le fournisseur d'énergie. Cela signifie que les valeurs réelles et les erreurs sur la station client peuvent être surveillées à tout moment. L'opérateur de réseau peut basculer dans sa zone de disponibilité et ainsi rétablir une alimentation en quelques secondes. Les informations réseau ainsi disponibles assurent une meilleure utilisation de la gestion du réseau.

La part de l'énergie régénérative dans le réseau électrique augmente et devrait continuer d'augmenter - mais sans mettre en danger la stabilité du réseau. Par conséquent, les conditions techniques de raccordement des centrales de production décentralisées ont été renforcées. Un élément central ici : un régulateur de centrale ou un régulateur de parc. Il doit avoir un certificat de composant correspondant, sinon l'installation ne peut pas être mise en service et connectée au réseau. Cependant, ce certificat de composant n'est accordé qu'aux entreprises certifiées ISO 9001.

Non, chaque installation est différente. Cependant, les planificateurs et les opérateurs d'installations ou les intégrateurs de systèmes peuvent économiser beaucoup de temps et d'efforts grâce à un concept flexible. C'est pourquoi les contrôleurs basés sur Linux® et le système d'E/S modulaire WAGO peuvent être utilisés pour mettre en œuvre une grande variété de projets dans les secteurs du bâtiment, de l'énergie et de la mobilité électrique, quelles que soient les constellations d'installations. Avec la solution de contrôleur, les accumulateurs et les consommateurs peuvent également être connectés et contrôlés directement. Pour cela, le PFC200 de deuxième génération comprend bien plus que les protocoles standards du marché.

La directive moyenne tension VDE-AR-N 4110 est une règle d'application qui constitue la base technique pour le raccordement au réseau et le fonctionnement du système au niveau moyenne tension, dans lequel un grand nombre de d'installations de production alimentent. Elle a été développée conjointement par les opérateurs de réseau du VDE FNN, le Forum Network Technology/Network Operation, un comité de l'association électrotechnique, électronique et informatique. Elle permet aux opérateurs de réseau de continuer à garantir la stabilité du réseau avec une part croissante d'énergies renouvelables. La directive moyenne tension exige ce que l'on appelle un certificat de composant pour les régulateurs de parc nécessaires pour les centrales électriques qui alimenteront le réseau moyenne tension à l'avenir.

Depuis le 27 avril 2019, la directive moyenne tension est obligatoire pour toutes les installations mises en service qui génèrent une puissance de 135 kW ou plus dans la plage de tension de 1 à 60 kV.

Sont concerné(e)s :

  • Centrales combinées de chaleur et d'électricité
  • Installations de biogaz*
  • Installations photovoltaïques
  • Eoliennes
  • Installations géothermiques
  • Centrales hydroélectriques
  • Mémoire
  • Installations mixtes

* Beaucoup de ces installations sont en cours d'extension pour inclure de deux à quatre fois la puissance du générateur et donc la charge connectée dans le cadre de la flexibilité. Lors de l'extension de telles installations avec une puissance totale au point de connexion au réseau (NAP) de 135 kW ou plus, elles doivent respecter les nouvelles directives d'application.

Autres demandes: