Toujours la lumière adéquate pour une croissance optimale des plantes
La série EVO est un système d'éclairage LED très efficace pour les zones de culture en intérieur et les serres. La construction modulaire et compacte permet une densité de puissance élevée pour différentes applications. La série EVO est principalement utilisée pour la culture de plantes de cannabis, dans les grandes pépinières, mais aussi pour la culture d'orchidées, de nénuphars et de coraux. La lampe LED assure une distribution homogène de la lumière sur la surface cultivée avec un large spectre de couleurs. Il en résulte un spectre de lumière qui va au-delà de la plage habituelle PAR (Parabolic aluminized reflector) et offre un rapport rouge/rouge qui a un effet positif sur la photomorphogenèse et donc sur la qualité et la quantité de la récolte.
{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBGSDRQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZnItd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000FH4P","quote":"Nous avons choisi la série 2075 en raison de sa haute résistance aux tensions.","modifiedtime":"2026-07-21T00:21:55+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1784593315546,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Martin Anker, SANlight</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRUdVRSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote 1","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-05-16T08:55:34+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}
Économisez de l'énergie avec la technique d'éclairage adaptée
Avec SANlight lors du développement de la série EVO, les optiques secondaires de protection et de direction de la lumière ont été optimisées pour les dimensions géométriques du luminaire. Il en résulte un éclairage homogène avec la meilleure intensité lumineuse (PPFD). L'optique secondaire à émission asymétrique minimise également les pertes lors du transport des photons vers les plantes et protège en même temps les LED des influences environnementales auxquelles la lampe est exposée pendant la culture des plantes. Le soufre et d'autres substances chimiques ne peuvent pas atteindre les LED. Ainsi, l'oxydation du réflecteur LED chip est empêchée, explique SANlight. « En principe, nous misons sur des luminaires robustes avec une longue durée de vie - ce que nos clients apprécient également. Nous utilisons toujours des matériaux et des composants de haute qualité - tout comme WAGO », explique Martin Anker.
{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBGSDRRIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZnItd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000FH4Q","quote":"Le levier de la série 221 nous a convaincus. Le câblage est ainsi très simple et rapide, nous avons donc choisi cette borne.","modifiedtime":"2026-07-21T00:21:55+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1784593315762,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Martin Anker, SANlight</p><div></div>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRUdVRSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote-2","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-05-16T08:55:34+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}
Rigidité diélectrique élevée avec la série 2075 de WAGO
Le partenariat entre SANlight et WAGO existe déjà depuis plusieurs années. Le dernier produit, la série EVO, utilise des bornes pour circuits imprimés CMS de la série 2075 et une borne de connexion de la série 221. « Nous avons choisi la série 2075 en raison de sa haute résistance aux tensions », explique Martin Anker. La borne est conçue pour une tension nominale de 600 V selon UL 1977 et un courant nominal jusqu'à 9 A. La série 2075 est fixée sur le circuit imprimé du module LED. Elle est mise en contact avec un connecteur multipolaire spécialement développé par SANlight. Avec ce connecteur, l'utilisateur pousse une broche de contact par le bas à travers le trou du circuit imprimé afin de la brancher ensuite sur les bornes pour circuits imprimés CMS.
Le fait que le conducteur soit connecté sur la face inférieure du module LED garantit une distribution de lumière plus uniforme. Ceci est important pour garantir une croissance uniforme des plantes. Les dimensions très compactes de la borne (3,9 mm de hauteur) constituent également un avantage. Cela minimise l'ombrage. La borne pour circuits imprimés CMS convient aux conducteurs rigides avec une section de 0,34 à 0,75 mm². Avec la connexion PUSH WIRE®, le conducteur est directement enfiché, ce qui permet d'économiser du temps lors du câblage manuel - dans le cas de SANlight.
Câblage sans outil avec le levier WAGO
SANlight a choisi la borne de raccordement COMPACT de la série 221 pour connecter le pilote LED au module LED. « Le levier de la série 221 nous a convaincus. Cela rend le câblage très rapide et facile, c'est pourquoi nous avons opté pour cette borne », explique Anker. La version 2 pôles est utilisée avec une section de conducteur de 0,2 à 4 mm². Le mécanisme à levier facilite l'ouverture de la borne de connexion. Le conducteur est ensuite introduit dans le point de serrage sans outil et en fermant le levier, il est fixement câblé.
{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBGSDRSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZnItd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000FH4R","quote":"Nous utilisons toujours des matériaux et des composants de haute qualité - tout comme WAGO.","modifiedtime":"2026-07-21T00:21:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1784593316189,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Martin Anker, SANlight</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRUdVRSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote-3","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-05-16T08:55:34+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}
Les meilleures chances pour une bonne récolte
Avec la série EVO, SANlight va encore plus loin en termes de technologie d'éclairage LED efficace et durable pour la culture des plantes. L'entreprise souhaite ainsi contribuer à optimiser la qualité et la quantité de la récolte. Les bornes de raccordement de WAGO - en particulier les séries 2075 et 221 - accompagnent SANight dans cette voie avec une technique de raccordement de luminaires fiable.