MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_led_2000x1125

Références dans la technique d'éclairage

Vous souhaitez savoir comment mettre votre lumière à l'honneur avec nos produits ? Découvrez ensuite une sélection de rapports de référence sur les installations d'éclairage, la production de modules LED et de drivers de périphériques ainsi que des solutions spécifiques. Qu'il s'agisse de bornes, de connecteurs, de bornes de circuits imprimés CMS ou de gestion de l'éclairage, pour l'éclairage intérieur ou extérieur - WAGO a toujours la bonne solution pour votre projet.

Découvrez des projets passionnants et comment nos clients utilisent WAGO pour concevoir des connexions de luminaires de manière simple et efficace. Laissez-vous inspirer !

Références phares

La technique d'éclairage en pratique

768-MM-470944-new-website-page-reference-report-RZB-bollard-light-3-2000x1125.jpg

Plus qu'un simple éclairage : bornes lumineuses RZB avec technologie de recharge intégrée pour véhicules électriques

Technologie d'éclairage et de charge : vont-elles de pair ? L'équipe RZB a fait face à cette question et y a répondu par un « oui » retentissant. Ils ont développé une borne lumineuse intelligente avec technologie de charge intégrée pour les véhicules électriques qui sera lancée dans les prochains mois. La technique de raccordement et les compteurs MID de WAGO sont également inclus.

building_referenz_adac_foyer_licht_2000x1125.jpg

Lumière rapide et facile dans tous les recoins

Un bon éclairage est une condition importante pour un travail sûr et sans erreur, par exemple lorsque des travaux de maintenance sont en cours dans l'armoire de commande. Les nouveaux luminaires de Rittal éclairent parfaitement l'armoire de commande, mais offrent également de nombreux autres avantages lors de la construction d'armoires de commande : ils sont compacts, peuvent être facilement installés et la connexion est très rapide - grâce au système de connecteurs WINSTA® de WAGO.

lighting_referenz_osram_gebaeude_aussenansicht_SGO-20160426-0012-2_2000x1125.jpg

Petites bornes pour grandes portées

Avec un nouveau pilote LED avec une hauteur de seulement 11 millimètres, OSRAM fait avancer le marché mondial de l'éclairage. Les bornes de raccordement CMS de la série WAGO 2060, extrêmement petites et confortables, constituent un élément essentiel de l'innovation.

building_referenz_nordeon_1_2000x1125.jpg

Des perspectives lumineuses dans la rue

Une technologie LED économique à la place des lampes à vapeur de mercure : le potentiel d'économie de l'utilisation des lampadaires LED est démontré de façon impressionnante par la nouvelle série Vulkan de Nordeon de Springe. Nordeon s'appuie sur la technologie de connexion innovante de WAGO lors de l'installation des composants afin que la gamme de luminaires modulaires puisse être configurée de manière optimale pour les conditions de route respectives.

lighting_referenz_osram_gebaeude_aussenansicht_SGO-20160426-0012-2_2000x1125.jpg

Petites bornes pour grandes portées

Avec un nouveau pilote LED avec une hauteur de seulement 11 millimètres, OSRAM fait avancer le marché mondial de l'éclairage. Les bornes de raccordement CMS de la série WAGO 2060, extrêmement petites et confortables, constituent un élément essentiel de l'innovation.

MM-211469  website update Integration Tridonic Referenz_2000x1125_.jpg

Connexion sécurisée et stable avec le bornier PCB SMD série 2065

Grâce à son substrat flexible et à ses possibilités de coupe individuelles, le module LED LLE Flex CC de Tridonic offre une grande liberté de conception lorsqu'il est utilisé dans des luminaires profilés et linéaires. La borne de circuit imprimé WAGO SMD de la série 2065 est incluse pour un câblage stable et sûr.

MM-376287_new-website-page_reference-report_sanlight-evo_1_2000x1125.jpg

Éclairage optimal dans la serre avec la technologie de connexion d'éclairage WAGO

La lumière est un facteur indispensable pour les plantes. Elles ont besoin de lumière pour la photosynthèse et pour grandir. Si cette influence environnementale fait défaut, elles subissent des dommages ou meurent. La lumière a également une influence sur la floraison des plantes. C'est donc une source d'énergie importante. Les luminaires LED de la série EVO de SANlight assurent le meilleur éclairage possible dans l'horticulture professionnelle . Pour que le luminaire LED fonctionne de manière fiable, SANlight mise sur la technologie d'éclairage de WAGO pour le câblage.

As an innovative company that respects intellectual property and provides the highest-quality products and services, WAGO is the perfect partner for Seoul Semiconductor’s LED module solutions. We’ve been working with WAGO products for more than five years, and we and our customers are more than satisfied with the results.

Marc Juarez
Technical and Marketing Director for Europe, Seoul Semiconductor Europe GmbH

Médiathèque

RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

RIDI Leuchten est un fabricant de luminaires techniques. Les produits RIDI sont utilisés dans les espaces intérieurs, par exemple des écoles, des bâtiments publics, des bâtiments industriels, des immeubles de bureaux, des magasins, etc. Les produits sont livrés non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe et dans le monde entier.

  1. 00:02

    RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

  2. 00:01

    Seitec Elektronik GmbH, Elsterause

  3. 00:01

    TRIDONIC GmbH, Dornbirn

Davantage sur la technologie d'éclairage

Davantage sur le domaine de la technologie d'éclairage

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_gruppe_2000x2000.jpg

Nos produits pour vos luminaires

Grâce à sa technologie de connexion flexible et modulaire, WAGO propose une large gamme de connecteurs, de bornes PCB et de bornes PCB SMD ainsi que des bornes de connexion. Vous trouverez ici tous les produits du monde de la technique d'éclairage WAGO.

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_2000x2000.jpg

La bonne technologie de connexion pour votre application

Que ce soit pour des luminaires d'intérieur ou d'extérieur, compacts ou linéaires, dans l'industrie ou la vente au détail - WAGO a toujours la bonne solution pour votre application !

Additional service offerings: