L'article a été retiré du panier, puisqu'il s'y trouve déjà ou vous avez acheté la quantité maximale.

Nouveautés 31 octobre 2018
TOPJOB® S avec leviers et boutons : 1 borne et 3 technologies de raccordement

WAGO est le premier et le seul fabricant au monde à offrir une famille de bornes réunissant 3 technologies de raccordement à ressort. Avec ces 3 possibilités de connexion dans la même gamme, les bornes sur rail Push-in TOPJOB® S offrent une solution exclusive adaptée à chaque application.

Bouton poussoir et levier viennent s’ajouter à la connexion avec outils de manipulation, déjà présente pour la famille TOPJOB® S. Ces trois technologies de raccordement à ressort partagent les mêmes caractéristiques : simplicité, fiabilité, résistance aux vibrations, tout cela sans maintenance ou campagne de resserrage. Le point de connexion des nouvelles bornes sur rail TOPJOB® S avec bouton-poussoir peut être ouvert avec n’importe quel outil. Grâce à la couleur orange du bouton-poussoir, l’élément de manipulation se démarque facilement et rapidement du point de connexion dans lequel le conducteur doit être introduit. Les nouvelles bornes de passage WAGO avec bouton-poussoir sont disponibles pour des sections de 0,14 à 25 mm². Elles existent en version pour deux, trois conducteurs et, suivant la taille, pour quatre conducteurs.

Les bornes sur rail à levier TOPJOB® S offrent quant à elles la manipulation la plus intuitive et la possibilité de raccorder en ayant les mains-libres, pour plus de rapidité. L’ouverture et la fermeture du point de connexion s’effectuent manuellement, au moyen d’un levier pouvant rester en position ouverte ou fermée. Le point de connexion est de ce fait clairement repérable et cela permet de garder les deux mains libres pour raccorder même des conducteurs de grosses sections, moins flexibles.

Les bornes sur rail avec leviers seront, dans un premier temps, disponibles pour des sections nominales de 2,5 mm², 6 mm² et 16 mm². Elles existent en version pour deux et trois conducteurs. Des versions combinant un levier et au choix un bouton poussoir ou un outil de manipulation sont disponibles.

Toutes les bornes sur rail TOPJOB® S WAGO disposent de la technologie de raccordement Push-in, qu’elles soient équipées d’une ouverture pour outil de manipulation, d’un bouton-poussoir ou d’un levier. Il est ainsi possible d’insérer directement non seulement des conducteurs rigides mais aussi des conducteurs souples, à partir d’une section de 0,75 mm², avec des embouts d’extrémité sertis étanches aux gaz. La gamme des accessoires de pontage multifonction et le système de repérage rapide en bande constituent la série de bornes sur rail à ressort la plus large du marché.

 

DOMAINES D'APPLICATION

 

Tableautiers, fabricants de coffrets ou de machine bénéficient directement des avantages et des possibilités offerts par ces 3 technologies de connexion pouvant être combinées entre elles.