Sujets

WAGO Cybersecurity Network Sight

MM-522050_GWA_Cybersecurity_Netzwerksichtbarkeit_2000x1500
  • 6/13/2025
  • Visibilité du réseau et détection d'anomalies

    WAGO Cybersecurity Network Sight apporte de la transparence dans vos environnements OT et donne un aperçu de la topologie de réseau, des composants utilisés et des vulnérabilités potentielles. Il est idéal pour la surveillance d'infrastructures critiques ou de réseaux industriels, par exemple - et se distingue par des fonctionnalités telles que la détection d'anomalies, la gestion des alertes et la surveillance des directives.

    Vous souhaitez en savoir plus ?

    Gardez un œil sur votre réseau et sécurisez votre système de manière globale.

    Vos avantages

    WAGO Cybersecurity Network Sight consolide la visibilité dans l'ensemble de l'environnement OT et améliore la situation en matière de sécurité ainsi que le respect des nouvelles réglementations et directives en matière de cybersécurité.

    Reconnaissance automatique

    Acquisition de topologies de réseau et génération de modèles de comportement

    Analyse de réseau passive

    Analyse du trafic réseau basée sur DPI sans interrompre les opérations actives

    Contrôle centralisé

    Contrôle de réseaux segmentés dans une seule application par le WAGO Cybersecurity Collector

    Aperçu des configurations

    Surveillance continue de la configuration, par ex. des contrôleurs et d'autres composants de réseau

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Auf-einem-Blick_2000x1125.jpg

    Tout en un coup d'oeil

    Surveillance centralisée de toutes les installations Network Sight via la gestion de la cybersécurité

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Angriffsvektor_2000x1125.jpg

    Analyse du vecteur d'attaque

    Détection préventive des vulnérabilités et des vecteurs d'attaque correspondants dans les réseaux OT

    Comment ça marche

    En scannant passivement tout le trafic réseau OT, WAGO Cybersecurity Network Sight crée un modèle de réseau visuel pour tous les appareils, protocoles et liens. Vous apprendrez ici comment cela fonctionne exactement :

    Nos produits matériels

    La sécurité commence déjà au niveau matériel : pour répondre aux exigences de WAGO Cybersecurity Network Sight pour chaque taille de réseau, trois composants matériels peuvent être utilisés :

    WAGO Edge Computer, référence 752-9800

    Pour petits réseaux

    WAGO Edge Computer, référence 752-9813

    Pour réseaux de taille moyenne, comme par ex. des bâtiments entiers

    Rack 19 ''

    Pour grands réseaux, comme par ex. des installations de production

    Votre contact chez WAGO

    Autres demandes: