WAGO au cœur de la mobilité électrique

WAGO au cœur de la mobilité électrique

brochure_EV-charging_2000x2000.png

Dans un contexte où la mobilité électrique s’impose comme la solution de la transition énergétique durable. WAGO dévoile le WAGO Application Load Management (WALM), la solution avancée et adaptée pour la gestion intelligente des Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques (IRVE).

Présentation de la solution

Quelle est la solution proposée par WAGO ?

Le WALM est une solution logicielle de gestion intelligente de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Adaptée aux besoins actuels et futurs, elle optimise la répartition énergétique en fonction de la consommation et de la production photovoltaïque, tout en maîtrisant les pics de demande. Facile à installer et compatible avec les automates WAGO, le WALM offre un pilotage sur les bornes (multi-marques) du marché via le protocole de communication standard OCPP avec une ouverture possible sur la supervision via OCPP (OCPP proxy), MQTT et Modbus/TCP. De plus, un pilotage dynamique de charge peut être également effectué en prenant en compte les puissances injectées sur le réseau (point de livraison, panneaux photovoltaïques, batteries de stockage) mais également les consommations des bâtiments d’exploitation en plaçant des compteurs d’énergie Modbus au plus près de ces terminaux.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Solution répondant aux réglementations et aux défis

A l’heure d’aujourd’hui, l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires est devenue une notion prépondérante pour tous. Notamment au travers du décret tertiaire et du décret BACS (Building Automation Control System) qui ont pour objectif de réduire de manière significative la consommation énergétique des bâtiments en imposant l’intégration de systèmes d’automatisation et de contrôle des équipements techniques. De plus, ces décrets demandent une transparence et une traçabilité des performances énergétiques en exigeant un suivi régulier et détaillé des données de consommation. Dans le même temps, l’essor des véhicules électriques en France et par conséquent des bornes de recharge, est également spectaculaire depuis ces dernières années. Afin d’accélérer la transition vers la mobilité électrique, les réglementations telles que la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) et la Loi pour l’Accélération de la Production d’Énergies Renouvelables (APER) introduisent de nouvelles obligations aux entreprises et aux collectivités. Par exemple, les bâtiments neufs et ceux avec des rénovations dites importantes doivent avoir un pré-équipement en bornes de recharge et une installation d’ombrières photovoltaïques en fonction de leurs superficies. Ainsi, WAGO se positionne et propose le WALM comme une solution clé en main afin de relever tous ces défis et d’anticiper les besoins futurs.

Parcs de bornes de recharge

  • Petit, moyen ou grand parc de bornes

  • Jusqu’à 225 points de charge en fonction de l’automate WAGO

  • Compatibilité avec les bornes (OCPP et/ou Modbus) du marché (multi-marques)

  • Compatibilité avec les compteurs d’énergie (Modbus) du marché (multi-marques)

  • Parc hétérogène de bornes : wallboxes (AC) et chargeurs rapides (DC) sur un même parc

  • Facilité d’installation et de déploiement (configuration uniquement, aucune programmation à prévoir)

  • Mises à jour logicielles gratuites

  • Prise en main en local et/ou à distance

Pilotage statique et dynamique de charge

  • Lissage de la consommation d’énergie

  • Contrôle et maîtrise des pics de consommation électrique

  • Régulation individuelle d’un point de charge ou par groupe

  • Pilotage dynamique de charge sur l’installation en prenant en compte les puissances injectées (point de livraison, panneaux photovoltaïques et batteries) sur le réseau et les consommations électriques autres que celles liées à l’IRVE

  • Priorisation en fonction des utilisateurs avec badges RFID et des plages horaires

Ouverture sur la supervision et GTB

  • Connexion à une supervision via OCPP (OCPP proxy) et Modbus/TCP (support du protocole standard SunSpec)

  • Connexion à un serveur Cloud via MQTT

  • Utilisation sur automate compact (CC100), automate modulaire (PFC) ou plateforme Edge (EdgeController)

  • Utilisation possible d’application d’automatisme au travers de l’outil standard CODESYS 3.5 en parallèle du WALM au sein d’un seul et même automate WAGO

Produits

Autres demandes: