[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2773-406/995-010","name":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid and stranded conductors; max. 4 mm²; 6-conductor; transparent housing; Gray cover; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-splicing-connector/p/2773-406_995-010","description":"<h2>Installationsklemme Serie 2773 mit PUSH WIRE®</h2><br/><br/>Bei Installationsklemme mit der Artikelnummer 2773-406/995-010 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Installationsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 13 mm . Bei diesem Produkt findet die PUSH WIRE®-Technologie Verwendung. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE® nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter schneller zu klemmen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (16,4 x 11,3 x 18,6) mm. Installationsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 4 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnM05DOHhORGM0TVRRd05qUTBOVFU1T0F8YzAxZTE4ZDkwMTExMTJlZjMxNWM2MWI0YTZmNDQxZmVkMDY4YTRiMjM4NDEzMTVmNzU2MTJjZTJhMDM0M2FkYw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneE55OHhOVEF4T1RjNE5qVXdNakUzTkM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDI4ZjJlNzgyMDVjZmIwMTgzNGVlNGE5OTdkOGI1ZDM2MjNkNDNjMWFkZTdmYzZlNTljNjU3YjdjOTIxZTE1Nzg","altText":"2000_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneE55OHhOVEF4T1RjNE5qVXdNakUzTkM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDI4ZjJlNzgyMDVjZmIwMTgzNGVlNGE5OTdkOGI1ZDM2MjNkNDNjMWFkZTdmYzZlNTljNjU3YjdjOTIxZTE1Nzg","altText":"2000_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneE55OHhOVEF4T1RjNE5qVXdNakUzTkM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDI4ZjJlNzgyMDVjZmIwMTgzNGVlNGE5OTdkOGI1ZDM2MjNkNDNjMWFkZTdmYzZlNTljNjU3YjdjOTIxZTE1Nzg","altText":"2000_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneE55OHhOVEF4T1RjNE5qVXdNakUzTkM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDI4ZjJlNzgyMDVjZmIwMTgzNGVlNGE5OTdkOGI1ZDM2MjNkNDNjMWFkZTdmYzZlNTljNjU3YjdjOTIxZTE1Nzg","altText":"2000_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4WWk4eE5UQXhPVGM0TmpZek16STBOaTh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8MmI2MzY1YzcyODBhNzY2MGMwMjljNzUyNmMwMjJhYzQ4YmZmMmZlZDE4NjljNjE2MzIzMTY3ZTMxYzZkMDcxYw","altText":"1440_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd4WlM4eE5UQXhPVGM0TmpjMk5ETXhPQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8YjE1OWIyOGY2OTdkODUzNDA0OTRiNWI4MTQ0YzJmNTcxZTBlYjBiMTU5YTFlNWIwZWQwNzFiMTU1NDRmZTJhOA","altText":"1280_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd5TVM4eE5UQXhPVGM0TmpneU9UZzFOQzh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8OGUzZWVkNGU2ODFiYjc2MmIzZDc0ODczMjczODMwZTFmYjgzNjhiY2Q3NjEyMTBkMDliZWNkMWM0YzQxZjQ1OA","altText":"1024_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd5Tmk4eE5UQXhPVGM0TmprNU16WTVOQzgzTmpoZk1UQTFOVGt4T0RGZlJFVXVhbkJufGNiYzE0ZGNkYTFmMzNlZmE3ZTY2MDg0ZWZhZGViNGQzYWUyN2NkYzAwNDAwZGJjZDc2NmQzNDBkNjhhMDU5ZmM","altText":"768_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczTkM4eE5UQXhPVGM0TnpFMU56VXpOQzgwT0RCZk1UQTFOVGt4T0RGZlJFVXVhbkJufGFjY2NiY2YxMjdhOTYwMTk1NmFiNTdlMTRhMmIyMjA1YjU5ZGFhNGI4NTUzNzg1OGMwMDllMDk2NTg4Y2RiZWU","altText":"480_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNOeTh4TlRBeE9UYzROekl5TXpBM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hPREZmUkVVdWFuQm58YWFkMzVmYWY5NDQ0MzA0MzE2ZmY5NTk0MjAwNTJhMGJiMDViOGZlNzIyNmZiMzkyOTUzYjE1ZWU4ZGY1NWQyNA","altText":"200_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNOeTh4TlRBeE9UYzROekl5TXpBM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hPREZmUkVVdWFuQm58YWFkMzVmYWY5NDQ0MzA0MzE2ZmY5NTk0MjAwNTJhMGJiMDViOGZlNzIyNmZiMzkyOTUzYjE1ZWU4ZGY1NWQyNA","altText":"200_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNOeTh4TlRBeE9UYzROekl5TXpBM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hPREZmUkVVdWFuQm58YWFkMzVmYWY5NDQ0MzA0MzE2ZmY5NTk0MjAwNTJhMGJiMDViOGZlNzIyNmZiMzkyOTUzYjE1ZWU4ZGY1NWQyNA","altText":"200_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZzROQzh4TlRBeE9UYzROell4TmpJNE5pOHhNakJmTVRBMU5Ua3hPREZmUkVVdWFuQm58YTYyMzZkNDViYTllZjg1MjhkZmFiNzRiMTk4ZDM1YWE1MTQ1ZTkwZTkwN2ZhOTU3ZmYwNzhiZTE1MDM3YjMyYQ","altText":"120_10559181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneE55OHhOVEF4T1RjNE5qVXdNakUzTkM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDI4ZjJlNzgyMDVjZmIwMTgzNGVlNGE5OTdkOGI1ZDM2MjNkNDNjMWFkZTdmYzZlNTljNjU3YjdjOTIxZTE1Nzg","altText":"2000_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneE55OHhOVEF4T1RjNE5qVXdNakUzTkM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDI4ZjJlNzgyMDVjZmIwMTgzNGVlNGE5OTdkOGI1ZDM2MjNkNDNjMWFkZTdmYzZlNTljNjU3YjdjOTIxZTE1Nzg","altText":"2000_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneE55OHhOVEF4T1RjNE5qVXdNakUzTkM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDI4ZjJlNzgyMDVjZmIwMTgzNGVlNGE5OTdkOGI1ZDM2MjNkNDNjMWFkZTdmYzZlNTljNjU3YjdjOTIxZTE1Nzg","altText":"2000_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNOeTh4TlRBeE9UYzROekl5TXpBM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hPREZmUkVVdWFuQm58YWFkMzVmYWY5NDQ0MzA0MzE2ZmY5NTk0MjAwNTJhMGJiMDViOGZlNzIyNmZiMzkyOTUzYjE1ZWU4ZGY1NWQyNA","altText":"200_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNOeTh4TlRBeE9UYzROekl5TXpBM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hPREZmUkVVdWFuQm58YWFkMzVmYWY5NDQ0MzA0MzE2ZmY5NTk0MjAwNTJhMGJiMDViOGZlNzIyNmZiMzkyOTUzYjE1ZWU4ZGY1NWQyNA","altText":"200_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneE55OHhOVEF4T1RjNE5qVXdNakUzTkM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDI4ZjJlNzgyMDVjZmIwMTgzNGVlNGE5OTdkOGI1ZDM2MjNkNDNjMWFkZTdmYzZlNTljNjU3YjdjOTIxZTE1Nzg","altText":"2000_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4WWk4eE5UQXhPVGM0TmpZek16STBOaTh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8MmI2MzY1YzcyODBhNzY2MGMwMjljNzUyNmMwMjJhYzQ4YmZmMmZlZDE4NjljNjE2MzIzMTY3ZTMxYzZkMDcxYw","altText":"1440_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd4WlM4eE5UQXhPVGM0TmpjMk5ETXhPQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8YjE1OWIyOGY2OTdkODUzNDA0OTRiNWI4MTQ0YzJmNTcxZTBlYjBiMTU5YTFlNWIwZWQwNzFiMTU1NDRmZTJhOA","altText":"1280_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd5TVM4eE5UQXhPVGM0TmpneU9UZzFOQzh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8OGUzZWVkNGU2ODFiYjc2MmIzZDc0ODczMjczODMwZTFmYjgzNjhiY2Q3NjEyMTBkMDliZWNkMWM0YzQxZjQ1OA","altText":"1024_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd5Tmk4eE5UQXhPVGM0TmprNU16WTVOQzgzTmpoZk1UQTFOVGt4T0RGZlJFVXVhbkJufGNiYzE0ZGNkYTFmMzNlZmE3ZTY2MDg0ZWZhZGViNGQzYWUyN2NkYzAwNDAwZGJjZDc2NmQzNDBkNjhhMDU5ZmM","altText":"768_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczTkM4eE5UQXhPVGM0TnpFMU56VXpOQzgwT0RCZk1UQTFOVGt4T0RGZlJFVXVhbkJufGFjY2NiY2YxMjdhOTYwMTk1NmFiNTdlMTRhMmIyMjA1YjU5ZGFhNGI4NTUzNzg1OGMwMDllMDk2NTg4Y2RiZWU","altText":"480_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNOeTh4TlRBeE9UYzROekl5TXpBM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hPREZmUkVVdWFuQm58YWFkMzVmYWY5NDQ0MzA0MzE2ZmY5NTk0MjAwNTJhMGJiMDViOGZlNzIyNmZiMzkyOTUzYjE1ZWU4ZGY1NWQyNA","altText":"200_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10559181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZzROQzh4TlRBeE9UYzROell4TmpJNE5pOHhNakJmTVRBMU5Ua3hPREZmUkVVdWFuQm58YTYyMzZkNDViYTllZjg1MjhkZmFiNzRiMTk4ZDM1YWE1MTQ1ZTkwZTkwN2ZhOTU3ZmYwNzhiZTE1MDM3YjMyYQ","altText":"120_10559181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10559181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnM05DOHhORGM0TVRRd05qUTBOVFU1T0F8YzAxZTE4ZDkwMTExMTJlZjMxNWM2MWI0YTZmNDQxZmVkMDY4YTRiMjM4NDEzMTVmNzU2MTJjZTJhMDM0M2FkYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10559181_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10002","name":"Installation Terminal Blocks and Connectors","url":"/c/installation-terminal-blocks-and-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"installation-terminal-blocks-and-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Whether in a junction box or distribution box, WAGO's installation terminal blocks and connectors offer you the right product for every installation job.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors"},{"code":"50002","name":"Wire/Splicing Connectors","url":"/c/wire-splicing-connectors","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"wire-splicing-connectors","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2773-406/995-010","stock":null,"url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-splicing-connector/p/2773-406_995-010","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966001815","primaryCategoryName":"Installation Terminal Blocks and Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":180.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Installation Terminal Blocks and Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PUSH WIRE® splicing connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid and stranded conductors; max. 4 mm²; 6-conductor; transparent housing; Gray cover; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60473951","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"PUSH WIRE® Splicing Connector","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":"<b>NOTICE: Observe installation and safety instructions!</b>","safetyAdviceDownloadUrl":"/medias/Insert-safety-handling-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxNTAyMjM1fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRFEzTDJnMVlpOHhORGsyTlRRNE9Ea3hNRE0yTmk5SmJuTmxjblJmYzJGbVpYUjVYMmhoYm1Sc2FXNW5YMlZ1TG5Ca1pnfDdjYmFlZWU5NGQ1YWZjN2NlMTQ4N2Q1NmEwNTBiMWEyZDNkNWQ0NjhjZjMxODYyYTJmNTY1OWZlMjI5ODQ1MTI&attachment=true","thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 2773-406/995-010
PUSH WIRE® splicing connector; for solid and stranded conductors; max. 4 mm²; 6-conductor; transparent housing; Gray cover; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent