[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2092-1102","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; Gripping plate; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2092-1102","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2092 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2092-1102 ist eine ordentliche Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 9 und 10 mm . Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (10 x 35,4 x 13,4) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse gemacht für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. picoMAX® ist das kompakte Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es nutzt die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich zweifach – sowohl für den Anschluss des Leiters als auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDU0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1l5OHhOVEE1TWpJd05EQTBORE14T0F8Y2VjMDQ1NjE5ZjZjYmIwYjQ1YjE5NTA5YzhmYjZkNTQ4OWM4OWRjMmYxNDE2NjA5NTI1YWIzZWFkOTg3NDU0Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTQ3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpT1M4eE5UQTVNakl3TlRBMk1ERXlOaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8YWFkYjhiNGY2YzI1Nzc2NmVkMmUyNjlmODk3ZWMyMTUwZjY4ZDk5YjBmYjIwNmE5OWI2MDIxODJmNTM4YjUwMw","altText":"1440_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhoT0M4eE5UQTVNakl3TlRVeE9EZzNPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8MjFhMmZiOTA1MWQ1NWYxMzI1OTgxMjAyZTIwODRlMmQ5ZTM4YmZkYWZlMGIzZTQ0MzM5M2U0NjQwY2MxNWMzYw","altText":"1280_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcwWmk4eE5UQTVNakl3TmpBM05Ua3pOQzh4TURJMFh6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8MGE0YmQ0YzUzMDEwOWQwZjIwYmE5ZjQzOTk4MTY5YWY0N2UyMTc1MGJlZjIzNzg2MjI3ZGMxYTJmZDFjMTA2Ng","altText":"1024_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmd6Wmk4eE5UQTVNakl3TmpVd01Ua3hPQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGE2MjQwNTJiYTMwMWE5NGRiYmEzOTc5YzA3YTczYmVmMTM4NWNiOTE0MzhhZTEwNmRkOThhZGJkMmNmM2Q5YTE","altText":"768_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd6Tnk4eE5UQTVNakl3Tmpjek1USTVOQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufDcwMjk4MjU5NjIxY2VlZGEwMDUyYTVmYzdlYmNkNzk4ODA3YTNhODA1ZmU2MWI0ODljYmRlNWJlZmE1ZDIwODY","altText":"480_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6T0M4eE5UQTVNakl3TnpreE1EazBNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufDlkODhmNDljMTc2OTY5ODk2ZDNlYWY3NWMwOGYyZGM5NjA2YjgyNWU1ZDk1YWYzY2FjMjdkM2NlYTEzMDQ3YjU","altText":"120_15032549_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTQ3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpT1M4eE5UQTVNakl3TlRBMk1ERXlOaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8YWFkYjhiNGY2YzI1Nzc2NmVkMmUyNjlmODk3ZWMyMTUwZjY4ZDk5YjBmYjIwNmE5OWI2MDIxODJmNTM4YjUwMw","altText":"1440_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhoT0M4eE5UQTVNakl3TlRVeE9EZzNPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8MjFhMmZiOTA1MWQ1NWYxMzI1OTgxMjAyZTIwODRlMmQ5ZTM4YmZkYWZlMGIzZTQ0MzM5M2U0NjQwY2MxNWMzYw","altText":"1280_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcwWmk4eE5UQTVNakl3TmpBM05Ua3pOQzh4TURJMFh6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8MGE0YmQ0YzUzMDEwOWQwZjIwYmE5ZjQzOTk4MTY5YWY0N2UyMTc1MGJlZjIzNzg2MjI3ZGMxYTJmZDFjMTA2Ng","altText":"1024_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmd6Wmk4eE5UQTVNakl3TmpVd01Ua3hPQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGE2MjQwNTJiYTMwMWE5NGRiYmEzOTc5YzA3YTczYmVmMTM4NWNiOTE0MzhhZTEwNmRkOThhZGJkMmNmM2Q5YTE","altText":"768_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd6Tnk4eE5UQTVNakl3Tmpjek1USTVOQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufDcwMjk4MjU5NjIxY2VlZGEwMDUyYTVmYzdlYmNkNzk4ODA3YTNhODA1ZmU2MWI0ODljYmRlNWJlZmE1ZDIwODY","altText":"480_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6T0M4eE5UQTVNakl3TnpreE1EazBNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufDlkODhmNDljMTc2OTY5ODk2ZDNlYWY3NWMwOGYyZGM5NjA2YjgyNWU1ZDk1YWYzY2FjMjdkM2NlYTEzMDQ3YjU","altText":"120_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDU0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1l5OHhOVEE1TWpJd05EQTBORE14T0F8Y2VjMDQ1NjE5ZjZjYmIwYjQ1YjE5NTA5YzhmYjZkNTQ4OWM4OWRjMmYxNDE2NjA5NTI1YWIzZWFkOTg3NDU0Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WVM4eE5UQTJPVFl5TURrNU5EQTNPQzh4TkRRd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufGY0ZThhNjRmZTJkMTUzNmY1ZTVmMTU1YjcwYTJiY2ExNDAwNTg3Njk2YzE3ZjQzNjk3MGU4YTRlNGJiMjAwNWU","altText":"1440_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6T1M4eE5UQTJPVFl5TVRJeU16UTFOQzh4TWpnd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk1ZWEzMWY1YjI0YmQzMWQ0ZTY1MDI3NzVlN2I2M2I2MzEwZWZkOWIyODUzY2RhMWI2MzE2NWZlNTg4NjgxOGQ","altText":"1280_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd6TWk4eE5UQTJPVFl5TVRReU1EQTJNaTh4TURJMFh6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDU3ZTVkNDQ5YTY3YWQ1ODlkM2YyYTZkOTBiNTAwMWNiYWNjYTBiMzVhOTY4MDQ3MjRiN2QxZDM4ZmMxY2Y1NDU","altText":"1024_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd5WXk4eE5UQTJPVFl5TVRZeE5qWTNNQzgzTmpoZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8YmIzZDU0YzBkYWNhMjA3N2Q5ODE3NmExOWRmMzFkM2Y4MDFhMWIzY2FhZGQ5ZjI3NjQ1NzY0MTkyYWQ2MGI3Zg","altText":"768_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd5TlM4eE5UQTJPVFl5TVRnME5qQTBOaTgwT0RCZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8OWQ1MjViZjA5OWY1ZTc2ZTVkMzk4ZTE4MDRkMzU2YTFkZThiNzhmMzM0YWNlYTVkYThhODhlOWY4NGUwM2RmNQ","altText":"480_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3pZUzh4TlRBMk9UWXlNalV3TVRRd05pOHhNakJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3xlYzUzN2E5Zjg5ODhmNDFkYjNjZGE1NjZhYzEyOTczOWUwZjc4MjEwYTY0NTQ3NWNiNTgzMTlhN2FiYjZhOTI5","altText":"120_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1pOHhOVEEyT1RZeE9UWTFNRFU1TUF8MWM4N2NhM2JjYTE4NWMwN2U5MGRjMTY0ZTg1NWJmYTViODVkMmQ3ZGZjNzIxZTEwZjAxNTUwNTQ3OTUyNWNjOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTJOelUzTWpjNU56UTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJkNzcyMTQ2ZDVkMjg4Y2I3Y2ZkNjMxY2FkNjMzYzY5YTBhYTQ2ODEzODMyZTYwMDYyMTE5NDZmNjc1ZWFiOA","altText":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTJOelUzTWpjNU56UTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJkNzcyMTQ2ZDVkMjg4Y2I3Y2ZkNjMxY2FkNjMzYzY5YTBhYTQ2ODEzODMyZTYwMDYyMTE5NDZmNjc1ZWFiOA","altText":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTJOelUzTWpjNU56UTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJkNzcyMTQ2ZDVkMjg4Y2I3Y2ZkNjMxY2FkNjMzYzY5YTBhYTQ2ODEzODMyZTYwMDYyMTE5NDZmNjc1ZWFiOA","altText":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTAwfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBNeTh4TlRBMk56VTNNelkwT1RRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHTmpNVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI1NjViNGFjMTJlZTNlMzEzMjJkYzBkMWIwYzU5MzE1N2Q5YzlhMzdmYmI5YjFjODFjZGZmYjA1NzdlNmMyZjM","altText":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTAwfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBNeTh4TlRBMk56VTNNelkwT1RRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHTmpNVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI1NjViNGFjMTJlZTNlMzEzMjJkYzBkMWIwYzU5MzE1N2Q5YzlhMzdmYmI5YjFjODFjZGZmYjA1NzdlNmMyZjM","altText":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTJOelUzTWpjNU56UTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJkNzcyMTQ2ZDVkMjg4Y2I3Y2ZkNjMxY2FkNjMzYzY5YTBhYTQ2ODEzODMyZTYwMDYyMTE5NDZmNjc1ZWFiOA","altText":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhoTWk4eE5UQTJOelUzTWpreU9EVTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTdiOTkxMzQ5NDFkZWY2ZjI0OWJhN2ZiYjM1OTYyNjIwNmI2YWU0YmM3NWJhMmM3YzFiYzk2MTI4NzUyMjYyYQ","altText":"1440_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcxTnk4eE5UQTJOelUzTXpBMU9UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YzI1OGEzZjM3NjhmNjgxMGZkYjA5ZDY0M2RjMGY4MjFmM2U4ZGI5YTRjYTljOGM3OTM4Njg5MTczY2FkNWNjMA","altText":"1280_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTJOelUzTXpJMU5qSXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yjk3Zjc5M2E5NmYyN2NkMWM5YTQ3ZTA0MmMzMTBkNzlkNTNhNGU5NWUzYjFlNTc0YTMwNDllYTVhNDFjNWRkNw","altText":"1024_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcwT1M4eE5UQTJOelUzTXpRMU1qZ3pNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaR05qTVRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0MGFjOTFmNDE5NDk0MDE3YzkwNjk5NTUzOTJkMTQ5N2EwNjU0YmEwZDUwNmFkYzQzYmUzOWMyZWU3YjRmZmZk","altText":"768_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcwTmk4eE5UQTJOelUzTXpVeE9ETTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaR05qTVRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhYTMwNGUwNDQ3MzUyMjVkZWIzNzA1ZTU4MTQwNjhkZWEyMzBhODkzMWE3NTE2MDM1MDNmMWQ3ZTI3ZWJiMjYx","altText":"480_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTAwfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBNeTh4TlRBMk56VTNNelkwT1RRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHTmpNVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI1NjViNGFjMTJlZTNlMzEzMjJkYzBkMWIwYzU5MzE1N2Q5YzlhMzdmYmI5YjFjODFjZGZmYjA1NzdlNmMyZjM","altText":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDExfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZ3hPQzh4TlRBMk56VTNOREl6T1RJMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHTmpNVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZjYzVkMDIyMzg5MzdlOGI2OTFlMmE5Yzc2ZTlhOTEwYzNmM2RhNmI0MjMxMjYxY2U1MTcwYzdlNzE4MmZkNTM","altText":"120_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaU5DOHhOVEEyTnpVM01qUXdOREkxTkF8YzE4YzM1NzE3ZWUxNDY4YjI0OWQyOGRjYTAyZDcwOWM3MWMzNGQ5YTFjNTRkOGI4NGYzYzBiMDI2OWY3MjJkMQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobU1TOHhOVEE1TWpJd05EWXpOREUwTWk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UUTVYMFJGTG1wd1p3fDAzMWE1OWY2OWIxYTBlZTQ3NmNmZjM3YjlmZGU2ZmQxZDFmMThhMzJhMWIzOTgzZGIzYzA1NDM0YjZjNjE5YjU","altText":"2000_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTQ3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpT1M4eE5UQTVNakl3TlRBMk1ERXlOaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8YWFkYjhiNGY2YzI1Nzc2NmVkMmUyNjlmODk3ZWMyMTUwZjY4ZDk5YjBmYjIwNmE5OWI2MDIxODJmNTM4YjUwMw","altText":"1440_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhoT0M4eE5UQTVNakl3TlRVeE9EZzNPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8MjFhMmZiOTA1MWQ1NWYxMzI1OTgxMjAyZTIwODRlMmQ5ZTM4YmZkYWZlMGIzZTQ0MzM5M2U0NjQwY2MxNWMzYw","altText":"1280_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcwWmk4eE5UQTVNakl3TmpBM05Ua3pOQzh4TURJMFh6RTFNRE15TlRRNVgwUkZMbXB3Wnd8MGE0YmQ0YzUzMDEwOWQwZjIwYmE5ZjQzOTk4MTY5YWY0N2UyMTc1MGJlZjIzNzg2MjI3ZGMxYTJmZDFjMTA2Ng","altText":"1024_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmd6Wmk4eE5UQTVNakl3TmpVd01Ua3hPQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGE2MjQwNTJiYTMwMWE5NGRiYmEzOTc5YzA3YTczYmVmMTM4NWNiOTE0MzhhZTEwNmRkOThhZGJkMmNmM2Q5YTE","altText":"768_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd6Tnk4eE5UQTVNakl3Tmpjek1USTVOQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufDcwMjk4MjU5NjIxY2VlZGEwMDUyYTVmYzdlYmNkNzk4ODA3YTNhODA1ZmU2MWI0ODljYmRlNWJlZmE1ZDIwODY","altText":"480_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6TkM4eE5UQTVNakl3TmpnMk1qTTJOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufGY3NTFmNTdiZmEwMmMxZjliY2RjMzUwNWQyYjVhYmI4YTYyNmY0ZGNlYzMwZjQ2ZDZlMDVlZjlhYzM1Yjg2MjE","altText":"200_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032549-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6T0M4eE5UQTVNakl3TnpreE1EazBNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTkRsZlJFVXVhbkJufDlkODhmNDljMTc2OTY5ODk2ZDNlYWY3NWMwOGYyZGM5NjA2YjgyNWU1ZDk1YWYzY2FjMjdkM2NlYTEzMDQ3YjU","altText":"120_15032549_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDU0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1l5OHhOVEE1TWpJd05EQTBORE14T0F8Y2VjMDQ1NjE5ZjZjYmIwYjQ1YjE5NTA5YzhmYjZkNTQ4OWM4OWRjMmYxNDE2NjA5NTI1YWIzZWFkOTg3NDU0Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032549_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WVM4eE5UQTJPVFl5TURrNU5EQTNPQzh4TkRRd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufGY0ZThhNjRmZTJkMTUzNmY1ZTVmMTU1YjcwYTJiY2ExNDAwNTg3Njk2YzE3ZjQzNjk3MGU4YTRlNGJiMjAwNWU","altText":"1440_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6T1M4eE5UQTJPVFl5TVRJeU16UTFOQzh4TWpnd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk1ZWEzMWY1YjI0YmQzMWQ0ZTY1MDI3NzVlN2I2M2I2MzEwZWZkOWIyODUzY2RhMWI2MzE2NWZlNTg4NjgxOGQ","altText":"1280_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd6TWk4eE5UQTJPVFl5TVRReU1EQTJNaTh4TURJMFh6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDU3ZTVkNDQ5YTY3YWQ1ODlkM2YyYTZkOTBiNTAwMWNiYWNjYTBiMzVhOTY4MDQ3MjRiN2QxZDM4ZmMxY2Y1NDU","altText":"1024_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd5WXk4eE5UQTJPVFl5TVRZeE5qWTNNQzgzTmpoZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8YmIzZDU0YzBkYWNhMjA3N2Q5ODE3NmExOWRmMzFkM2Y4MDFhMWIzY2FhZGQ5ZjI3NjQ1NzY0MTkyYWQ2MGI3Zg","altText":"768_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd5TlM4eE5UQTJPVFl5TVRnME5qQTBOaTgwT0RCZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8OWQ1MjViZjA5OWY1ZTc2ZTVkMzk4ZTE4MDRkMzU2YTFkZThiNzhmMzM0YWNlYTVkYThhODhlOWY4NGUwM2RmNQ","altText":"480_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3pZUzh4TlRBMk9UWXlNalV3TVRRd05pOHhNakJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3xlYzUzN2E5Zjg5ODhmNDFkYjNjZGE1NjZhYzEyOTczOWUwZjc4MjEwYTY0NTQ3NWNiNTgzMTlhN2FiYjZhOTI5","altText":"120_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1pOHhOVEEyT1RZeE9UWTFNRFU1TUF8MWM4N2NhM2JjYTE4NWMwN2U5MGRjMTY0ZTg1NWJmYTViODVkMmQ3ZGZjNzIxZTEwZjAxNTUwNTQ3OTUyNWNjOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTJOelUzTWpjNU56UTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJkNzcyMTQ2ZDVkMjg4Y2I3Y2ZkNjMxY2FkNjMzYzY5YTBhYTQ2ODEzODMyZTYwMDYyMTE5NDZmNjc1ZWFiOA","altText":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTJOelUzTWpjNU56UTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJkNzcyMTQ2ZDVkMjg4Y2I3Y2ZkNjMxY2FkNjMzYzY5YTBhYTQ2ODEzODMyZTYwMDYyMTE5NDZmNjc1ZWFiOA","altText":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTJOelUzTWpjNU56UTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJkNzcyMTQ2ZDVkMjg4Y2I3Y2ZkNjMxY2FkNjMzYzY5YTBhYTQ2ODEzODMyZTYwMDYyMTE5NDZmNjc1ZWFiOA","altText":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTAwfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBNeTh4TlRBMk56VTNNelkwT1RRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHTmpNVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI1NjViNGFjMTJlZTNlMzEzMjJkYzBkMWIwYzU5MzE1N2Q5YzlhMzdmYmI5YjFjODFjZGZmYjA1NzdlNmMyZjM","altText":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTAwfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBNeTh4TlRBMk56VTNNelkwT1RRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHTmpNVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI1NjViNGFjMTJlZTNlMzEzMjJkYzBkMWIwYzU5MzE1N2Q5YzlhMzdmYmI5YjFjODFjZGZmYjA1NzdlNmMyZjM","altText":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTJOelUzTWpjNU56UTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJkNzcyMTQ2ZDVkMjg4Y2I3Y2ZkNjMxY2FkNjMzYzY5YTBhYTQ2ODEzODMyZTYwMDYyMTE5NDZmNjc1ZWFiOA","altText":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhoTWk4eE5UQTJOelUzTWpreU9EVTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTdiOTkxMzQ5NDFkZWY2ZjI0OWJhN2ZiYjM1OTYyNjIwNmI2YWU0YmM3NWJhMmM3YzFiYzk2MTI4NzUyMjYyYQ","altText":"1440_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcxTnk4eE5UQTJOelUzTXpBMU9UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YzI1OGEzZjM3NjhmNjgxMGZkYjA5ZDY0M2RjMGY4MjFmM2U4ZGI5YTRjYTljOGM3OTM4Njg5MTczY2FkNWNjMA","altText":"1280_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTJOelUzTXpJMU5qSXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JqWXpFd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yjk3Zjc5M2E5NmYyN2NkMWM5YTQ3ZTA0MmMzMTBkNzlkNTNhNGU5NWUzYjFlNTc0YTMwNDllYTVhNDFjNWRkNw","altText":"1024_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcwT1M4eE5UQTJOelUzTXpRMU1qZ3pNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaR05qTVRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0MGFjOTFmNDE5NDk0MDE3YzkwNjk5NTUzOTJkMTQ5N2EwNjU0YmEwZDUwNmFkYzQzYmUzOWMyZWU3YjRmZmZk","altText":"768_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcwTmk4eE5UQTJOelUzTXpVeE9ETTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaR05qTVRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhYTMwNGUwNDQ3MzUyMjVkZWIzNzA1ZTU4MTQwNjhkZWEyMzBhODkzMWE3NTE2MDM1MDNmMWQ3ZTI3ZWJiMjYx","altText":"480_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTAwfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBNeTh4TlRBMk56VTNNelkwT1RRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHTmpNVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI1NjViNGFjMTJlZTNlMzEzMjJkYzBkMWIwYzU5MzE1N2Q5YzlhMzdmYmI5YjFjODFjZGZmYjA1NzdlNmMyZjM","altText":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0001dcc1000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDExfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZ3hPQzh4TlRBMk56VTNOREl6T1RJMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHTmpNVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZjYzVkMDIyMzg5MzdlOGI2OTFlMmE5Yzc2ZTlhOTEwYzNmM2RhNmI0MjMxMjYxY2U1MTcwYzdlNzE4MmZkNTM","altText":"120_0200000f0001dcc1000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaU5DOHhOVEEyTnpVM01qUXdOREkxTkF8YzE4YzM1NzE3ZWUxNDY4YjI0OWQyOGRjYTAyZDcwOWM3MWMzNGQ5YTFjNTRkOGI4NGYzYzBiMDI2OWY3MjJkMQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0001dcc1000100b6_EN.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20076","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 5.0","url":"/c/picomax-5-0","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-5.0","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-1102","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2092-1102","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2092-1102","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821163398","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; Gripping plate; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20921102","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":true,"hideWhereToBuy":false}