[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2092-1105/002-1000","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 5-pole; Gripping plate sliding connector release; direct marking; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2092-1105_002-1000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2092 mit Drücker</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2092-1105/002-1000 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (25 x 40,4 x 14,4) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Drücker. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich zweifach nutzen – sowohl für die Kontaktierung des Steckerstiftes als auch für den Anschluss des Leiters.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQ2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMVlTOHhOVEE1TWpjek56SXhNalEwTmd8MjYwMWRjNTdkZDQwNjljNzI3YmEyZTVjMWFiNDVhM2JjMDA2YjI5YTk5ODUyOThjNTdiZGI3NWQ0MDMwYWY1Zg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhpWlM4eE5UQTVNamN6T0RBNU56RTRNaTh4TkRRd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8NTgxNDQ4MDNkOTJhYjEzMDdkOTEyNjUzMDU5Yjg1ZDVkNmYyZGRhNzllMmYyOTI3OTE2NjRlMDE1MDRkNWI1Zg","altText":"1440_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhqT0M4eE5UQTVNamN6T0RNMU9UTXlOaTh4TWpnd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8YTE4ODI1MDk4Yzc4MzBmNzFmMjQyZjhjYTBkMjI2MGJlMWI0YTVlNTk2NWZkZmQxNTNiY2RmZDE3ZmQwYTJkMg","altText":"1280_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhqWmk4eE5UQTVNamN6T0RVMU5Ua3pOQzh4TURJMFh6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8ZTZiMjQ4ZmU1YjdhN2ZiNWI5NzA0MGY0M2QxZjlhNWIzOTg4Nzc1ZDBhMDUwYzM1ZDE5Y2VhOWNlYTg3MGQzMA","altText":"1024_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhrT0M4eE5UQTVNamN6T0RneE9EQTNPQzgzTmpoZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufDZiYTRmNmY2MDUwZDYwMmVjNDY4ZTc3OGI0YjMyNTY3MzAzZjQ5YWVjZDA4NTRhYjA5NjMzMDhjNTcyZGNlMjM","altText":"768_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhrTnk4eE5UQTVNamN6T1RBNE1ESXlNaTgwT0RCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufDViNmM5MGQxODA2NjIyOWRjNTM0ZTg0NGQwYjBiMzgzZDBjOTI1NjkxYTM5ZTY2OGZiNmMzMGFjYmJkMWYwY2M","altText":"480_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd6Wmk4eE5UQTVNamMwTURBek1EUTVOQzh4TWpCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGViZThjOTA3NDVlODg4ZDZjNTgxMzE3OTE1NTU4Mzc1Y2E0ODU2MjMyOWVhMjNkMTE0MjgxYjU5ZjE1Y2ViMmE","altText":"120_13399505_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhpWlM4eE5UQTVNamN6T0RBNU56RTRNaTh4TkRRd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8NTgxNDQ4MDNkOTJhYjEzMDdkOTEyNjUzMDU5Yjg1ZDVkNmYyZGRhNzllMmYyOTI3OTE2NjRlMDE1MDRkNWI1Zg","altText":"1440_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhqT0M4eE5UQTVNamN6T0RNMU9UTXlOaTh4TWpnd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8YTE4ODI1MDk4Yzc4MzBmNzFmMjQyZjhjYTBkMjI2MGJlMWI0YTVlNTk2NWZkZmQxNTNiY2RmZDE3ZmQwYTJkMg","altText":"1280_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhqWmk4eE5UQTVNamN6T0RVMU5Ua3pOQzh4TURJMFh6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8ZTZiMjQ4ZmU1YjdhN2ZiNWI5NzA0MGY0M2QxZjlhNWIzOTg4Nzc1ZDBhMDUwYzM1ZDE5Y2VhOWNlYTg3MGQzMA","altText":"1024_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhrT0M4eE5UQTVNamN6T0RneE9EQTNPQzgzTmpoZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufDZiYTRmNmY2MDUwZDYwMmVjNDY4ZTc3OGI0YjMyNTY3MzAzZjQ5YWVjZDA4NTRhYjA5NjMzMDhjNTcyZGNlMjM","altText":"768_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhrTnk4eE5UQTVNamN6T1RBNE1ESXlNaTgwT0RCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufDViNmM5MGQxODA2NjIyOWRjNTM0ZTg0NGQwYjBiMzgzZDBjOTI1NjkxYTM5ZTY2OGZiNmMzMGFjYmJkMWYwY2M","altText":"480_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd6Wmk4eE5UQTVNamMwTURBek1EUTVOQzh4TWpCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGViZThjOTA3NDVlODg4ZDZjNTgxMzE3OTE1NTU4Mzc1Y2E0ODU2MjMyOWVhMjNkMTE0MjgxYjU5ZjE1Y2ViMmE","altText":"120_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQ2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMVlTOHhOVEE1TWpjek56SXhNalEwTmd8MjYwMWRjNTdkZDQwNjljNzI3YmEyZTVjMWFiNDVhM2JjMDA2YjI5YTk5ODUyOThjNTdiZGI3NWQ0MDMwYWY1Zg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WVM4eE5UQTJPVFl5TURrNU5EQTNPQzh4TkRRd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufGY0ZThhNjRmZTJkMTUzNmY1ZTVmMTU1YjcwYTJiY2ExNDAwNTg3Njk2YzE3ZjQzNjk3MGU4YTRlNGJiMjAwNWU","altText":"1440_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6T1M4eE5UQTJPVFl5TVRJeU16UTFOQzh4TWpnd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk1ZWEzMWY1YjI0YmQzMWQ0ZTY1MDI3NzVlN2I2M2I2MzEwZWZkOWIyODUzY2RhMWI2MzE2NWZlNTg4NjgxOGQ","altText":"1280_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd6TWk4eE5UQTJPVFl5TVRReU1EQTJNaTh4TURJMFh6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDU3ZTVkNDQ5YTY3YWQ1ODlkM2YyYTZkOTBiNTAwMWNiYWNjYTBiMzVhOTY4MDQ3MjRiN2QxZDM4ZmMxY2Y1NDU","altText":"1024_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd5WXk4eE5UQTJPVFl5TVRZeE5qWTNNQzgzTmpoZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8YmIzZDU0YzBkYWNhMjA3N2Q5ODE3NmExOWRmMzFkM2Y4MDFhMWIzY2FhZGQ5ZjI3NjQ1NzY0MTkyYWQ2MGI3Zg","altText":"768_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd5TlM4eE5UQTJPVFl5TVRnME5qQTBOaTgwT0RCZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8OWQ1MjViZjA5OWY1ZTc2ZTVkMzk4ZTE4MDRkMzU2YTFkZThiNzhmMzM0YWNlYTVkYThhODhlOWY4NGUwM2RmNQ","altText":"480_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3pZUzh4TlRBMk9UWXlNalV3TVRRd05pOHhNakJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3xlYzUzN2E5Zjg5ODhmNDFkYjNjZGE1NjZhYzEyOTczOWUwZjc4MjEwYTY0NTQ3NWNiNTgzMTlhN2FiYjZhOTI5","altText":"120_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1pOHhOVEEyT1RZeE9UWTFNRFU1TUF8MWM4N2NhM2JjYTE4NWMwN2U5MGRjMTY0ZTg1NWJmYTViODVkMmQ3ZGZjNzIxZTEwZjAxNTUwNTQ3OTUyNWNjOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxTUM4eE5URXhPRFU0TnpNek1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDg3MzJmZGQzYzI4ZGIzODFiMGU2MGE0ZjMwZDcxNGIwMzRmZmQxY2RlNzg0MmZmN2VmYzcxMjgzZWNlMzM0OQ","altText":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxTUM4eE5URXhPRFU0TnpNek1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDg3MzJmZGQzYzI4ZGIzODFiMGU2MGE0ZjMwZDcxNGIwMzRmZmQxY2RlNzg0MmZmN2VmYzcxMjgzZWNlMzM0OQ","altText":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxTUM4eE5URXhPRFU0TnpNek1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDg3MzJmZGQzYzI4ZGIzODFiMGU2MGE0ZjMwZDcxNGIwMzRmZmQxY2RlNzg0MmZmN2VmYzcxMjgzZWNlMzM0OQ","altText":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlZUzh4TlRFeE9EVTRPRE0zT1RFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1HUm1NekF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdkZjRkMGQ4YjQwODU3MWVhYjFmZGU1ZjYxZjI4YjRkNTNmMzU1MzAzMGVjYTdkYTRhYmNiMzU0NTRmMDAzYWY","altText":"200_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlZUzh4TlRFeE9EVTRPRE0zT1RFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1HUm1NekF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdkZjRkMGQ4YjQwODU3MWVhYjFmZGU1ZjYxZjI4YjRkNTNmMzU1MzAzMGVjYTdkYTRhYmNiMzU0NTRmMDAzYWY","altText":"200_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxTUM4eE5URXhPRFU0TnpNek1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDg3MzJmZGQzYzI4ZGIzODFiMGU2MGE0ZjMwZDcxNGIwMzRmZmQxY2RlNzg0MmZmN2VmYzcxMjgzZWNlMzM0OQ","altText":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmcxTnk4eE5URXhPRFU0TnpVeU56RTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDE1ZjcyYTlhNmE2ZjVlZTllZGM2M2MwMTRkZDFmY2JlYzJkNmQxMDE3ZTdiMWU3ZDhjMzBhODcyYTNhZTlhZg","altText":"1440_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmcxWlM4eE5URXhPRFU0TnpjeU16Z3dOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTNkZWNjZWYzZjZlYjc2NDMyYmM2ZTRmM2ZjMTFiYjJiNjEwNDI2ZDdiMDY2MzBiYzYxMjExNDgwNDRiYzFkZA","altText":"1280_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmcyTlM4eE5URXhPRFU0TnprNE5UazFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDZlNThmZGE3ZjVmY2U0YjMxNGE0ZTM4MjM2YmI1ZTI2MDY5YzE1OGI2ZTczNjkxMzA3NDA2ZmYwN2RiNjM5ZA","altText":"1024_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhpTXk4eE5URXhPRFU0T0RFeE56QXlNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhNR1JtTXpBd01EUXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5ZTJkMDZhYjNiNTgzOTA0M2I0NDk4MWE2MGMxZTI0ZjUxYjMxZWUwYWNhNWUwNGY2MWY5NWNhYzc5MGU4MmI1","altText":"768_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhpTXk4eE5URXhPRFU0T0RFNE1qVTFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhNR1JtTXpBd01EUXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4MDk4Mzc5NzMyOWIzMmMxZmU3NDAyNWY4MzI3NGJkYjYwMWIxMWQ1ZjE0NTA3MzdmNzVkNTEyZmFjMzk2NTY1","altText":"480_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlZUzh4TlRFeE9EVTRPRE0zT1RFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1HUm1NekF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdkZjRkMGQ4YjQwODU3MWVhYjFmZGU1ZjYxZjI4YjRkNTNmMzU1MzAzMGVjYTdkYTRhYmNiMzU0NTRmMDAzYWY","altText":"200_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDkyfGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGpaaTh4TlRFeE9EVTRPRGsyT0RrNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1HUm1NekF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDc2ODhmOGI1M2UwZWZhNjNkZjZhNDY3NjNjODA3OGU1ZTZjZjZkOWFkZjk3MzU3MDFmMDIyY2Y2Y2U4NDA3Yjk","altText":"120_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd05DOHhOVEV4T0RVNE5qa3pOek0zTkF8ZTg5YjgxNzc4MzYyMTg5MWJjMTU4NDkwYzBmN2Y3MmFiMGFhNTAwYzliZTY3NmRmODhmZmYzMDRmYWQxMDE3Nw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyWmk4eE5UQTVNamN6Tnpnek5UQXpPQzh5TURBd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwMDdjOTBhMWY5OTRiNzkxOTRjOWJkNDEzYjMxOWQ5MzQ1YTZjODFiYzAzYTBiYTZlNDY4NmI4MDNlM2ZjOQ","altText":"2000_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhpWlM4eE5UQTVNamN6T0RBNU56RTRNaTh4TkRRd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8NTgxNDQ4MDNkOTJhYjEzMDdkOTEyNjUzMDU5Yjg1ZDVkNmYyZGRhNzllMmYyOTI3OTE2NjRlMDE1MDRkNWI1Zg","altText":"1440_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhqT0M4eE5UQTVNamN6T0RNMU9UTXlOaTh4TWpnd1h6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8YTE4ODI1MDk4Yzc4MzBmNzFmMjQyZjhjYTBkMjI2MGJlMWI0YTVlNTk2NWZkZmQxNTNiY2RmZDE3ZmQwYTJkMg","altText":"1280_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhqWmk4eE5UQTVNamN6T0RVMU5Ua3pOQzh4TURJMFh6RXpNems1TlRBMVgwUkZMbXB3Wnd8ZTZiMjQ4ZmU1YjdhN2ZiNWI5NzA0MGY0M2QxZjlhNWIzOTg4Nzc1ZDBhMDUwYzM1ZDE5Y2VhOWNlYTg3MGQzMA","altText":"1024_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhrT0M4eE5UQTVNamN6T0RneE9EQTNPQzgzTmpoZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufDZiYTRmNmY2MDUwZDYwMmVjNDY4ZTc3OGI0YjMyNTY3MzAzZjQ5YWVjZDA4NTRhYjA5NjMzMDhjNTcyZGNlMjM","altText":"768_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhrTnk4eE5UQTVNamN6T1RBNE1ESXlNaTgwT0RCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufDViNmM5MGQxODA2NjIyOWRjNTM0ZTg0NGQwYjBiMzgzZDBjOTI1NjkxYTM5ZTY2OGZiNmMzMGFjYmJkMWYwY2M","altText":"480_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWkM4eE5UQTVNamN6T1RNM05URXpOQzh5TURCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGVjMDMwMjZmODMwZGI0MDc5YjYzMjNlOGQ3MGJiNTU0ZDZkNzQwNTg2YzNjYjk5ZWUxODk0NTdkNjc1MGE5M2Q","altText":"200_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13399505-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd6Wmk4eE5UQTVNamMwTURBek1EUTVOQzh4TWpCZk1UTXpPVGsxTURWZlJFVXVhbkJufGViZThjOTA3NDVlODg4ZDZjNTgxMzE3OTE1NTU4Mzc1Y2E0ODU2MjMyOWVhMjNkMTE0MjgxYjU5ZjE1Y2ViMmE","altText":"120_13399505_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQ2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMVlTOHhOVEE1TWpjek56SXhNalEwTmd8MjYwMWRjNTdkZDQwNjljNzI3YmEyZTVjMWFiNDVhM2JjMDA2YjI5YTk5ODUyOThjNTdiZGI3NWQ0MDMwYWY1Zg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13399505_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WVM4eE5UQTJPVFl5TURrNU5EQTNPQzh4TkRRd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufGY0ZThhNjRmZTJkMTUzNmY1ZTVmMTU1YjcwYTJiY2ExNDAwNTg3Njk2YzE3ZjQzNjk3MGU4YTRlNGJiMjAwNWU","altText":"1440_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6T1M4eE5UQTJPVFl5TVRJeU16UTFOQzh4TWpnd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk1ZWEzMWY1YjI0YmQzMWQ0ZTY1MDI3NzVlN2I2M2I2MzEwZWZkOWIyODUzY2RhMWI2MzE2NWZlNTg4NjgxOGQ","altText":"1280_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd6TWk4eE5UQTJPVFl5TVRReU1EQTJNaTh4TURJMFh6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDU3ZTVkNDQ5YTY3YWQ1ODlkM2YyYTZkOTBiNTAwMWNiYWNjYTBiMzVhOTY4MDQ3MjRiN2QxZDM4ZmMxY2Y1NDU","altText":"1024_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd5WXk4eE5UQTJPVFl5TVRZeE5qWTNNQzgzTmpoZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8YmIzZDU0YzBkYWNhMjA3N2Q5ODE3NmExOWRmMzFkM2Y4MDFhMWIzY2FhZGQ5ZjI3NjQ1NzY0MTkyYWQ2MGI3Zg","altText":"768_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd5TlM4eE5UQTJPVFl5TVRnME5qQTBOaTgwT0RCZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8OWQ1MjViZjA5OWY1ZTc2ZTVkMzk4ZTE4MDRkMzU2YTFkZThiNzhmMzM0YWNlYTVkYThhODhlOWY4NGUwM2RmNQ","altText":"480_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3pZUzh4TlRBMk9UWXlNalV3TVRRd05pOHhNakJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3xlYzUzN2E5Zjg5ODhmNDFkYjNjZGE1NjZhYzEyOTczOWUwZjc4MjEwYTY0NTQ3NWNiNTgzMTlhN2FiYjZhOTI5","altText":"120_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1pOHhOVEEyT1RZeE9UWTFNRFU1TUF8MWM4N2NhM2JjYTE4NWMwN2U5MGRjMTY0ZTg1NWJmYTViODVkMmQ3ZGZjNzIxZTEwZjAxNTUwNTQ3OTUyNWNjOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxTUM4eE5URXhPRFU0TnpNek1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDg3MzJmZGQzYzI4ZGIzODFiMGU2MGE0ZjMwZDcxNGIwMzRmZmQxY2RlNzg0MmZmN2VmYzcxMjgzZWNlMzM0OQ","altText":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxTUM4eE5URXhPRFU0TnpNek1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDg3MzJmZGQzYzI4ZGIzODFiMGU2MGE0ZjMwZDcxNGIwMzRmZmQxY2RlNzg0MmZmN2VmYzcxMjgzZWNlMzM0OQ","altText":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxTUM4eE5URXhPRFU0TnpNek1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDg3MzJmZGQzYzI4ZGIzODFiMGU2MGE0ZjMwZDcxNGIwMzRmZmQxY2RlNzg0MmZmN2VmYzcxMjgzZWNlMzM0OQ","altText":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlZUzh4TlRFeE9EVTRPRE0zT1RFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1HUm1NekF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdkZjRkMGQ4YjQwODU3MWVhYjFmZGU1ZjYxZjI4YjRkNTNmMzU1MzAzMGVjYTdkYTRhYmNiMzU0NTRmMDAzYWY","altText":"200_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlZUzh4TlRFeE9EVTRPRE0zT1RFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1HUm1NekF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdkZjRkMGQ4YjQwODU3MWVhYjFmZGU1ZjYxZjI4YjRkNTNmMzU1MzAzMGVjYTdkYTRhYmNiMzU0NTRmMDAzYWY","altText":"200_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxTUM4eE5URXhPRFU0TnpNek1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDg3MzJmZGQzYzI4ZGIzODFiMGU2MGE0ZjMwZDcxNGIwMzRmZmQxY2RlNzg0MmZmN2VmYzcxMjgzZWNlMzM0OQ","altText":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmcxTnk4eE5URXhPRFU0TnpVeU56RTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDE1ZjcyYTlhNmE2ZjVlZTllZGM2M2MwMTRkZDFmY2JlYzJkNmQxMDE3ZTdiMWU3ZDhjMzBhODcyYTNhZTlhZg","altText":"1440_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmcxWlM4eE5URXhPRFU0TnpjeU16Z3dOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTNkZWNjZWYzZjZlYjc2NDMyYmM2ZTRmM2ZjMTFiYjJiNjEwNDI2ZDdiMDY2MzBiYzYxMjExNDgwNDRiYzFkZA","altText":"1280_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmcyTlM4eE5URXhPRFU0TnprNE5UazFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNVEJrWmpNd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDZlNThmZGE3ZjVmY2U0YjMxNGE0ZTM4MjM2YmI1ZTI2MDY5YzE1OGI2ZTczNjkxMzA3NDA2ZmYwN2RiNjM5ZA","altText":"1024_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhpTXk4eE5URXhPRFU0T0RFeE56QXlNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhNR1JtTXpBd01EUXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5ZTJkMDZhYjNiNTgzOTA0M2I0NDk4MWE2MGMxZTI0ZjUxYjMxZWUwYWNhNWUwNGY2MWY5NWNhYzc5MGU4MmI1","altText":"768_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhpTXk4eE5URXhPRFU0T0RFNE1qVTFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhNR1JtTXpBd01EUXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4MDk4Mzc5NzMyOWIzMmMxZmU3NDAyNWY4MzI3NGJkYjYwMWIxMWQ1ZjE0NTA3MzdmNzVkNTEyZmFjMzk2NTY1","altText":"480_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlZUzh4TlRFeE9EVTRPRE0zT1RFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1HUm1NekF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdkZjRkMGQ4YjQwODU3MWVhYjFmZGU1ZjYxZjI4YjRkNTNmMzU1MzAzMGVjYTdkYTRhYmNiMzU0NTRmMDAzYWY","altText":"200_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00010df3000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDkyfGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGpaaTh4TlRFeE9EVTRPRGsyT0RrNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1HUm1NekF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDc2ODhmOGI1M2UwZWZhNjNkZjZhNDY3NjNjODA3OGU1ZTZjZjZkOWFkZjk3MzU3MDFmMDIyY2Y2Y2U4NDA3Yjk","altText":"120_0200000f00010df3000400b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd05DOHhOVEV4T0RVNE5qa3pOek0zTkF8ZTg5YjgxNzc4MzYyMTg5MWJjMTU4NDkwYzBmN2Y3MmFiMGFhNTAwYzliZTY3NmRmODhmZmYzMDRmYWQxMDE3Nw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f00010df3000400b6_EN.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20076","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 5.0","url":"/c/picomax-5-0","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-5.0","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-1105/002-1000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2092-1105_002-1000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2092-1105/002-1000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821487791","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 5-pole; Gripping plate sliding connector release; direct marking; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51261289","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":true,"hideWhereToBuy":false}