[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2092-1124","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2092-1124","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2092 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2092-1124 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (20 x 16,2 x 13,4) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder doppelt nutzen – einerseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes, andererseits für den Anschluss des Leiters.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM3MTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGhNQzh4TlRBNU56azBNVGc0TkRrMU9BfDZlYmU5MTFjYjBhNTdjNzQ4M2E2YTVjMzdmMzMzMmVlZjg5YmNjNjc5OTIzY2VjMDQxOGQ3Y2U3MmNlZDhkOTU","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhtTmk4eE5UQTVOemswTWpnek5USXpNQzh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8MGFhYmY2ZTFkM2UyOGVkMjNlYjQ0ZWM3YTVjMDQ3OGQyN2E2NzI2NDg2MTRkZTczZDhmZTFiMmMxZWUyNjlhMQ","altText":"1440_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTVOemswTXpBek1UZ3pPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8NzI3Yjc2NjIxNzM1ODU1ZWEzMDhjMzA0OTk5NzViZWMyMDJjYTM2ODMzYzBjYzAwMGI3MDBmNjU0NzUwMjk5Yg","altText":"1280_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzYyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhoTUM4eE5UQTVOemswTXpJNU16azRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8YjY2MDFiMDkwYjczYjExZjdhNDgzNDZiYTNjZjAxZDI4NmUxN2ZkODhmNzRlMjI4OTBkOGM3YTA1MzViOGVhZg","altText":"1024_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc1T1M4eE5UQTVOemswTXpRNU1EVTVNQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDRmMjZmZWI2NmQ5ZjkzZWVkNjIyNWJjZjEzMTUwOGE5Y2E0ZDdhOTEwODBjNjZmNmRjMGUwZWYxYjdmZTA4Mzg","altText":"768_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmc0Wmk4eE5UQTVOemswTXpjMU1qY3pOQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufGJiNGJkNjMzMTcxMzY3MWJiNTE5MWJiNzU2N2FkYzlhNjg1OTBmNDU3YjgwMzEzOWVjZTQ2N2IzODhhZmQxMzU","altText":"480_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmd5TlM4eE5UQTVOemswTkRjek5UYzNOQzh4TWpCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDc3Y2M1YmFiMzdhZmE0M2U2Njk1YzRlYTA4MzU3MGJmM2RkODJjZDA2YmY5YjFiZDgzYjViYzZlNjg4YWNmNTg","altText":"120_15032558_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhtTmk4eE5UQTVOemswTWpnek5USXpNQzh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8MGFhYmY2ZTFkM2UyOGVkMjNlYjQ0ZWM3YTVjMDQ3OGQyN2E2NzI2NDg2MTRkZTczZDhmZTFiMmMxZWUyNjlhMQ","altText":"1440_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTVOemswTXpBek1UZ3pPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8NzI3Yjc2NjIxNzM1ODU1ZWEzMDhjMzA0OTk5NzViZWMyMDJjYTM2ODMzYzBjYzAwMGI3MDBmNjU0NzUwMjk5Yg","altText":"1280_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzYyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhoTUM4eE5UQTVOemswTXpJNU16azRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8YjY2MDFiMDkwYjczYjExZjdhNDgzNDZiYTNjZjAxZDI4NmUxN2ZkODhmNzRlMjI4OTBkOGM3YTA1MzViOGVhZg","altText":"1024_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc1T1M4eE5UQTVOemswTXpRNU1EVTVNQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDRmMjZmZWI2NmQ5ZjkzZWVkNjIyNWJjZjEzMTUwOGE5Y2E0ZDdhOTEwODBjNjZmNmRjMGUwZWYxYjdmZTA4Mzg","altText":"768_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmc0Wmk4eE5UQTVOemswTXpjMU1qY3pOQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufGJiNGJkNjMzMTcxMzY3MWJiNTE5MWJiNzU2N2FkYzlhNjg1OTBmNDU3YjgwMzEzOWVjZTQ2N2IzODhhZmQxMzU","altText":"480_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmd5TlM4eE5UQTVOemswTkRjek5UYzNOQzh4TWpCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDc3Y2M1YmFiMzdhZmE0M2U2Njk1YzRlYTA4MzU3MGJmM2RkODJjZDA2YmY5YjFiZDgzYjViYzZlNjg4YWNmNTg","altText":"120_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM3MTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGhNQzh4TlRBNU56azBNVGc0TkRrMU9BfDZlYmU5MTFjYjBhNTdjNzQ4M2E2YTVjMzdmMzMzMmVlZjg5YmNjNjc5OTIzY2VjMDQxOGQ3Y2U3MmNlZDhkOTU","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WVM4eE5UQTJPVFl5TURrNU5EQTNPQzh4TkRRd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufGY0ZThhNjRmZTJkMTUzNmY1ZTVmMTU1YjcwYTJiY2ExNDAwNTg3Njk2YzE3ZjQzNjk3MGU4YTRlNGJiMjAwNWU","altText":"1440_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6T1M4eE5UQTJPVFl5TVRJeU16UTFOQzh4TWpnd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk1ZWEzMWY1YjI0YmQzMWQ0ZTY1MDI3NzVlN2I2M2I2MzEwZWZkOWIyODUzY2RhMWI2MzE2NWZlNTg4NjgxOGQ","altText":"1280_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd6TWk4eE5UQTJPVFl5TVRReU1EQTJNaTh4TURJMFh6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDU3ZTVkNDQ5YTY3YWQ1ODlkM2YyYTZkOTBiNTAwMWNiYWNjYTBiMzVhOTY4MDQ3MjRiN2QxZDM4ZmMxY2Y1NDU","altText":"1024_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd5WXk4eE5UQTJPVFl5TVRZeE5qWTNNQzgzTmpoZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8YmIzZDU0YzBkYWNhMjA3N2Q5ODE3NmExOWRmMzFkM2Y4MDFhMWIzY2FhZGQ5ZjI3NjQ1NzY0MTkyYWQ2MGI3Zg","altText":"768_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd5TlM4eE5UQTJPVFl5TVRnME5qQTBOaTgwT0RCZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8OWQ1MjViZjA5OWY1ZTc2ZTVkMzk4ZTE4MDRkMzU2YTFkZThiNzhmMzM0YWNlYTVkYThhODhlOWY4NGUwM2RmNQ","altText":"480_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3pZUzh4TlRBMk9UWXlNalV3TVRRd05pOHhNakJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3xlYzUzN2E5Zjg5ODhmNDFkYjNjZGE1NjZhYzEyOTczOWUwZjc4MjEwYTY0NTQ3NWNiNTgzMTlhN2FiYjZhOTI5","altText":"120_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1pOHhOVEEyT1RZeE9UWTFNRFU1TUF8MWM4N2NhM2JjYTE4NWMwN2U5MGRjMTY0ZTg1NWJmYTViODVkMmQ3ZGZjNzIxZTEwZjAxNTUwNTQ3OTUyNWNjOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMU1TOHhOVEEyT1RRd056STRNVEU0TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdSa05URXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGFhMDQyMWYwODUxNDQ4NWVhM2QwZjUxNDA4Y2VlNTBiYWYwMmI4MDkxMTRiYzFiYzk3Y2I2MzE1MGRiOTFjYjU","altText":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMU1TOHhOVEEyT1RRd056STRNVEU0TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdSa05URXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGFhMDQyMWYwODUxNDQ4NWVhM2QwZjUxNDA4Y2VlNTBiYWYwMmI4MDkxMTRiYzFiYzk3Y2I2MzE1MGRiOTFjYjU","altText":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMU1TOHhOVEEyT1RRd056STRNVEU0TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdSa05URXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGFhMDQyMWYwODUxNDQ4NWVhM2QwZjUxNDA4Y2VlNTBiYWYwMmI4MDkxMTRiYzFiYzk3Y2I2MzE1MGRiOTFjYjU","altText":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaGtNaTh4TlRBMk9UUXdPRGt4T1RVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0NWYxYjU3YzY0YzcxNDk5OTdjZTc1YjdjMjRjYWMyOWViMjlkN2I0ZWZiYTRhMGUwYzcwMzE1NDE0MTVhNDk","altText":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaGtNaTh4TlRBMk9UUXdPRGt4T1RVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0NWYxYjU3YzY0YzcxNDk5OTdjZTc1YjdjMjRjYWMyOWViMjlkN2I0ZWZiYTRhMGUwYzcwMzE1NDE0MTVhNDk","altText":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMU1TOHhOVEEyT1RRd056STRNVEU0TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdSa05URXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGFhMDQyMWYwODUxNDQ4NWVhM2QwZjUxNDA4Y2VlNTBiYWYwMmI4MDkxMTRiYzFiYzk3Y2I2MzE1MGRiOTFjYjU","altText":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcxWkM4eE5UQTJPVFF3TnpZd09EZzJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JrTlRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI4YmM4NmMxMzA3Mjk5Njc1ZDZiNzZjMWYzMzZkOTQzZTA3NTZlNTA5MmQwODg0NWIxMzI1NTJkZGZiZTk3MQ","altText":"1440_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmcyT0M4eE5UQTJPVFF3Tnprek5qVTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JrTlRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2NkYTM0M2Y4MTUxOWM4OTk0ODRiNDAzMWMxNTVkOWExODU4OWEyMmYxNmJlYzJkYTE5MDMyOWY1NTk0Y2M5ZQ","altText":"1280_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTc5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhpTmk4eE5UQTJPVFF3T0RFek16RTFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JrTlRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGM4NjA1YjViMjBhZGVhYjcxMWNlMmVkOTExZmYxYzJlMDZmOGI5NWQyMjFlMmQ5NDhkYjUyZmZlODJjNDFmYg","altText":"1024_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhpWlM4eE5UQTJPVFF3T0RNNU5USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaR1ExTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NTRkNmM5YThhODkxNGJjZjUwMjQyMWViM2JjMzg5YThjMWNjODc0ZDA0YTk0Mjc4N2RmNzBlOWZlNDIyMWZk","altText":"768_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhqT0M4eE5UQTJPVFF3T0RZMU56UXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaR1ExTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzN2RjMDQzYTk5NWI4NjVlM2Y2YTMxNTBlM2I5NmRkYjU0OTBmOGNiMWE1YWUxNzYyZTM4MWI3ZDgyNTQyZDlj","altText":"480_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaGtNaTh4TlRBMk9UUXdPRGt4T1RVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0NWYxYjU3YzY0YzcxNDk5OTdjZTc1YjdjMjRjYWMyOWViMjlkN2I0ZWZiYTRhMGUwYzcwMzE1NDE0MTVhNDk","altText":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA5fGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZ3pOUzh4TlRBMk9UUXhNREEyTmpRMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDllNjkzMDljZjQwY2UxNGNhYzZkYjRjMTEyMjhlYjlhZGM3NjM1NDI4N2U2MmYyNDAwOTgwMGZhOWZhNGVlOGI","altText":"120_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnM05TOHhOVEEyT1RRd05UWXhNREF4TkF8OTM4NTM5ZGE5M2IzNGQxODIzMTk5YWJiMGRkNzhlMmZhN2NlYzc3YTE2OGMxODZkNmM5Y2VlOGVmODFjNzUyOA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJobVppOHhOVEE1TnprME1qVTNNekE0Tmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UVTRYMFJGTG1wd1p3fGQ5YThmNWY4MGMwNmNiNzQ1MGFkOGNmNWJjMTMxODdmMjVhYWE1MDBkZjY3NDQ2N2Q1ZGU1YTVlODZkMDZmOGY","altText":"2000_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhtTmk4eE5UQTVOemswTWpnek5USXpNQzh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8MGFhYmY2ZTFkM2UyOGVkMjNlYjQ0ZWM3YTVjMDQ3OGQyN2E2NzI2NDg2MTRkZTczZDhmZTFiMmMxZWUyNjlhMQ","altText":"1440_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTVOemswTXpBek1UZ3pPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8NzI3Yjc2NjIxNzM1ODU1ZWEzMDhjMzA0OTk5NzViZWMyMDJjYTM2ODMzYzBjYzAwMGI3MDBmNjU0NzUwMjk5Yg","altText":"1280_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzYyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhoTUM4eE5UQTVOemswTXpJNU16azRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRVNFgwUkZMbXB3Wnd8YjY2MDFiMDkwYjczYjExZjdhNDgzNDZiYTNjZjAxZDI4NmUxN2ZkODhmNzRlMjI4OTBkOGM3YTA1MzViOGVhZg","altText":"1024_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc1T1M4eE5UQTVOemswTXpRNU1EVTVNQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDRmMjZmZWI2NmQ5ZjkzZWVkNjIyNWJjZjEzMTUwOGE5Y2E0ZDdhOTEwODBjNjZmNmRjMGUwZWYxYjdmZTA4Mzg","altText":"768_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmc0Wmk4eE5UQTVOemswTXpjMU1qY3pOQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufGJiNGJkNjMzMTcxMzY3MWJiNTE5MWJiNzU2N2FkYzlhNjg1OTBmNDU3YjgwMzEzOWVjZTQ2N2IzODhhZmQxMzU","altText":"480_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0T0M4eE5UQTVOemswTXprME9UTTBNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDAwOTdiMWQwMDI5NjAwZDIxNDNhYWU1ZDFkZThhODA1NzNiYjBiMTA5ZTBkMTgwOTU1NGUxYzRkYzQ0MzJlZmM","altText":"200_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032558-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmd5TlM4eE5UQTVOemswTkRjek5UYzNOQzh4TWpCZk1UVXdNekkxTlRoZlJFVXVhbkJufDc3Y2M1YmFiMzdhZmE0M2U2Njk1YzRlYTA4MzU3MGJmM2RkODJjZDA2YmY5YjFiZDgzYjViYzZlNjg4YWNmNTg","altText":"120_15032558_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM3MTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGhNQzh4TlRBNU56azBNVGc0TkRrMU9BfDZlYmU5MTFjYjBhNTdjNzQ4M2E2YTVjMzdmMzMzMmVlZjg5YmNjNjc5OTIzY2VjMDQxOGQ3Y2U3MmNlZDhkOTU","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032558_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1TlM4eE5UQTJPVFl5TURZNU9URTJOaTh5TURBd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk5MWI3MzgxNjE4MTE0ZDUyMjE4NGVlOGUzZmIwOGNiMGJhNjNhNzVlNDM0MmMwMTFiMmM3YWU1Y2E5ZThhOGY","altText":"2000_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WVM4eE5UQTJPVFl5TURrNU5EQTNPQzh4TkRRd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufGY0ZThhNjRmZTJkMTUzNmY1ZTVmMTU1YjcwYTJiY2ExNDAwNTg3Njk2YzE3ZjQzNjk3MGU4YTRlNGJiMjAwNWU","altText":"1440_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6T1M4eE5UQTJPVFl5TVRJeU16UTFOQzh4TWpnd1h6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDk1ZWEzMWY1YjI0YmQzMWQ0ZTY1MDI3NzVlN2I2M2I2MzEwZWZkOWIyODUzY2RhMWI2MzE2NWZlNTg4NjgxOGQ","altText":"1280_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd6TWk4eE5UQTJPVFl5TVRReU1EQTJNaTh4TURJMFh6SXdNVFEyTVRsZlJVNHVhbkJufDU3ZTVkNDQ5YTY3YWQ1ODlkM2YyYTZkOTBiNTAwMWNiYWNjYTBiMzVhOTY4MDQ3MjRiN2QxZDM4ZmMxY2Y1NDU","altText":"1024_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd5WXk4eE5UQTJPVFl5TVRZeE5qWTNNQzgzTmpoZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8YmIzZDU0YzBkYWNhMjA3N2Q5ODE3NmExOWRmMzFkM2Y4MDFhMWIzY2FhZGQ5ZjI3NjQ1NzY0MTkyYWQ2MGI3Zg","altText":"768_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd5TlM4eE5UQTJPVFl5TVRnME5qQTBOaTgwT0RCZk1qQXhORFl4T1Y5RlRpNXFjR2N8OWQ1MjViZjA5OWY1ZTc2ZTVkMzk4ZTE4MDRkMzU2YTFkZThiNzhmMzM0YWNlYTVkYThhODhlOWY4NGUwM2RmNQ","altText":"480_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lPUzh4TlRBMk9UWXlNakF3T1RnNE5pOHlNREJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3w1YTNiNGE3NDcwMmY5MTJkNjA4NjJiOTNkNzU4NzBmM2Q2ZGU2YzkzZjZhOTg3ZWVkMDJhMzkwODZjNzFmNGJj","altText":"200_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014619-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3pZUzh4TlRBMk9UWXlNalV3TVRRd05pOHhNakJmTWpBeE5EWXhPVjlGVGk1cWNHY3xlYzUzN2E5Zjg5ODhmNDFkYjNjZGE1NjZhYzEyOTczOWUwZjc4MjEwYTY0NTQ3NWNiNTgzMTlhN2FiYjZhOTI5","altText":"120_2014619_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1pOHhOVEEyT1RZeE9UWTFNRFU1TUF8MWM4N2NhM2JjYTE4NWMwN2U5MGRjMTY0ZTg1NWJmYTViODVkMmQ3ZGZjNzIxZTEwZjAxNTUwNTQ3OTUyNWNjOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014619_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMU1TOHhOVEEyT1RRd056STRNVEU0TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdSa05URXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGFhMDQyMWYwODUxNDQ4NWVhM2QwZjUxNDA4Y2VlNTBiYWYwMmI4MDkxMTRiYzFiYzk3Y2I2MzE1MGRiOTFjYjU","altText":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMU1TOHhOVEEyT1RRd056STRNVEU0TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdSa05URXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGFhMDQyMWYwODUxNDQ4NWVhM2QwZjUxNDA4Y2VlNTBiYWYwMmI4MDkxMTRiYzFiYzk3Y2I2MzE1MGRiOTFjYjU","altText":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMU1TOHhOVEEyT1RRd056STRNVEU0TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdSa05URXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGFhMDQyMWYwODUxNDQ4NWVhM2QwZjUxNDA4Y2VlNTBiYWYwMmI4MDkxMTRiYzFiYzk3Y2I2MzE1MGRiOTFjYjU","altText":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaGtNaTh4TlRBMk9UUXdPRGt4T1RVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0NWYxYjU3YzY0YzcxNDk5OTdjZTc1YjdjMjRjYWMyOWViMjlkN2I0ZWZiYTRhMGUwYzcwMzE1NDE0MTVhNDk","altText":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaGtNaTh4TlRBMk9UUXdPRGt4T1RVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0NWYxYjU3YzY0YzcxNDk5OTdjZTc1YjdjMjRjYWMyOWViMjlkN2I0ZWZiYTRhMGUwYzcwMzE1NDE0MTVhNDk","altText":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMU1TOHhOVEEyT1RRd056STRNVEU0TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdSa05URXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGFhMDQyMWYwODUxNDQ4NWVhM2QwZjUxNDA4Y2VlNTBiYWYwMmI4MDkxMTRiYzFiYzk3Y2I2MzE1MGRiOTFjYjU","altText":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcxWkM4eE5UQTJPVFF3TnpZd09EZzJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JrTlRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI4YmM4NmMxMzA3Mjk5Njc1ZDZiNzZjMWYzMzZkOTQzZTA3NTZlNTA5MmQwODg0NWIxMzI1NTJkZGZiZTk3MQ","altText":"1440_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmcyT0M4eE5UQTJPVFF3Tnprek5qVTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JrTlRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2NkYTM0M2Y4MTUxOWM4OTk0ODRiNDAzMWMxNTVkOWExODU4OWEyMmYxNmJlYzJkYTE5MDMyOWY1NTk0Y2M5ZQ","altText":"1280_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTc5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhpTmk4eE5UQTJPVFF3T0RFek16RTFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1JrTlRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGM4NjA1YjViMjBhZGVhYjcxMWNlMmVkOTExZmYxYzJlMDZmOGI5NWQyMjFlMmQ5NDhkYjUyZmZlODJjNDFmYg","altText":"1024_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhpWlM4eE5UQTJPVFF3T0RNNU5USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaR1ExTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NTRkNmM5YThhODkxNGJjZjUwMjQyMWViM2JjMzg5YThjMWNjODc0ZDA0YTk0Mjc4N2RmNzBlOWZlNDIyMWZk","altText":"768_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhqT0M4eE5UQTJPVFF3T0RZMU56UXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaR1ExTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzN2RjMDQzYTk5NWI4NjVlM2Y2YTMxNTBlM2I5NmRkYjU0OTBmOGNiMWE1YWUxNzYyZTM4MWI3ZDgyNTQyZDlj","altText":"480_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaGtNaTh4TlRBMk9UUXdPRGt4T1RVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0NWYxYjU3YzY0YzcxNDk5OTdjZTc1YjdjMjRjYWMyOWViMjlkN2I0ZWZiYTRhMGUwYzcwMzE1NDE0MTVhNDk","altText":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0001dd51000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA5fGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZ3pOUzh4TlRBMk9UUXhNREEyTmpRMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpHUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDllNjkzMDljZjQwY2UxNGNhYzZkYjRjMTEyMjhlYjlhZGM3NjM1NDI4N2U2MmYyNDAwOTgwMGZhOWZhNGVlOGI","altText":"120_0200000f0001dd51000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnM05TOHhOVEEyT1RRd05UWXhNREF4TkF8OTM4NTM5ZGE5M2IzNGQxODIzMTk5YWJiMGRkNzhlMmZhN2NlYzc3YTE2OGMxODZkNmM5Y2VlOGVmODFjNzUyOA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0001dd51000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20076","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 5.0","url":"/c/picomax-5-0","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-5.0","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-1124","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2092-1124","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2092-1124","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821163497","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":200.0,"numberPackageUnits":200.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20921124","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":true,"hideWhereToBuy":false}