[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2092-1379","name":"1-conductor THT female connector angled; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 9-pole; 1.4 mm Ø solder pin; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-tht-female-connector-angled/p/2092-1379","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2092 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2092-1379 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (45 x 13,4 x 15,4) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. picoMAX® ist das kompakte und innovative Steckverbindersystem. Die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder wird hier gleich doppelt verwendet – neben dem Anschluss des Leiters auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Eingeführt wird der Leiter im 0 °-Winkel zur Platine.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjcwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnMFpTOHhOVEE0T1Rnek56RXhNek0zTkF8N2ZhODE3OGE3ZWEwNjdkNDVhYjIwZDI3YjFiYWY4YTY2NTYwZmY3MThkZTEzMTg4YjkxYTBkZTYxNThiMzY4Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TWk4eE5UQTRPVGd6T1RBME5qWTROaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8ODRmZTY2M2QyZDEzNjg1M2NkNGJkOGIyZDBiNDEwNWZiYTczNDg0NTQ3M2Q0MjIxNWVkZDhhYWQ1MGUwYjI2Ng","altText":"1440_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0WXk4eE5UQTRPVGd6T1RNME1UVTVPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8YTBmOTVjZTdlNTc4ZGU5NTIxY2IwZDBiNzQxZGE0YjNhZGY1ZjY4ZDc0NDljYTNkOTFjZjYzZmIxZDVjYjMzZg","altText":"1280_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1WVM4eE5UQTRPVGd6T1RjMk56VTRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8ZmY3YTE0OWUyZTc2MGYzZjViMjA5ZjA3OTM2ZjUwNzhjYjdlNjY3MTZkOGRmOGQwZDA1ZDdlMTFmYmQ4MTRkMw","altText":"1024_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcyTWk4eE5UQTRPVGcwTURFeU9EQXpNQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufGRkM2E3ZGQ3NTJmNGVhZjI1ZDA0YTA3MTRmNTQ3MTE2OTU0M2UxODQ5NWYyYTNiZDMwZGE5ZjI5MmQ4NTg1NjM","altText":"768_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxWWk4eE5UQTRPVGcwTURNMU56UXdOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDc4MDA2MTIyOTU3NjlhNjc1YWZkNjVkNjY0M2U2M2Y1N2NmMTBlYWMwNzA2N2JlYmJlNzhlM2U5NTQxODM1MmY","altText":"480_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd3WVM4eE5UQTRPVGcwTVRJd09UTTNOQzh4TWpCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDk2YTFhY2I1OTE4NGFjNzc5MGE3MDU4ZDNlYmM5NmNlNmQ1NjIxOGQ5YjUwYmRmYzllOGE0NmRmMDM1YTcxNDE","altText":"120_15032573_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TWk4eE5UQTRPVGd6T1RBME5qWTROaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8ODRmZTY2M2QyZDEzNjg1M2NkNGJkOGIyZDBiNDEwNWZiYTczNDg0NTQ3M2Q0MjIxNWVkZDhhYWQ1MGUwYjI2Ng","altText":"1440_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0WXk4eE5UQTRPVGd6T1RNME1UVTVPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8YTBmOTVjZTdlNTc4ZGU5NTIxY2IwZDBiNzQxZGE0YjNhZGY1ZjY4ZDc0NDljYTNkOTFjZjYzZmIxZDVjYjMzZg","altText":"1280_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1WVM4eE5UQTRPVGd6T1RjMk56VTRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8ZmY3YTE0OWUyZTc2MGYzZjViMjA5ZjA3OTM2ZjUwNzhjYjdlNjY3MTZkOGRmOGQwZDA1ZDdlMTFmYmQ4MTRkMw","altText":"1024_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcyTWk4eE5UQTRPVGcwTURFeU9EQXpNQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufGRkM2E3ZGQ3NTJmNGVhZjI1ZDA0YTA3MTRmNTQ3MTE2OTU0M2UxODQ5NWYyYTNiZDMwZGE5ZjI5MmQ4NTg1NjM","altText":"768_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxWWk4eE5UQTRPVGcwTURNMU56UXdOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDc4MDA2MTIyOTU3NjlhNjc1YWZkNjVkNjY0M2U2M2Y1N2NmMTBlYWMwNzA2N2JlYmJlNzhlM2U5NTQxODM1MmY","altText":"480_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd3WVM4eE5UQTRPVGcwTVRJd09UTTNOQzh4TWpCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDk2YTFhY2I1OTE4NGFjNzc5MGE3MDU4ZDNlYmM5NmNlNmQ1NjIxOGQ5YjUwYmRmYzllOGE0NmRmMDM1YTcxNDE","altText":"120_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjcwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnMFpTOHhOVEE0T1Rnek56RXhNek0zTkF8N2ZhODE3OGE3ZWEwNjdkNDVhYjIwZDI3YjFiYWY4YTY2NTYwZmY3MThkZTEzMTg4YjkxYTBkZTYxNThiMzY4Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6WVM4eE5UQTNOamN5T1RrM09Ea3hNQzh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGFiZWRmMTUyOGRkNWQwMWRlYzJiYmY4ODQ3YTYwODQ0YWMwM2YyZWZkNmI2M2ZkMmJmY2I3M2RiNjJmYjVmNzQ","altText":"2000_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6WVM4eE5UQTNOamN5T1RrM09Ea3hNQzh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGFiZWRmMTUyOGRkNWQwMWRlYzJiYmY4ODQ3YTYwODQ0YWMwM2YyZWZkNmI2M2ZkMmJmY2I3M2RiNjJmYjVmNzQ","altText":"2000_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6WVM4eE5UQTNOamN5T1RrM09Ea3hNQzh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGFiZWRmMTUyOGRkNWQwMWRlYzJiYmY4ODQ3YTYwODQ0YWMwM2YyZWZkNmI2M2ZkMmJmY2I3M2RiNjJmYjVmNzQ","altText":"2000_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGtZUzh4TlRBM05qY3pNRGc1TmpReE5DOHlNREJmTWpBeE5EZ3lOVjlGVGk1cWNHY3xhMzVlM2EwZWUxN2RmOTBkNWZmYWRiZWU2OTI4Yjc5Zjk1NjNhNzJlOTI2YTdhYWYyZTU1NmI1YzZiMzM1NDZk","altText":"200_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGtZUzh4TlRBM05qY3pNRGc1TmpReE5DOHlNREJmTWpBeE5EZ3lOVjlGVGk1cWNHY3xhMzVlM2EwZWUxN2RmOTBkNWZmYWRiZWU2OTI4Yjc5Zjk1NjNhNzJlOTI2YTdhYWYyZTU1NmI1YzZiMzM1NDZk","altText":"200_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6WVM4eE5UQTNOamN5T1RrM09Ea3hNQzh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGFiZWRmMTUyOGRkNWQwMWRlYzJiYmY4ODQ3YTYwODQ0YWMwM2YyZWZkNmI2M2ZkMmJmY2I3M2RiNjJmYjVmNzQ","altText":"2000_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhqTVM4eE5UQTNOamN6TURFME1qYzFNQzh4TkRRd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufDc5NGRhNDlkMjdlODU3ZmRiMjYwYThlYmNmMDU3NTMyMzU5YzkyM2EwOGFmMGRhOTkzYjhkZDBiYzhiMjY4YWY","altText":"1440_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhqT0M4eE5UQTNOamN6TURNek9UTTFPQzh4TWpnd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGU4MGVkYzgzNDM3MTVkNzE5Mzc3YjUwMGE0MTE1MGM3YzYxYmUwYzExNmFiMjIyMmMzN2U0YjZmYzY5OTc0Yjc","altText":"1280_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqWWk4eE5UQTNOamN6TURRd05EZzVOQzh4TURJMFh6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufDFmMjgyMmJiMDhiNjM1YWUzNjA3ZmI5MjkyZmFlZDYwM2M1NzM2ZTEzOGFlOTE5ZTI2NTUyMzY3YTVlMjdiNGQ","altText":"1024_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhqWmk4eE5UQTNOamN6TURVek5UazJOaTgzTmpoZk1qQXhORGd5TlY5RlRpNXFjR2N8MGVjMWM1OTYzNjFiYjcyNDhlNWFjNjZkYzUxNWI5ZjcyYjM1YTlkOTNjOTA3MGVhYTFjNmRhZjFmMzQ0YjI2MA","altText":"768_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhrTmk4eE5UQTNOamN6TURjMk5UTTBNaTgwT0RCZk1qQXhORGd5TlY5RlRpNXFjR2N8MmVhNWY2NzYxMjcxYzFlMjFmYTU5ZTM1MWJkMzIxNTI3NjNkZDIyNTE1Y2QyNjIwNWJiZWY0ZmM3MWI1YTQwNw","altText":"480_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGtZUzh4TlRBM05qY3pNRGc1TmpReE5DOHlNREJmTWpBeE5EZ3lOVjlGVGk1cWNHY3xhMzVlM2EwZWUxN2RmOTBkNWZmYWRiZWU2OTI4Yjc5Zjk1NjNhNzJlOTI2YTdhYWYyZTU1NmI1YzZiMzM1NDZk","altText":"200_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc1fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyaGpZUzh4TlRBM05qY3pNVFExTXpRM01DOHhNakJmTWpBeE5EZ3lOVjlGVGk1cWNHY3xkNzE0N2I4YjdiNDY0ZTYyNzBjN2U3MTQ5M2M0ZDQ1NmRmMDgzOTgzN2FlNjFhMWU0ZDBiZjRkYWEzMTc3NDU1","altText":"120_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnMFppOHhOVEEzTmpjeU9UTXlNelUxTUF8NGY4MWQ0MDVjZWUyODY4YTM0YTg1OTNmNTQ2Njk3YTE0MGJhY2I3ZDAyYTk5NjdjOGZjN2U0NWU0ZjhkZGE3Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTWk4eE5URXhPRFU1TWpjM01EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ODA2ZmRiNDdmOTgzZWNjZjEzNmM3NTdjMDZiYWY0Y2ZhNDE3M2YxN2M0MTIzMDA0MTQyOWZlMGI0ZjZkMg","altText":"2000_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTWk4eE5URXhPRFU1TWpjM01EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ODA2ZmRiNDdmOTgzZWNjZjEzNmM3NTdjMDZiYWY0Y2ZhNDE3M2YxN2M0MTIzMDA0MTQyOWZlMGI0ZjZkMg","altText":"2000_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTWk4eE5URXhPRFU1TWpjM01EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ODA2ZmRiNDdmOTgzZWNjZjEzNmM3NTdjMDZiYWY0Y2ZhNDE3M2YxN2M0MTIzMDA0MTQyOWZlMGI0ZjZkMg","altText":"2000_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA5fGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZ3lOeTh4TlRFeE9EVTVOREF4TlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qUXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzMGQxMWY3NTc3NDU4M2NlYTk3OGRiYTExNTBjMGFjMTJiMjUzY2QxMTMyZjk3YTQ2YjI4MTUwY2RjN2IzYTI","altText":"200_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA5fGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZ3lOeTh4TlRFeE9EVTVOREF4TlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qUXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzMGQxMWY3NTc3NDU4M2NlYTk3OGRiYTExNTBjMGFjMTJiMjUzY2QxMTMyZjk3YTQ2YjI4MTUwY2RjN2IzYTI","altText":"200_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTWk4eE5URXhPRFU1TWpjM01EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ODA2ZmRiNDdmOTgzZWNjZjEzNmM3NTdjMDZiYWY0Y2ZhNDE3M2YxN2M0MTIzMDA0MTQyOWZlMGI0ZjZkMg","altText":"2000_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmhrWXk4eE5URXhPRFU1TWprd01URTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODllNmZlMzcyMDM4OGEyYzhjOTkxZGQ2ODNlZjE0NTg0OWZjZDFhYjQ1NmQ3MzhmY2YwNmViOTFhNTQyNzgzYQ","altText":"1440_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmc1TVM4eE5URXhPRFU1TXpBek1qSXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDkwZjM4OTIxY2Q1NTA0ODNjNDIzOTE1ZDYwNzZmMGY1MmY4ODQ5YzlmZTJhNGViOTAyYjE0NGU5YmUwODZlNQ","altText":"1280_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0T1M4eE5URXhPRFU1TXpJNU5ETTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjBlNjU5NDg4MzE4ZTMwMjk4M2NjZDIyODQ1ZmYyYjI2NjJjMDIyYWUzNDZmZmU4NzRlYTVjOWY4NmRkOTliZg","altText":"1024_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmczWXk4eE5URXhPRFU1TXpZeU1qQTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalF4TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NWIwOTk3MWQ0MDlmNDE5ODZiZGE2NTExYWZmZWVjZDAxMzc2NWMxYTg4MDQ5NGFmNzNhNTJmZWU0Zjc3N2E0","altText":"768_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmczTmk4eE5URXhPRFU1TXpneE9EWTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalF4TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNWIzN2UzNTJkYzZiMThlMzI5OWJjNTA0NzA2MGViNTIwYzJhYmI4ZTkxYTA5ZDY4MjQ4Mzk5ZDhiMDJlOTI4","altText":"480_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA5fGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZ3lOeTh4TlRFeE9EVTVOREF4TlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qUXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzMGQxMWY3NTc3NDU4M2NlYTk3OGRiYTExNTBjMGFjMTJiMjUzY2QxMTMyZjk3YTQ2YjI4MTUwY2RjN2IzYTI","altText":"200_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODEzfGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3hNaTh4TlRFeE9EVTVORFkzTURZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qUXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYTJlNDc0MWE2MWU5NzIzOGRhOTdiZGI3ZGQzMTMyZGMxNGNkYTM0M2Y5ZjY2NTFlOGExZTQ0YjYyYTM0ODg","altText":"120_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJobU5DOHhOVEV4T0RVNU1qSXhNekF5TWd8MTBlODhjNzMyYTdkOTgxZTNjYTQ1N2E0MzY3MGMwMjE3NDFhZWNmM2YxZTEzNjJjZmI4Njk4OWI1MGYyODFmMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU15OHhOVEE0T1Rnek9ETTFPRFUxT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UY3pYMFJGTG1wd1p3fDQ1NjYwYzUzYzQ2Y2U3YWM0NWIwYjQ0OGU2YmNjMGJhMDEzODgwYTJkMjM2ZjkyYmM1YThmNjVhODRlNjA2Y2M","altText":"2000_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TWk4eE5UQTRPVGd6T1RBME5qWTROaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8ODRmZTY2M2QyZDEzNjg1M2NkNGJkOGIyZDBiNDEwNWZiYTczNDg0NTQ3M2Q0MjIxNWVkZDhhYWQ1MGUwYjI2Ng","altText":"1440_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc0WXk4eE5UQTRPVGd6T1RNME1UVTVPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8YTBmOTVjZTdlNTc4ZGU5NTIxY2IwZDBiNzQxZGE0YjNhZGY1ZjY4ZDc0NDljYTNkOTFjZjYzZmIxZDVjYjMzZg","altText":"1280_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1WVM4eE5UQTRPVGd6T1RjMk56VTRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRjelgwUkZMbXB3Wnd8ZmY3YTE0OWUyZTc2MGYzZjViMjA5ZjA3OTM2ZjUwNzhjYjdlNjY3MTZkOGRmOGQwZDA1ZDdlMTFmYmQ4MTRkMw","altText":"1024_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcyTWk4eE5UQTRPVGcwTURFeU9EQXpNQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufGRkM2E3ZGQ3NTJmNGVhZjI1ZDA0YTA3MTRmNTQ3MTE2OTU0M2UxODQ5NWYyYTNiZDMwZGE5ZjI5MmQ4NTg1NjM","altText":"768_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxWWk4eE5UQTRPVGcwTURNMU56UXdOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDc4MDA2MTIyOTU3NjlhNjc1YWZkNjVkNjY0M2U2M2Y1N2NmMTBlYWMwNzA2N2JlYmJlNzhlM2U5NTQxODM1MmY","altText":"480_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTkM4eE5UQTRPVGcwTURVMU5EQXhOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDkyMDRlY2NlOWVmNzY2ZWJjMjJmMWEwOTRlNDUxMDNjY2FlMmRmMzU1ZTczZmYxY2YwMjMzZTBiODBkYmY0NDI","altText":"200_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032573-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd3WVM4eE5UQTRPVGcwTVRJd09UTTNOQzh4TWpCZk1UVXdNekkxTnpOZlJFVXVhbkJufDk2YTFhY2I1OTE4NGFjNzc5MGE3MDU4ZDNlYmM5NmNlNmQ1NjIxOGQ5YjUwYmRmYzllOGE0NmRmMDM1YTcxNDE","altText":"120_15032573_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjcwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnMFpTOHhOVEE0T1Rnek56RXhNek0zTkF8N2ZhODE3OGE3ZWEwNjdkNDVhYjIwZDI3YjFiYWY4YTY2NTYwZmY3MThkZTEzMTg4YjkxYTBkZTYxNThiMzY4Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032573_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6WVM4eE5UQTNOamN5T1RrM09Ea3hNQzh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGFiZWRmMTUyOGRkNWQwMWRlYzJiYmY4ODQ3YTYwODQ0YWMwM2YyZWZkNmI2M2ZkMmJmY2I3M2RiNjJmYjVmNzQ","altText":"2000_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6WVM4eE5UQTNOamN5T1RrM09Ea3hNQzh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGFiZWRmMTUyOGRkNWQwMWRlYzJiYmY4ODQ3YTYwODQ0YWMwM2YyZWZkNmI2M2ZkMmJmY2I3M2RiNjJmYjVmNzQ","altText":"2000_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6WVM4eE5UQTNOamN5T1RrM09Ea3hNQzh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGFiZWRmMTUyOGRkNWQwMWRlYzJiYmY4ODQ3YTYwODQ0YWMwM2YyZWZkNmI2M2ZkMmJmY2I3M2RiNjJmYjVmNzQ","altText":"2000_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGtZUzh4TlRBM05qY3pNRGc1TmpReE5DOHlNREJmTWpBeE5EZ3lOVjlGVGk1cWNHY3xhMzVlM2EwZWUxN2RmOTBkNWZmYWRiZWU2OTI4Yjc5Zjk1NjNhNzJlOTI2YTdhYWYyZTU1NmI1YzZiMzM1NDZk","altText":"200_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGtZUzh4TlRBM05qY3pNRGc1TmpReE5DOHlNREJmTWpBeE5EZ3lOVjlGVGk1cWNHY3xhMzVlM2EwZWUxN2RmOTBkNWZmYWRiZWU2OTI4Yjc5Zjk1NjNhNzJlOTI2YTdhYWYyZTU1NmI1YzZiMzM1NDZk","altText":"200_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6WVM4eE5UQTNOamN5T1RrM09Ea3hNQzh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGFiZWRmMTUyOGRkNWQwMWRlYzJiYmY4ODQ3YTYwODQ0YWMwM2YyZWZkNmI2M2ZkMmJmY2I3M2RiNjJmYjVmNzQ","altText":"2000_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhqTVM4eE5UQTNOamN6TURFME1qYzFNQzh4TkRRd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufDc5NGRhNDlkMjdlODU3ZmRiMjYwYThlYmNmMDU3NTMyMzU5YzkyM2EwOGFmMGRhOTkzYjhkZDBiYzhiMjY4YWY","altText":"1440_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhqT0M4eE5UQTNOamN6TURNek9UTTFPQzh4TWpnd1h6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufGU4MGVkYzgzNDM3MTVkNzE5Mzc3YjUwMGE0MTE1MGM3YzYxYmUwYzExNmFiMjIyMmMzN2U0YjZmYzY5OTc0Yjc","altText":"1280_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqWWk4eE5UQTNOamN6TURRd05EZzVOQzh4TURJMFh6SXdNVFE0TWpWZlJVNHVhbkJufDFmMjgyMmJiMDhiNjM1YWUzNjA3ZmI5MjkyZmFlZDYwM2M1NzM2ZTEzOGFlOTE5ZTI2NTUyMzY3YTVlMjdiNGQ","altText":"1024_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhqWmk4eE5UQTNOamN6TURVek5UazJOaTgzTmpoZk1qQXhORGd5TlY5RlRpNXFjR2N8MGVjMWM1OTYzNjFiYjcyNDhlNWFjNjZkYzUxNWI5ZjcyYjM1YTlkOTNjOTA3MGVhYTFjNmRhZjFmMzQ0YjI2MA","altText":"768_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhrTmk4eE5UQTNOamN6TURjMk5UTTBNaTgwT0RCZk1qQXhORGd5TlY5RlRpNXFjR2N8MmVhNWY2NzYxMjcxYzFlMjFmYTU5ZTM1MWJkMzIxNTI3NjNkZDIyNTE1Y2QyNjIwNWJiZWY0ZmM3MWI1YTQwNw","altText":"480_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGtZUzh4TlRBM05qY3pNRGc1TmpReE5DOHlNREJmTWpBeE5EZ3lOVjlGVGk1cWNHY3xhMzVlM2EwZWUxN2RmOTBkNWZmYWRiZWU2OTI4Yjc5Zjk1NjNhNzJlOTI2YTdhYWYyZTU1NmI1YzZiMzM1NDZk","altText":"200_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014825-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc1fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyaGpZUzh4TlRBM05qY3pNVFExTXpRM01DOHhNakJmTWpBeE5EZ3lOVjlGVGk1cWNHY3xkNzE0N2I4YjdiNDY0ZTYyNzBjN2U3MTQ5M2M0ZDQ1NmRmMDgzOTgzN2FlNjFhMWU0ZDBiZjRkYWEzMTc3NDU1","altText":"120_2014825_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnMFppOHhOVEEzTmpjeU9UTXlNelUxTUF8NGY4MWQ0MDVjZWUyODY4YTM0YTg1OTNmNTQ2Njk3YTE0MGJhY2I3ZDAyYTk5NjdjOGZjN2U0NWU0ZjhkZGE3Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014825_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTWk4eE5URXhPRFU1TWpjM01EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ODA2ZmRiNDdmOTgzZWNjZjEzNmM3NTdjMDZiYWY0Y2ZhNDE3M2YxN2M0MTIzMDA0MTQyOWZlMGI0ZjZkMg","altText":"2000_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTWk4eE5URXhPRFU1TWpjM01EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ODA2ZmRiNDdmOTgzZWNjZjEzNmM3NTdjMDZiYWY0Y2ZhNDE3M2YxN2M0MTIzMDA0MTQyOWZlMGI0ZjZkMg","altText":"2000_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTWk4eE5URXhPRFU1TWpjM01EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ODA2ZmRiNDdmOTgzZWNjZjEzNmM3NTdjMDZiYWY0Y2ZhNDE3M2YxN2M0MTIzMDA0MTQyOWZlMGI0ZjZkMg","altText":"2000_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA5fGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZ3lOeTh4TlRFeE9EVTVOREF4TlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qUXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzMGQxMWY3NTc3NDU4M2NlYTk3OGRiYTExNTBjMGFjMTJiMjUzY2QxMTMyZjk3YTQ2YjI4MTUwY2RjN2IzYTI","altText":"200_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA5fGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZ3lOeTh4TlRFeE9EVTVOREF4TlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qUXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzMGQxMWY3NTc3NDU4M2NlYTk3OGRiYTExNTBjMGFjMTJiMjUzY2QxMTMyZjk3YTQ2YjI4MTUwY2RjN2IzYTI","altText":"200_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTWk4eE5URXhPRFU1TWpjM01EQTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ODA2ZmRiNDdmOTgzZWNjZjEzNmM3NTdjMDZiYWY0Y2ZhNDE3M2YxN2M0MTIzMDA0MTQyOWZlMGI0ZjZkMg","altText":"2000_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmhrWXk4eE5URXhPRFU1TWprd01URTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODllNmZlMzcyMDM4OGEyYzhjOTkxZGQ2ODNlZjE0NTg0OWZjZDFhYjQ1NmQ3MzhmY2YwNmViOTFhNTQyNzgzYQ","altText":"1440_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmc1TVM4eE5URXhPRFU1TXpBek1qSXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDkwZjM4OTIxY2Q1NTA0ODNjNDIzOTE1ZDYwNzZmMGY1MmY4ODQ5YzlmZTJhNGViOTAyYjE0NGU5YmUwODZlNQ","altText":"1280_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0T1M4eE5URXhPRFU1TXpJNU5ETTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkwTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjBlNjU5NDg4MzE4ZTMwMjk4M2NjZDIyODQ1ZmYyYjI2NjJjMDIyYWUzNDZmZmU4NzRlYTVjOWY4NmRkOTliZg","altText":"1024_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmczWXk4eE5URXhPRFU1TXpZeU1qQTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalF4TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NWIwOTk3MWQ0MDlmNDE5ODZiZGE2NTExYWZmZWVjZDAxMzc2NWMxYTg4MDQ5NGFmNzNhNTJmZWU0Zjc3N2E0","altText":"768_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmczTmk4eE5URXhPRFU1TXpneE9EWTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalF4TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNWIzN2UzNTJkYzZiMThlMzI5OWJjNTA0NzA2MGViNTIwYzJhYmI4ZTkxYTA5ZDY4MjQ4Mzk5ZDhiMDJlOTI4","altText":"480_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA5fGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZ3lOeTh4TlRFeE9EVTVOREF4TlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qUXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzMGQxMWY3NTc3NDU4M2NlYTk3OGRiYTExNTBjMGFjMTJiMjUzY2QxMTMyZjk3YTQ2YjI4MTUwY2RjN2IzYTI","altText":"200_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00032413000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODEzfGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3hNaTh4TlRFeE9EVTVORFkzTURZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qUXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYTJlNDc0MWE2MWU5NzIzOGRhOTdiZGI3ZGQzMTMyZGMxNGNkYTM0M2Y5ZjY2NTFlOGExZTQ0YjYyYTM0ODg","altText":"120_0200000f00032413000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f00032413000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJobU5DOHhOVEV4T0RVNU1qSXhNekF5TWd8MTBlODhjNzMyYTdkOTgxZTNjYTQ1N2E0MzY3MGMwMjE3NDFhZWNmM2YxZTEzNjJjZmI4Njk4OWI1MGYyODFmMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f00032413000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20079","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> <i>eCOM</i> 5.0","url":"/c/picomax-ecom-5-0","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-ecom-5.0","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-1379","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-tht-female-connector-angled/p/2092-1379","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2092-1379","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821869436","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor THT female connector angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THT female connector angled; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 9-pole; 1.4 mm Ø solder pin; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20921379","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}