[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2092-1504/002-000","name":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; Gripping plate; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/2092-1504_002-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 2092, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 2092-1504/002-000) ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (22,2 x 18,2 x 52,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch einen Drücker betätigt. picoMAX® ist das kompakte und innovative Steckverbindersystem. Die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder wird hier zweifach verwendet – neben dem Anschluss des Leiters auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjgwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnM055OHhOVEE1TlRreU9UWTJOell4TkF8ZmJiN2IwODFhOTg5Yjg1MmQ0Yzc2ZTRhMmRlYjE2ZDlmZDMzMTJlZmQ0NzlmNjU0NWI4NTI1MDQ4ODNlY2Q3OQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmczTVM4eE5UQTVOVGt6TURZeE56ZzROaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8OWQ2OTMyYmY4ZDkyOGJhMzA3NjRmZTk2ODJhYjIxYjc5NDBmMTQ0YjcxM2NkOGJhZWUxYWM2ZTJiODdhZDkwMw","altText":"1440_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcyTmk4eE5UQTVOVGt6TURrME5UVTJOaTh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8YmI1MWNmMWI2M2FkY2I4MjI1ZmRhOGRkODVmMmM3MTA1YzA1ZGY0YjU0N2Q1YTFmM2U2NDY4MjFhMjc0YTI0ZA","altText":"1280_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmd4TkM4eE5UQTVOVGt6TVRJM016STBOaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDE3YjhkZGNjOGQ4ZjYyNDYxOWRkODRmMmM4ZGY4MjI3OWY3YmM0ZDdkZWE5NGU0ODk3YjM2Y2JiYmNiOWU0Ng","altText":"1024_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd3WWk4eE5UQTVOVGt6TVRVd01qWXlNaTgzTmpoZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufDM4Yzk5ZWQ4Yjc5YTdhZDMzZjU2ZDMyOTNkZTJjNmJhYzEzODU5OWVkODE0NGM0NDVmNGQ4ZmQwMmRkNjljOTk","altText":"768_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRjMk5EYzJOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGFjZDNiODBjYjliNWYwNzM4Nzg4ZTBiN2QxYmVjODg3M2Q3ZGM4ZDgyOGMzMGQzZjNlZTg3MjAyNDc0YzlhYzA","altText":"480_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcyTWk4eE5UQTVOVGt6TWpZME9UVXdNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufDk0MGNmZWZlOWE2Mzc2OGFlOGU5Njc0NzhmYjQ5YmYzODcyNDMwYzEwOWYwOGNlZTk5ZWUwNzhmNTI4MjYyOGE","altText":"120_15032579_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmczTVM4eE5UQTVOVGt6TURZeE56ZzROaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8OWQ2OTMyYmY4ZDkyOGJhMzA3NjRmZTk2ODJhYjIxYjc5NDBmMTQ0YjcxM2NkOGJhZWUxYWM2ZTJiODdhZDkwMw","altText":"1440_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcyTmk4eE5UQTVOVGt6TURrME5UVTJOaTh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8YmI1MWNmMWI2M2FkY2I4MjI1ZmRhOGRkODVmMmM3MTA1YzA1ZGY0YjU0N2Q1YTFmM2U2NDY4MjFhMjc0YTI0ZA","altText":"1280_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmd4TkM4eE5UQTVOVGt6TVRJM016STBOaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDE3YjhkZGNjOGQ4ZjYyNDYxOWRkODRmMmM4ZGY4MjI3OWY3YmM0ZDdkZWE5NGU0ODk3YjM2Y2JiYmNiOWU0Ng","altText":"1024_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd3WWk4eE5UQTVOVGt6TVRVd01qWXlNaTgzTmpoZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufDM4Yzk5ZWQ4Yjc5YTdhZDMzZjU2ZDMyOTNkZTJjNmJhYzEzODU5OWVkODE0NGM0NDVmNGQ4ZmQwMmRkNjljOTk","altText":"768_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRjMk5EYzJOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGFjZDNiODBjYjliNWYwNzM4Nzg4ZTBiN2QxYmVjODg3M2Q3ZGM4ZDgyOGMzMGQzZjNlZTg3MjAyNDc0YzlhYzA","altText":"480_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcyTWk4eE5UQTVOVGt6TWpZME9UVXdNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufDk0MGNmZWZlOWE2Mzc2OGFlOGU5Njc0NzhmYjQ5YmYzODcyNDMwYzEwOWYwOGNlZTk5ZWUwNzhmNTI4MjYyOGE","altText":"120_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjgwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnM055OHhOVEE1TlRreU9UWTJOell4TkF8ZmJiN2IwODFhOTg5Yjg1MmQ0Yzc2ZTRhMmRlYjE2ZDlmZDMzMTJlZmQ0NzlmNjU0NWI4NTI1MDQ4ODNlY2Q3OQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhsWmk4eE5UQTNNemcxTXpJeE1EWTFOQzh4TkRRd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDdkMmZmNDIxNGZkNzhhY2ViZTgyYmRkY2UwODVjMDg4YzE4NDk3Mzg1ZWNlY2JjY2JhZjAwYmVlZGVkM2RjODA","altText":"1440_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsT0M4eE5UQTNNemcxTXpRd056STJNaTh4TWpnd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufGU0ZmNkZjUwZjBlNTg4OGFjODBjMjY1YjhmZWI5ZDQxODliYzAzYTI3YzUzMzI5NGRiZTFlMTgyYjYyZTRhY2E","altText":"1280_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhsTVM4eE5UQTNNemcxTXpZMk9UUXdOaTh4TURJMFh6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufGQyN2Q4ZTFmMWRlZTBjNTZhZjJjY2ExYTc0NDYxN2ZjNDAzYzI4OTMzNjI1YWZkODc2MmI3ZWU5MjVmYzBkMmQ","altText":"1024_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhrWVM4eE5UQTNNemcxTXpnMk5qQXhOQzgzTmpoZk1qQXhORGd4TTE5RlRpNXFjR2N8NzkzODZjODYxY2UwZWIxOWJhOTIzMTUzYTdhOTVkYWQxMjYzYzNkMmM3ZTY2YzFiNWEyOTI0MjY0MGQxNDI5Mw","altText":"768_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0WXk4eE5UQTNNemcxTkRBMk1qWXlNaTgwT0RCZk1qQXhORGd4TTE5RlRpNXFjR2N8ZDFhYWVmMzVkMTMzNmQyNTZiOGU0NTM1YzJmMGUwMzdmYWNlOGMzNmUwODcyZmMyM2M4YTBjMTZhNTUwNmZlOA","altText":"480_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyZ3haaTh4TlRBM016ZzFOVEV4TVRFNU9DOHhNakJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3w3ZjIzNDE4MjFiMjk1NTEyMDg1ODRkMGYyNjcxZmQ4ZmJkOTQyNmYzNTc2MWQ4MWNhOTgxZGVkNmVhMzM4ZjI3","altText":"120_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU1DOHhOVEEzTXpnMU1qVXlNalV5Tmd8NjNlYjEyOTZhZjFlYjk3ZTVmZTJmYzczYTcxNzczNWZjNmY5ZWQ4NTZiOGE2OGVmNjU0MTM3NGFmYzg2OTEwYg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyT0M4eE5URXhPRFU1T0Rjek16ZzFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzVhMjcyMTViYThkYzkyZjMwZjA0YzYxOGU5YTkxNjg0MjljMjE3Yzk1MmFkMzBiMDMwYTQxODk5OTFlYWNmMA","altText":"2000_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyT0M4eE5URXhPRFU1T0Rjek16ZzFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzVhMjcyMTViYThkYzkyZjMwZjA0YzYxOGU5YTkxNjg0MjljMjE3Yzk1MmFkMzBiMDMwYTQxODk5OTFlYWNmMA","altText":"2000_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyT0M4eE5URXhPRFU1T0Rjek16ZzFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzVhMjcyMTViYThkYzkyZjMwZjA0YzYxOGU5YTkxNjg0MjljMjE3Yzk1MmFkMzBiMDMwYTQxODk5OTFlYWNmMA","altText":"2000_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODczfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3dZeTh4TlRFeE9EWXdNREEwTkRVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU5UVmlOekF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGZhMjk1NGQ2M2YyZTFkMTgzMmYxODVjNTY4NTFkOWYxZjRmMWE1ZTE3ZDE1YzI2ZTVhYzQ5ZjVlMjA3YTBkZDk","altText":"200_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODczfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3dZeTh4TlRFeE9EWXdNREEwTkRVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU5UVmlOekF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGZhMjk1NGQ2M2YyZTFkMTgzMmYxODVjNTY4NTFkOWYxZjRmMWE1ZTE3ZDE1YzI2ZTVhYzQ5ZjVlMjA3YTBkZDk","altText":"200_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyT0M4eE5URXhPRFU1T0Rjek16ZzFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzVhMjcyMTViYThkYzkyZjMwZjA0YzYxOGU5YTkxNjg0MjljMjE3Yzk1MmFkMzBiMDMwYTQxODk5OTFlYWNmMA","altText":"2000_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcyTkM4eE5URXhPRFU1T0RnMk5Ea3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTgxMmY0MTE1NzU4OGM1YzUxNWE0ZTczZmYzODllYTJiM2M1YzU2MTc1NWE4YjllZDNlZGFlM2Y3NzBhNmU0NA","altText":"1440_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmd4Tmk4eE5URXhPRFU1T1RBMk1UVXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWRjMGNmNzc3NWQxYjVkNzJlMjAzODYxMmMwNjhmMWNkM2QwZjBiOGNlMTEyZGEzY2UzNTUzODQyZGJhMDA5OA","altText":"1280_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd3Wmk4eE5URXhPRFU1T1RJMU9ERTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODY3ZDM2ZDljYjY2NWMyMjdmYTNlZDk0ZTgzZGFjNDVhOWRlODkyMzQ0OGNlMGQxNmYyMWIyODg0YzE2MmUyZQ","altText":"1024_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd3TlM4eE5URXhPRFU1T1RVeU1ESTROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TVRVd01EQXlOVFZpTnpBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YzY0NjJmZGY4MmZjZmYyMmQ2MGY1NmU5ZGE1MzZmZDU0MzliYTU3MTI2MTcwZDk5NWQ5MDg4ZGJlNDAzOGE3","altText":"768_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd3TWk4eE5URXhPRFU1T1RjNE1qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TVRVd01EQXlOVFZpTnpBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyMGRkMmVlYWFmZGU3NWQ0MmY2ZTRhMmZkMjU5N2YzNTY0ZTE5MTcxYmQ2YWQ0NjFiNDIyOGVmZjg3Y2JhMjk2","altText":"480_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODczfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3dZeTh4TlRFeE9EWXdNREEwTkRVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU5UVmlOekF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGZhMjk1NGQ2M2YyZTFkMTgzMmYxODVjNTY4NTFkOWYxZjRmMWE1ZTE3ZDE1YzI2ZTVhYzQ5ZjVlMjA3YTBkZDk","altText":"200_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyZ3lNeTh4TlRFeE9EWXdNRGN6TWpjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU5UVmlOekF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE5Njk2YjMzMGFmODE3MDYyMmI5ZDZmZTg5Y2E4ZjQ1N2U2NDZmY2NkNDI0N2ZiNzBiZjdiOTliMmQ3MmFkYmI","altText":"120_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoalpTOHhOVEV4T0RVNU56ZzRNVGc0Tmd8NjAzODFlYTdmY2I5ZDMxODgxOTMzNmYxNzEyMGVmNjFiOTlkYzRlNTQxZmM4YmMxMWQ5YzJkMjIwYjc0NzFmZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM09DOHhOVEE1TlRrek1EUXlNVEkzT0M4eU1EQXdYekUxTURNeU5UYzVYMFJGTG1wd1p3fGRmOGNmMDEyMjZkNWVhNzBkYzRmZjA5MjczMjY4YWNhM2YxZTM3ZTI5YjczMGZiZWZiN2VmYTQxMDAxZjNhNTM","altText":"2000_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmczTVM4eE5UQTVOVGt6TURZeE56ZzROaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8OWQ2OTMyYmY4ZDkyOGJhMzA3NjRmZTk2ODJhYjIxYjc5NDBmMTQ0YjcxM2NkOGJhZWUxYWM2ZTJiODdhZDkwMw","altText":"1440_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcyTmk4eE5UQTVOVGt6TURrME5UVTJOaTh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8YmI1MWNmMWI2M2FkY2I4MjI1ZmRhOGRkODVmMmM3MTA1YzA1ZGY0YjU0N2Q1YTFmM2U2NDY4MjFhMjc0YTI0ZA","altText":"1280_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmd4TkM4eE5UQTVOVGt6TVRJM016STBOaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRjNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDE3YjhkZGNjOGQ4ZjYyNDYxOWRkODRmMmM4ZGY4MjI3OWY3YmM0ZDdkZWE5NGU0ODk3YjM2Y2JiYmNiOWU0Ng","altText":"1024_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd3WWk4eE5UQTVOVGt6TVRVd01qWXlNaTgzTmpoZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufDM4Yzk5ZWQ4Yjc5YTdhZDMzZjU2ZDMyOTNkZTJjNmJhYzEzODU5OWVkODE0NGM0NDVmNGQ4ZmQwMmRkNjljOTk","altText":"768_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRjMk5EYzJOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGFjZDNiODBjYjliNWYwNzM4Nzg4ZTBiN2QxYmVjODg3M2Q3ZGM4ZDgyOGMzMGQzZjNlZTg3MjAyNDc0YzlhYzA","altText":"480_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TXk4eE5UQTVOVGt6TVRrMk1UTTNOQzh5TURCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufGQwMmUyNGY5MmQ3YTMwMmI4NzUxZDNlNzFlMTFiZjg2Yzc4NjYzYTJhY2Y2NzUxNGY5NjU4OGVkOTg2YTY1MTA","altText":"200_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcyTWk4eE5UQTVOVGt6TWpZME9UVXdNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTnpsZlJFVXVhbkJufDk0MGNmZWZlOWE2Mzc2OGFlOGU5Njc0NzhmYjQ5YmYzODcyNDMwYzEwOWYwOGNlZTk5ZWUwNzhmNTI4MjYyOGE","altText":"120_15032579_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjgwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnM055OHhOVEE1TlRreU9UWTJOell4TkF8ZmJiN2IwODFhOTg5Yjg1MmQ0Yzc2ZTRhMmRlYjE2ZDlmZDMzMTJlZmQ0NzlmNjU0NWI4NTI1MDQ4ODNlY2Q3OQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032579_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhsWmk4eE5UQTNNemcxTXpJeE1EWTFOQzh4TkRRd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDdkMmZmNDIxNGZkNzhhY2ViZTgyYmRkY2UwODVjMDg4YzE4NDk3Mzg1ZWNlY2JjY2JhZjAwYmVlZGVkM2RjODA","altText":"1440_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsT0M4eE5UQTNNemcxTXpRd056STJNaTh4TWpnd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufGU0ZmNkZjUwZjBlNTg4OGFjODBjMjY1YjhmZWI5ZDQxODliYzAzYTI3YzUzMzI5NGRiZTFlMTgyYjYyZTRhY2E","altText":"1280_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhsTVM4eE5UQTNNemcxTXpZMk9UUXdOaTh4TURJMFh6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufGQyN2Q4ZTFmMWRlZTBjNTZhZjJjY2ExYTc0NDYxN2ZjNDAzYzI4OTMzNjI1YWZkODc2MmI3ZWU5MjVmYzBkMmQ","altText":"1024_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhrWVM4eE5UQTNNemcxTXpnMk5qQXhOQzgzTmpoZk1qQXhORGd4TTE5RlRpNXFjR2N8NzkzODZjODYxY2UwZWIxOWJhOTIzMTUzYTdhOTVkYWQxMjYzYzNkMmM3ZTY2YzFiNWEyOTI0MjY0MGQxNDI5Mw","altText":"768_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0WXk4eE5UQTNNemcxTkRBMk1qWXlNaTgwT0RCZk1qQXhORGd4TTE5RlRpNXFjR2N8ZDFhYWVmMzVkMTMzNmQyNTZiOGU0NTM1YzJmMGUwMzdmYWNlOGMzNmUwODcyZmMyM2M4YTBjMTZhNTUwNmZlOA","altText":"480_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyZ3haaTh4TlRBM016ZzFOVEV4TVRFNU9DOHhNakJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3w3ZjIzNDE4MjFiMjk1NTEyMDg1ODRkMGYyNjcxZmQ4ZmJkOTQyNmYzNTc2MWQ4MWNhOTgxZGVkNmVhMzM4ZjI3","altText":"120_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU1DOHhOVEEzTXpnMU1qVXlNalV5Tmd8NjNlYjEyOTZhZjFlYjk3ZTVmZTJmYzczYTcxNzczNWZjNmY5ZWQ4NTZiOGE2OGVmNjU0MTM3NGFmYzg2OTEwYg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyT0M4eE5URXhPRFU1T0Rjek16ZzFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzVhMjcyMTViYThkYzkyZjMwZjA0YzYxOGU5YTkxNjg0MjljMjE3Yzk1MmFkMzBiMDMwYTQxODk5OTFlYWNmMA","altText":"2000_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyT0M4eE5URXhPRFU1T0Rjek16ZzFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzVhMjcyMTViYThkYzkyZjMwZjA0YzYxOGU5YTkxNjg0MjljMjE3Yzk1MmFkMzBiMDMwYTQxODk5OTFlYWNmMA","altText":"2000_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyT0M4eE5URXhPRFU1T0Rjek16ZzFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzVhMjcyMTViYThkYzkyZjMwZjA0YzYxOGU5YTkxNjg0MjljMjE3Yzk1MmFkMzBiMDMwYTQxODk5OTFlYWNmMA","altText":"2000_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODczfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3dZeTh4TlRFeE9EWXdNREEwTkRVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU5UVmlOekF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGZhMjk1NGQ2M2YyZTFkMTgzMmYxODVjNTY4NTFkOWYxZjRmMWE1ZTE3ZDE1YzI2ZTVhYzQ5ZjVlMjA3YTBkZDk","altText":"200_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODczfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3dZeTh4TlRFeE9EWXdNREEwTkRVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU5UVmlOekF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGZhMjk1NGQ2M2YyZTFkMTgzMmYxODVjNTY4NTFkOWYxZjRmMWE1ZTE3ZDE1YzI2ZTVhYzQ5ZjVlMjA3YTBkZDk","altText":"200_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyT0M4eE5URXhPRFU1T0Rjek16ZzFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzVhMjcyMTViYThkYzkyZjMwZjA0YzYxOGU5YTkxNjg0MjljMjE3Yzk1MmFkMzBiMDMwYTQxODk5OTFlYWNmMA","altText":"2000_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcyTkM4eE5URXhPRFU1T0RnMk5Ea3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTgxMmY0MTE1NzU4OGM1YzUxNWE0ZTczZmYzODllYTJiM2M1YzU2MTc1NWE4YjllZDNlZGFlM2Y3NzBhNmU0NA","altText":"1440_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmd4Tmk4eE5URXhPRFU1T1RBMk1UVXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWRjMGNmNzc3NWQxYjVkNzJlMjAzODYxMmMwNjhmMWNkM2QwZjBiOGNlMTEyZGEzY2UzNTUzODQyZGJhMDA5OA","altText":"1280_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd3Wmk4eE5URXhPRFU1T1RJMU9ERTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURFMU1EQXdNalUxWWpjd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODY3ZDM2ZDljYjY2NWMyMjdmYTNlZDk0ZTgzZGFjNDVhOWRlODkyMzQ0OGNlMGQxNmYyMWIyODg0YzE2MmUyZQ","altText":"1024_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd3TlM4eE5URXhPRFU1T1RVeU1ESTROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TVRVd01EQXlOVFZpTnpBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YzY0NjJmZGY4MmZjZmYyMmQ2MGY1NmU5ZGE1MzZmZDU0MzliYTU3MTI2MTcwZDk5NWQ5MDg4ZGJlNDAzOGE3","altText":"768_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd3TWk4eE5URXhPRFU1T1RjNE1qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TVRVd01EQXlOVFZpTnpBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyMGRkMmVlYWFmZGU3NWQ0MmY2ZTRhMmZkMjU5N2YzNTY0ZTE5MTcxYmQ2YWQ0NjFiNDIyOGVmZjg3Y2JhMjk2","altText":"480_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODczfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3dZeTh4TlRFeE9EWXdNREEwTkRVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU5UVmlOekF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGZhMjk1NGQ2M2YyZTFkMTgzMmYxODVjNTY4NTFkOWYxZjRmMWE1ZTE3ZDE1YzI2ZTVhYzQ5ZjVlMjA3YTBkZDk","altText":"200_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-02000015000255b7000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyZ3lNeTh4TlRFeE9EWXdNRGN6TWpjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU5UVmlOekF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE5Njk2YjMzMGFmODE3MDYyMmI5ZDZmZTg5Y2E4ZjQ1N2U2NDZmY2NkNDI0N2ZiNzBiZjdiOTliMmQ3MmFkYmI","altText":"120_02000015000255b7000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_02000015000255b7000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoalpTOHhOVEV4T0RVNU56ZzRNVGc0Tmd8NjAzODFlYTdmY2I5ZDMxODgxOTMzNmYxNzEyMGVmNjFiOTlkYzRlNTQxZmM4YmMxMWQ5YzJkMjIwYjc0NzFmZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"02000015000255b7000100b6_EN.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20076","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 5.0","url":"/c/picomax-5-0","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-5.0","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-1504/002-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/2092-1504_002-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2092-1504/002-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821164173","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; Gripping plate; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51235288","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}