[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2092-1524/002-000","name":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; Integrated release lever; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/2092-1524_002-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 2092, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 2092-1524/002-000 und ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (22,2 x 18,2 x 32,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. picoMAX® ist das kompakte Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es nutzt die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder doppelt – einerseits für den Anschluss des Leiters, andererseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4ODM5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzFOaTh4TlRBNU5qY3hOekEwT1RnNE5nfGFjOTRlZDM1YWE5NjZmZjRjYWIyYTU0MmYzOWRiMzI5OTY3YTg2YTNmYTlkMDdkYTNhM2U3YzMzNzY5MmVkNmE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE9EVXlORFEwTmk4eE5EUXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fGI4ZWYzM2QwM2YwMWJhYTIyMWVkYTQ5ZjMzZjMyZmNjMjIyMmIwZjdhNDg0YmQ1NDE2MThlNGNlMzdjZjE2OGM","altText":"1440_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhrT0M4eE5UQTVOamN4T0RjMU16Z3lNaTh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRZNVgwUkZMbXB3Wnd8YTYyOWUwZWM2NjJkY2Y4ODliMGJkNTcwYzM4NTc4NzdjNmI5NzJhZDk5MDc3YjJhOTFjZDE2ZjE0NzY2NmJlNQ","altText":"1280_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrTlM4eE5UQTVOamN4T1RBeE5UazJOaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRZNVgwUkZMbXB3Wnd8MTQ4ODUzYWRmZjlmNzQ0ZTczNGM3N2M1Nzk0NmIzZWYzZmJkYzgxNDc2YzViODA3YzhlOTM4YjdkM2IzMTIzNg","altText":"1024_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhqWVM4eE5UQTVOamN4T1RNM05qUXhOQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGU4YmU4Y2U4NDEwMDQzMDQ4Njg4OTJjOWYwMWJjMTBiOGE4NGQ3MmY3ODZlYzUxZjVkMzE2ZWY1YzBiZDkzNGU","altText":"768_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhpWVM4eE5UQTVOamN4T1Rnek5URTJOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufDA2YWNjMDcyNWNlN2U0NTQ1N2IyMjBjYzdmNDAxZjhmMzNlODc0YzU5ZWNjYjRhMWQwOTdkYzFhNDRlMjA1NjY","altText":"480_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhpTlM4eE5UQTVOamN5TVRNd09UY3lOaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufDQ0MTI1OTUwOTg1YmFkN2VjOGY4OThiNjNmMzVlODgwODgzZjFmZTk4NzNjMWFhNTZlNmFkZTdjNTlkZDgyMzQ","altText":"120_15032569_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE9EVXlORFEwTmk4eE5EUXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fGI4ZWYzM2QwM2YwMWJhYTIyMWVkYTQ5ZjMzZjMyZmNjMjIyMmIwZjdhNDg0YmQ1NDE2MThlNGNlMzdjZjE2OGM","altText":"1440_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhrT0M4eE5UQTVOamN4T0RjMU16Z3lNaTh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRZNVgwUkZMbXB3Wnd8YTYyOWUwZWM2NjJkY2Y4ODliMGJkNTcwYzM4NTc4NzdjNmI5NzJhZDk5MDc3YjJhOTFjZDE2ZjE0NzY2NmJlNQ","altText":"1280_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrTlM4eE5UQTVOamN4T1RBeE5UazJOaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRZNVgwUkZMbXB3Wnd8MTQ4ODUzYWRmZjlmNzQ0ZTczNGM3N2M1Nzk0NmIzZWYzZmJkYzgxNDc2YzViODA3YzhlOTM4YjdkM2IzMTIzNg","altText":"1024_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhqWVM4eE5UQTVOamN4T1RNM05qUXhOQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGU4YmU4Y2U4NDEwMDQzMDQ4Njg4OTJjOWYwMWJjMTBiOGE4NGQ3MmY3ODZlYzUxZjVkMzE2ZWY1YzBiZDkzNGU","altText":"768_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhpWVM4eE5UQTVOamN4T1Rnek5URTJOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufDA2YWNjMDcyNWNlN2U0NTQ1N2IyMjBjYzdmNDAxZjhmMzNlODc0YzU5ZWNjYjRhMWQwOTdkYzFhNDRlMjA1NjY","altText":"480_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhpTlM4eE5UQTVOamN5TVRNd09UY3lOaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufDQ0MTI1OTUwOTg1YmFkN2VjOGY4OThiNjNmMzVlODgwODgzZjFmZTk4NzNjMWFhNTZlNmFkZTdjNTlkZDgyMzQ","altText":"120_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4ODM5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzFOaTh4TlRBNU5qY3hOekEwT1RnNE5nfGFjOTRlZDM1YWE5NjZmZjRjYWIyYTU0MmYzOWRiMzI5OTY3YTg2YTNmYTlkMDdkYTNhM2U3YzMzNzY5MmVkNmE","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhsWmk4eE5UQTNNemcxTXpJeE1EWTFOQzh4TkRRd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDdkMmZmNDIxNGZkNzhhY2ViZTgyYmRkY2UwODVjMDg4YzE4NDk3Mzg1ZWNlY2JjY2JhZjAwYmVlZGVkM2RjODA","altText":"1440_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsT0M4eE5UQTNNemcxTXpRd056STJNaTh4TWpnd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufGU0ZmNkZjUwZjBlNTg4OGFjODBjMjY1YjhmZWI5ZDQxODliYzAzYTI3YzUzMzI5NGRiZTFlMTgyYjYyZTRhY2E","altText":"1280_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhsTVM4eE5UQTNNemcxTXpZMk9UUXdOaTh4TURJMFh6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufGQyN2Q4ZTFmMWRlZTBjNTZhZjJjY2ExYTc0NDYxN2ZjNDAzYzI4OTMzNjI1YWZkODc2MmI3ZWU5MjVmYzBkMmQ","altText":"1024_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhrWVM4eE5UQTNNemcxTXpnMk5qQXhOQzgzTmpoZk1qQXhORGd4TTE5RlRpNXFjR2N8NzkzODZjODYxY2UwZWIxOWJhOTIzMTUzYTdhOTVkYWQxMjYzYzNkMmM3ZTY2YzFiNWEyOTI0MjY0MGQxNDI5Mw","altText":"768_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0WXk4eE5UQTNNemcxTkRBMk1qWXlNaTgwT0RCZk1qQXhORGd4TTE5RlRpNXFjR2N8ZDFhYWVmMzVkMTMzNmQyNTZiOGU0NTM1YzJmMGUwMzdmYWNlOGMzNmUwODcyZmMyM2M4YTBjMTZhNTUwNmZlOA","altText":"480_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyZ3haaTh4TlRBM016ZzFOVEV4TVRFNU9DOHhNakJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3w3ZjIzNDE4MjFiMjk1NTEyMDg1ODRkMGYyNjcxZmQ4ZmJkOTQyNmYzNTc2MWQ4MWNhOTgxZGVkNmVhMzM4ZjI3","altText":"120_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU1DOHhOVEEzTXpnMU1qVXlNalV5Tmd8NjNlYjEyOTZhZjFlYjk3ZTVmZTJmYzczYTcxNzczNWZjNmY5ZWQ4NTZiOGE2OGVmNjU0MTM3NGFmYzg2OTEwYg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DOHhOVEEzTkRBeE9USXhNek0wTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQ1NDdhZDFiNTcxNDk3NGIyNGQxZDI0YjkwZmU0NmE5ZWNiMmI5MzdlNWEwNDg2NmM2NGUwMjIzMjY3YWIyNWU","altText":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DOHhOVEEzTkRBeE9USXhNek0wTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQ1NDdhZDFiNTcxNDk3NGIyNGQxZDI0YjkwZmU0NmE5ZWNiMmI5MzdlNWEwNDg2NmM2NGUwMjIzMjY3YWIyNWU","altText":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DOHhOVEEzTkRBeE9USXhNek0wTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQ1NDdhZDFiNTcxNDk3NGIyNGQxZDI0YjkwZmU0NmE5ZWNiMmI5MzdlNWEwNDg2NmM2NGUwMjIzMjY3YWIyNWU","altText":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZzJZaTh4TlRBM05EQXlNVEE0TVRFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUQmlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNjI2MzE2OGZhZjA2YzQ4MzZiZDEyZGJmM2JiMjJiZTg3NTZlOTc5YTE3MDI4ODQ2ZmU2ZTIwMGFkNjM4NGE","altText":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZzJZaTh4TlRBM05EQXlNVEE0TVRFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUQmlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNjI2MzE2OGZhZjA2YzQ4MzZiZDEyZGJmM2JiMjJiZTg3NTZlOTc5YTE3MDI4ODQ2ZmU2ZTIwMGFkNjM4NGE","altText":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DOHhOVEEzTkRBeE9USXhNek0wTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQ1NDdhZDFiNTcxNDk3NGIyNGQxZDI0YjkwZmU0NmE5ZWNiMmI5MzdlNWEwNDg2NmM2NGUwMjIzMjY3YWIyNWU","altText":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVlpOHhOVEEzTkRBeE9UVTBNVEF5TWk4eE5EUXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDY2ODQ1N2Y4NjAxY2ZmNjExODdlNzI2NjFkMGJkOGRhY2U0NzdlMGExZGVlNmNmOTc1NDM2OTk0ODVlZTUwNTc","altText":"1440_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhtTnk4eE5UQTNOREF4T1Rrek5ESXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1V3WWpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTJkNzRiM2I2NGQyYjQ3OTY2ZDU1YjA0ZDliOTY5ZGQ2NjE2ZWNiOGIyYzU1M2UyNGE4Yzg5MDIyNzdlNzlmNQ","altText":"1280_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmd3T0M4eE5UQTNOREF5TURJNU5EWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1V3WWpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyMzlhOWYyNGM3ZDVkNzkzYTIxZGEwZGNkMGJjZTJhYWFjOGVjOTUyZTliZmM1ZjM4MzQ0YWRhM2U5YjY1Mg","altText":"1024_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd4TWk4eE5UQTNOREF5TURVeU5EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaVEJpTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyOTVhZThlYmE3ZTRhMmE0ODJiMTZjMTExNGI1M2JlNmE1M2QwMzUwNGMyM2I0Nzg4ZDg5ZmE5NjEzMjZiMDgw","altText":"768_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4T1M4eE5UQTNOREF5TURjNE5qSXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaVEJpTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MmFjYzY3OTg5ZTRmYWJlODljMTU0ZTY4MjVmNThjODNlOTBmMjlkMjU4ZGQ1NmZiZDA3YmVhYmUzYTgwMDRk","altText":"480_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZzJZaTh4TlRBM05EQXlNVEE0TVRFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUQmlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNjI2MzE2OGZhZjA2YzQ4MzZiZDEyZGJmM2JiMjJiZTg3NTZlOTc5YTE3MDI4ODQ2ZmU2ZTIwMGFkNjM4NGE","altText":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDI1fGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyZzRNeTh4TlRBM05EQXlNVGN6TmpRM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUQmlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlNDA1MjU3MGU1ZjZkY2JjMDYyZTVmNWM4ODI2YTA0MzE2N2Y5YWQ4ZGViMzRhNjdhMzkzYmNhMjIyMjRmODU","altText":"120_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjgxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNFlTOHhOVEEzTkRBeE9ETXlPRFl3Tmd8NDczZmRhMGJmOWE2NDE0NGVlMDM3ZWY5YjcxNjE5NjY1YzBkOGFmYjVhMGI2NTJjNmNlZmZkODhjNzA1ZDJjNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak5DOHhOVEE1TmpjeE9ERTVOamMyTmk4eU1EQXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fDU2YzE1MjY4MmE0ZWE1MjUwYzgzOTI4ZDcwNDc5NzI3MmI3NmI3MzkzMDlhNDIwNDgxODZmNGJmMWY2YTZhYTI","altText":"2000_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE9EVXlORFEwTmk4eE5EUXdYekUxTURNeU5UWTVYMFJGTG1wd1p3fGI4ZWYzM2QwM2YwMWJhYTIyMWVkYTQ5ZjMzZjMyZmNjMjIyMmIwZjdhNDg0YmQ1NDE2MThlNGNlMzdjZjE2OGM","altText":"1440_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhrT0M4eE5UQTVOamN4T0RjMU16Z3lNaTh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRZNVgwUkZMbXB3Wnd8YTYyOWUwZWM2NjJkY2Y4ODliMGJkNTcwYzM4NTc4NzdjNmI5NzJhZDk5MDc3YjJhOTFjZDE2ZjE0NzY2NmJlNQ","altText":"1280_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrTlM4eE5UQTVOamN4T1RBeE5UazJOaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRZNVgwUkZMbXB3Wnd8MTQ4ODUzYWRmZjlmNzQ0ZTczNGM3N2M1Nzk0NmIzZWYzZmJkYzgxNDc2YzViODA3YzhlOTM4YjdkM2IzMTIzNg","altText":"1024_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhqWVM4eE5UQTVOamN4T1RNM05qUXhOQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGU4YmU4Y2U4NDEwMDQzMDQ4Njg4OTJjOWYwMWJjMTBiOGE4NGQ3MmY3ODZlYzUxZjVkMzE2ZWY1YzBiZDkzNGU","altText":"768_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhpWVM4eE5UQTVOamN4T1Rnek5URTJOaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufDA2YWNjMDcyNWNlN2U0NTQ1N2IyMjBjYzdmNDAxZjhmMzNlODc0YzU5ZWNjYjRhMWQwOTdkYzFhNDRlMjA1NjY","altText":"480_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcwT0M4eE5UQTVOamN5TURJeU9ETTRNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufGY1ZTEwNTYxN2JjMDlhNDNhZTUyZTJjY2IzMzljMGMyNzdmNGYwZTE5ZTg2MjI4NjE2MDc5OTY2NDc4MjAwOWE","altText":"200_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032569-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhpTlM4eE5UQTVOamN5TVRNd09UY3lOaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTmpsZlJFVXVhbkJufDQ0MTI1OTUwOTg1YmFkN2VjOGY4OThiNjNmMzVlODgwODgzZjFmZTk4NzNjMWFhNTZlNmFkZTdjNTlkZDgyMzQ","altText":"120_15032569_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4ODM5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzFOaTh4TlRBNU5qY3hOekEwT1RnNE5nfGFjOTRlZDM1YWE5NjZmZjRjYWIyYTU0MmYzOWRiMzI5OTY3YTg2YTNmYTlkMDdkYTNhM2U3YzMzNzY5MmVkNmE","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032569_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhtTmk4eE5UQTNNemcxTXpBeE5EQTBOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDg2MzVjZjEyOWZiMDhkZDBiY2RjMGI0ZDBjMDkzNzI3NDM2MzBiMWI5Nzg5ZDdmNDllMDNhN2EzZGI4MjJjYTg","altText":"2000_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhsWmk4eE5UQTNNemcxTXpJeE1EWTFOQzh4TkRRd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufDdkMmZmNDIxNGZkNzhhY2ViZTgyYmRkY2UwODVjMDg4YzE4NDk3Mzg1ZWNlY2JjY2JhZjAwYmVlZGVkM2RjODA","altText":"1440_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsT0M4eE5UQTNNemcxTXpRd056STJNaTh4TWpnd1h6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufGU0ZmNkZjUwZjBlNTg4OGFjODBjMjY1YjhmZWI5ZDQxODliYzAzYTI3YzUzMzI5NGRiZTFlMTgyYjYyZTRhY2E","altText":"1280_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhsTVM4eE5UQTNNemcxTXpZMk9UUXdOaTh4TURJMFh6SXdNVFE0TVROZlJVNHVhbkJufGQyN2Q4ZTFmMWRlZTBjNTZhZjJjY2ExYTc0NDYxN2ZjNDAzYzI4OTMzNjI1YWZkODc2MmI3ZWU5MjVmYzBkMmQ","altText":"1024_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhrWVM4eE5UQTNNemcxTXpnMk5qQXhOQzgzTmpoZk1qQXhORGd4TTE5RlRpNXFjR2N8NzkzODZjODYxY2UwZWIxOWJhOTIzMTUzYTdhOTVkYWQxMjYzYzNkMmM3ZTY2YzFiNWEyOTI0MjY0MGQxNDI5Mw","altText":"768_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0WXk4eE5UQTNNemcxTkRBMk1qWXlNaTgwT0RCZk1qQXhORGd4TTE5RlRpNXFjR2N8ZDFhYWVmMzVkMTMzNmQyNTZiOGU0NTM1YzJmMGUwMzdmYWNlOGMzNmUwODcyZmMyM2M4YTBjMTZhNTUwNmZlOA","altText":"480_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzRNaTh4TlRBM016ZzFORE15TkRjMk5pOHlNREJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3wwYTA5MjQ3YjgyMDY3ZjNkMWNlOGJlYmY1Njk3YmI0ZDI2MDJiMDIyNmYzYjRlZTcwZDFlZDBhMGMxZDRiODgz","altText":"200_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014813-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyZ3haaTh4TlRBM016ZzFOVEV4TVRFNU9DOHhNakJmTWpBeE5EZ3hNMTlGVGk1cWNHY3w3ZjIzNDE4MjFiMjk1NTEyMDg1ODRkMGYyNjcxZmQ4ZmJkOTQyNmYzNTc2MWQ4MWNhOTgxZGVkNmVhMzM4ZjI3","altText":"120_2014813_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU1DOHhOVEEzTXpnMU1qVXlNalV5Tmd8NjNlYjEyOTZhZjFlYjk3ZTVmZTJmYzczYTcxNzczNWZjNmY5ZWQ4NTZiOGE2OGVmNjU0MTM3NGFmYzg2OTEwYg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014813_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DOHhOVEEzTkRBeE9USXhNek0wTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQ1NDdhZDFiNTcxNDk3NGIyNGQxZDI0YjkwZmU0NmE5ZWNiMmI5MzdlNWEwNDg2NmM2NGUwMjIzMjY3YWIyNWU","altText":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DOHhOVEEzTkRBeE9USXhNek0wTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQ1NDdhZDFiNTcxNDk3NGIyNGQxZDI0YjkwZmU0NmE5ZWNiMmI5MzdlNWEwNDg2NmM2NGUwMjIzMjY3YWIyNWU","altText":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DOHhOVEEzTkRBeE9USXhNek0wTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQ1NDdhZDFiNTcxNDk3NGIyNGQxZDI0YjkwZmU0NmE5ZWNiMmI5MzdlNWEwNDg2NmM2NGUwMjIzMjY3YWIyNWU","altText":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZzJZaTh4TlRBM05EQXlNVEE0TVRFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUQmlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNjI2MzE2OGZhZjA2YzQ4MzZiZDEyZGJmM2JiMjJiZTg3NTZlOTc5YTE3MDI4ODQ2ZmU2ZTIwMGFkNjM4NGE","altText":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZzJZaTh4TlRBM05EQXlNVEE0TVRFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUQmlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNjI2MzE2OGZhZjA2YzQ4MzZiZDEyZGJmM2JiMjJiZTg3NTZlOTc5YTE3MDI4ODQ2ZmU2ZTIwMGFkNjM4NGE","altText":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DOHhOVEEzTkRBeE9USXhNek0wTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQ1NDdhZDFiNTcxNDk3NGIyNGQxZDI0YjkwZmU0NmE5ZWNiMmI5MzdlNWEwNDg2NmM2NGUwMjIzMjY3YWIyNWU","altText":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVlpOHhOVEEzTkRBeE9UVTBNVEF5TWk4eE5EUXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVdVd1lqY3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDY2ODQ1N2Y4NjAxY2ZmNjExODdlNzI2NjFkMGJkOGRhY2U0NzdlMGExZGVlNmNmOTc1NDM2OTk0ODVlZTUwNTc","altText":"1440_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhtTnk4eE5UQTNOREF4T1Rrek5ESXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1V3WWpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTJkNzRiM2I2NGQyYjQ3OTY2ZDU1YjA0ZDliOTY5ZGQ2NjE2ZWNiOGIyYzU1M2UyNGE4Yzg5MDIyNzdlNzlmNQ","altText":"1280_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmd3T0M4eE5UQTNOREF5TURJNU5EWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNV1V3WWpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyMzlhOWYyNGM3ZDVkNzkzYTIxZGEwZGNkMGJjZTJhYWFjOGVjOTUyZTliZmM1ZjM4MzQ0YWRhM2U5YjY1Mg","altText":"1024_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd4TWk4eE5UQTNOREF5TURVeU5EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaVEJpTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyOTVhZThlYmE3ZTRhMmE0ODJiMTZjMTExNGI1M2JlNmE1M2QwMzUwNGMyM2I0Nzg4ZDg5ZmE5NjEzMjZiMDgw","altText":"768_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4T1M4eE5UQTNOREF5TURjNE5qSXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhaVEJpTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MmFjYzY3OTg5ZTRmYWJlODljMTU0ZTY4MjVmNThjODNlOTBmMjlkMjU4ZGQ1NmZiZDA3YmVhYmUzYTgwMDRk","altText":"480_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZzJZaTh4TlRBM05EQXlNVEE0TVRFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUQmlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNjI2MzE2OGZhZjA2YzQ4MzZiZDEyZGJmM2JiMjJiZTg3NTZlOTc5YTE3MDI4ODQ2ZmU2ZTIwMGFkNjM4NGE","altText":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0001e0b7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDI1fGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyZzRNeTh4TlRBM05EQXlNVGN6TmpRM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUQmlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlNDA1MjU3MGU1ZjZkY2JjMDYyZTVmNWM4ODI2YTA0MzE2N2Y5YWQ4ZGViMzRhNjdhMzkzYmNhMjIyMjRmODU","altText":"120_0200000f0001e0b7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjgxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNFlTOHhOVEEzTkRBeE9ETXlPRFl3Tmd8NDczZmRhMGJmOWE2NDE0NGVlMDM3ZWY5YjcxNjE5NjY1YzBkOGFmYjVhMGI2NTJjNmNlZmZkODhjNzA1ZDJjNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm<br/>Even pole number R = (L – 12 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0001e0b7000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20076","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 5.0","url":"/c/picomax-5-0","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-5.0","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-1524/002-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/2092-1524_002-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2092-1524/002-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821164227","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; Integrated release lever; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51235293","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}