[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2092-3352","name":"1-conductor THT female connector angled; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 1.4 mm Ø solder pin; Gripping plate; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-tht-female-connector-angled/p/2092-3352","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2092 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2092-3352 bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (12,5 x 13,4 x 35,4) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. picoMAX® ist das kompakte Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es nutzt die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich doppelt – einerseits für den Anschluss des Leiters, andererseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Der Leiter wird im 0 °-Winkel zur Platine eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnMFlTOHhOVEV4TmpFNE16a3lPRGcyTWd8NTc3MDg3Yjg0YTA0NTk2Nzc1MTRiMWVkOTZmZDgyNTFkYTljMzY1NzM5OWMwZjE2N2FhNzUxMmIwMjA0MzcyZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhpTUM4eE5URXhOakU0TkRnME5qTTJOaTh4TkRRd1h6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8Yjc2MTUyODkyOTM2NDM4OTA0MzBiZDgwNjFjMmJiOGI5ODM2N2U5MWZkNmNhNTA1ZmUxN2M1ODlkMzNjMDBmMg","altText":"1440_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtWkM4eE5URXhOakU0TlRFd09EVXhNQzh4TWpnd1h6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8MmYwZDA4N2MxNmZmYWQwYjViYzVkYThlYmU4YTQxYjA2YmExYzcxNjFiOWE5YWFhMTQwMDI4NGUwN2E4NjdiMQ","altText":"1280_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhtTlM4eE5URXhOakU0TlRNM01EWTFOQzh4TURJMFh6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8MDM1MzNmZjY3YmEyNDhkMTgxMWNmYzVmNjFlZTI0OTkzZTFmNTM4MzIwNTYwMWVkZDRhN2Q0ZWQ0NzZhMWNlMg","altText":"1024_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhsWXk4eE5URXhOakU0TlRZek1qYzVPQzgzTmpoZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDJhNWE5NjNkY2NkZDU4OTg5NjU2OGRjOWM3YmVjMzRjYTg2YTA0OTUzOTI2OTNjZGU3N2I3OGU1ZmE4ZTU0ODM","altText":"768_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhsTVM4eE5URXhOakU0TlRrMk1EUTNPQzgwT0RCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDU0YTY0YmU5ZGI0MDQzYmI1YTkxYTYyZTk3ZDA2MTc3MGE1OTk3MzY3NTA1MzMxMmRkZjA5NTYzNmEzZjMyNWI","altText":"480_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmczWWk4eE5URXhOakU0TmpneE1qUTBOaTh4TWpCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDgxNTdlYzdhYzZhMWFiN2ZkZWQzNzMxOTI5MTRjZWQxNjE3MGEzOWNjNThjZjMxM2MwYzEwMWNiMjE0OTU2ZDU","altText":"120_15389663_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhpTUM4eE5URXhOakU0TkRnME5qTTJOaTh4TkRRd1h6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8Yjc2MTUyODkyOTM2NDM4OTA0MzBiZDgwNjFjMmJiOGI5ODM2N2U5MWZkNmNhNTA1ZmUxN2M1ODlkMzNjMDBmMg","altText":"1440_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtWkM4eE5URXhOakU0TlRFd09EVXhNQzh4TWpnd1h6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8MmYwZDA4N2MxNmZmYWQwYjViYzVkYThlYmU4YTQxYjA2YmExYzcxNjFiOWE5YWFhMTQwMDI4NGUwN2E4NjdiMQ","altText":"1280_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhtTlM4eE5URXhOakU0TlRNM01EWTFOQzh4TURJMFh6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8MDM1MzNmZjY3YmEyNDhkMTgxMWNmYzVmNjFlZTI0OTkzZTFmNTM4MzIwNTYwMWVkZDRhN2Q0ZWQ0NzZhMWNlMg","altText":"1024_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhsWXk4eE5URXhOakU0TlRZek1qYzVPQzgzTmpoZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDJhNWE5NjNkY2NkZDU4OTg5NjU2OGRjOWM3YmVjMzRjYTg2YTA0OTUzOTI2OTNjZGU3N2I3OGU1ZmE4ZTU0ODM","altText":"768_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhsTVM4eE5URXhOakU0TlRrMk1EUTNPQzgwT0RCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDU0YTY0YmU5ZGI0MDQzYmI1YTkxYTYyZTk3ZDA2MTc3MGE1OTk3MzY3NTA1MzMxMmRkZjA5NTYzNmEzZjMyNWI","altText":"480_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmczWWk4eE5URXhOakU0TmpneE1qUTBOaTh4TWpCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDgxNTdlYzdhYzZhMWFiN2ZkZWQzNzMxOTI5MTRjZWQxNjE3MGEzOWNjNThjZjMxM2MwYzEwMWNiMjE0OTU2ZDU","altText":"120_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnMFlTOHhOVEV4TmpFNE16a3lPRGcyTWd8NTc3MDg3Yjg0YTA0NTk2Nzc1MTRiMWVkOTZmZDgyNTFkYTljMzY1NzM5OWMwZjE2N2FhNzUxMmIwMjA0MzcyZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpT1M4eE5UQTJOakE1TnpNNE5UVXdNaTh4TkRRd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufDI1NzExNDk0OGNmMTgyY2IyOTFkZWY5ZWYxNTkwYjE2ZTlkZTc2MzQ2YTNmZmUyMGY2MWE4YTRmMjZiOThmZTM","altText":"1440_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE5UQTJOakE1TnpVNE1qRXhNQzh4TWpnd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGM2MWRjZDVkNzdjYTcwMzdkMmU5ODdmMzUwYTNjNTFiMWY0M2Q0Y2JkYThjYjAwMjRmNDEzYzE0YzE1YzEwYmI","altText":"1280_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4eE5UQTJOakE1TnpjeE16RTRNaTh4TURJMFh6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufDNjYTJiZjY4NjJlNzA4OWNjOTc3NTY2MzI0NWQ3NGM4ZTA2MjQ3N2M4Y2U3Yjk0NDJiOWEzMTY1YTE1MTVkNTg","altText":"1024_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoTlM4eE5UQTJOakE1TnprM05UTXlOaTgzTmpoZk1qQXhORGd5T0Y5RlRpNXFjR2N8ZjQ1OWZhMmUzOTBlMzIwNmQxMzI3Y2Q5NWRhNTBhYTg2YWVjNWNiNzBhNDdhNzhjYjFjN2IyMjcyZTY5ZTU5Mg","altText":"768_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxTmk4eE5UQTJOakE1T0RFM01Ua3pOQzgwT0RCZk1qQXhORGd5T0Y5RlRpNXFjR2N8MDVmYTlkY2Y4YTkyYjk4ODM1NmJjNTMwZjFjN2ZhZjE1YjJiYzNhNmNiMjZjMTE2OGQxMGRlNDE3YWI0MTJlNA","altText":"480_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3paUzh4TlRBMk5qQTVPRGc1TWpnek1DOHhNakJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3w0M2Q1YzZiMzk2OWNkYzU3ZDg3MGU5NWVlMmU2ZTlmMDI2YjBjMDJkY2I4ZmFlNjU1OGM2ZjdjMTA3OWEzMTQz","altText":"120_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobE9TOHhOVEEyTmpBNU5qY3pNREUwTWd8OTU2Y2ZhZDg1MTliNGE4ZDhmYmNjNjY5MjRkMjY1MjM1NmZkODNlNGYwNTI2MTVhMmFkODVmYjYxMzEwNzg1OA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0TXk4eE5URXhPRFU1TXpReU5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYzYWEyNmZiMGI3NjIyYmU4N2E5OTZkODYyZDQ2N2ZkYWZjMjJjNjczMDRmMWVmYzlhZGQyZTkwYjI0ZGVjYw","altText":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0TXk4eE5URXhPRFU1TXpReU5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYzYWEyNmZiMGI3NjIyYmU4N2E5OTZkODYyZDQ2N2ZkYWZjMjJjNjczMDRmMWVmYzlhZGQyZTkwYjI0ZGVjYw","altText":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0TXk4eE5URXhPRFU1TXpReU5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYzYWEyNmZiMGI3NjIyYmU4N2E5OTZkODYyZDQ2N2ZkYWZjMjJjNjczMDRmMWVmYzlhZGQyZTkwYjI0ZGVjYw","altText":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3daaTh4TlRFeE9EVTVORGN3TXpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhmNjM3Y2M3NjZiYzY0YzE5MGM3YzkyYTJjZTU2MTg5Mjk5OWU0MDgyYjIxMzc4ZjM0YzM0MDgyNGJiZTM2NjU","altText":"200_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3daaTh4TlRFeE9EVTVORGN3TXpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhmNjM3Y2M3NjZiYzY0YzE5MGM3YzkyYTJjZTU2MTg5Mjk5OWU0MDgyYjIxMzc4ZjM0YzM0MDgyNGJiZTM2NjU","altText":"200_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0TXk4eE5URXhPRFU1TXpReU5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYzYWEyNmZiMGI3NjIyYmU4N2E5OTZkODYyZDQ2N2ZkYWZjMjJjNjczMDRmMWVmYzlhZGQyZTkwYjI0ZGVjYw","altText":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmczWmk4eE5URXhPRFU1TXpVMU5qVXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGI2NTMwYzY5NzY4ZTFiNzJlNTNhMGRiNDM4M2E4OWUxMzFiOGUwODg4MjEwMzgyNWM2YzU2ZjFmYmE3ZWIzNg","altText":"1440_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmczT1M4eE5URXhPRFU1TXpjMU16RXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc3MWYxMzczZWQ1MTcyZWE1OWE3NTVlMGIzZjJkNWVjYTQyODY2ZWRjMTdmZjk5NzcxYmM5Zjk0YzhiN2M4Ng","altText":"1280_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmczTlM4eE5URXhPRFU1TXpnNE5ERTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODhlZjhjMjZhMWY3YzQzNjU5YzRiODBiZGQwNDMyNjQyOTI4MGEwYWYzMTdjN2M5YmIyODhlNzNhNWIwYjE5Nw","altText":"1024_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd5TUM4eE5URXhPRFU1TkRJeE1UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalZqTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZjkyZjUxOGU3MDAwMTQxZDQ0ZmE0MGJmYjYwZTk3Y2U4YjY3NWYyNjQ5MGMxNTUyMDkwYjkzNTNmMDJkZjcx","altText":"768_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd4Tmk4eE5URXhPRFU1TkRVd05qYzRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalZqTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMzdmY2RjMTQwMGM4NzdmNTNiNDQ4YWM3OTUwMWNkNmU4ZWE0NGE3NjY1Y2YwMDE1ZTZhNDVkMDRhOTM4ZWFh","altText":"480_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3daaTh4TlRFeE9EVTVORGN3TXpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhmNjM3Y2M3NjZiYzY0YzE5MGM3YzkyYTJjZTU2MTg5Mjk5OWU0MDgyYjIxMzc4ZjM0YzM0MDgyNGJiZTM2NjU","altText":"200_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzBOaTh4TlRFeE9EVTVOVEUyTWpFME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ4MGYzMDFjZmE5NDRhNjhlYzE0MzNhNGRhNWZiNDRjNmZiZmM2YzViYTU3Y2QyMGU3YzlmMzYxYTI2NDc2YTQ","altText":"120_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobE9TOHhOVEV4T0RVNU1qVTNNelEzTUF8ZmI4ZTFjZGFkNDhlMTM3N2JlYTI0OGJiNjdkMDVjYTE0MWY2YTNkZmY4ZTY3ZGU5ODQ5YjhiM2E2MjRhNjVkNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaE55OHhOVEV4TmpFNE5EVTROREl5TWk4eU1EQXdYekUxTXpnNU5qWXpYMFJGTG1wd1p3fDk5NDNjZmZhNjYyODA0YjI1MjdjMDQwN2I3MGNjNmRkNjkzZTZjMGQyNGVlM2M5MTgwZTY3ZTJiNmFlNDg3NDc","altText":"2000_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhpTUM4eE5URXhOakU0TkRnME5qTTJOaTh4TkRRd1h6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8Yjc2MTUyODkyOTM2NDM4OTA0MzBiZDgwNjFjMmJiOGI5ODM2N2U5MWZkNmNhNTA1ZmUxN2M1ODlkMzNjMDBmMg","altText":"1440_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtWkM4eE5URXhOakU0TlRFd09EVXhNQzh4TWpnd1h6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8MmYwZDA4N2MxNmZmYWQwYjViYzVkYThlYmU4YTQxYjA2YmExYzcxNjFiOWE5YWFhMTQwMDI4NGUwN2E4NjdiMQ","altText":"1280_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhtTlM4eE5URXhOakU0TlRNM01EWTFOQzh4TURJMFh6RTFNemc1TmpZelgwUkZMbXB3Wnd8MDM1MzNmZjY3YmEyNDhkMTgxMWNmYzVmNjFlZTI0OTkzZTFmNTM4MzIwNTYwMWVkZDRhN2Q0ZWQ0NzZhMWNlMg","altText":"1024_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhsWXk4eE5URXhOakU0TlRZek1qYzVPQzgzTmpoZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDJhNWE5NjNkY2NkZDU4OTg5NjU2OGRjOWM3YmVjMzRjYTg2YTA0OTUzOTI2OTNjZGU3N2I3OGU1ZmE4ZTU0ODM","altText":"768_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhsTVM4eE5URXhOakU0TlRrMk1EUTNPQzgwT0RCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDU0YTY0YmU5ZGI0MDQzYmI1YTkxYTYyZTk3ZDA2MTc3MGE1OTk3MzY3NTA1MzMxMmRkZjA5NTYzNmEzZjMyNWI","altText":"480_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TWk4eE5URXhOakU0TmpFNE9UZzFOQzh5TURCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDk1M2IxNjA3ZGE1ZWE0MDAxOGE3M2ExZTEwNjFiNjk2NzhmNDEyYWRmZjZlYzE4ZmZiZTQ1MDQwOTdlNjUxZGY","altText":"200_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15389663-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmczWWk4eE5URXhOakU0TmpneE1qUTBOaTh4TWpCZk1UVXpPRGsyTmpOZlJFVXVhbkJufDgxNTdlYzdhYzZhMWFiN2ZkZWQzNzMxOTI5MTRjZWQxNjE3MGEzOWNjNThjZjMxM2MwYzEwMWNiMjE0OTU2ZDU","altText":"120_15389663_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnMFlTOHhOVEV4TmpFNE16a3lPRGcyTWd8NTc3MDg3Yjg0YTA0NTk2Nzc1MTRiMWVkOTZmZDgyNTFkYTljMzY1NzM5OWMwZjE2N2FhNzUxMmIwMjA0MzcyZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15389663_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpT1M4eE5UQTJOakE1TnpNNE5UVXdNaTh4TkRRd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufDI1NzExNDk0OGNmMTgyY2IyOTFkZWY5ZWYxNTkwYjE2ZTlkZTc2MzQ2YTNmZmUyMGY2MWE4YTRmMjZiOThmZTM","altText":"1440_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE5UQTJOakE1TnpVNE1qRXhNQzh4TWpnd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGM2MWRjZDVkNzdjYTcwMzdkMmU5ODdmMzUwYTNjNTFiMWY0M2Q0Y2JkYThjYjAwMjRmNDEzYzE0YzE1YzEwYmI","altText":"1280_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4eE5UQTJOakE1TnpjeE16RTRNaTh4TURJMFh6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufDNjYTJiZjY4NjJlNzA4OWNjOTc3NTY2MzI0NWQ3NGM4ZTA2MjQ3N2M4Y2U3Yjk0NDJiOWEzMTY1YTE1MTVkNTg","altText":"1024_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoTlM4eE5UQTJOakE1TnprM05UTXlOaTgzTmpoZk1qQXhORGd5T0Y5RlRpNXFjR2N8ZjQ1OWZhMmUzOTBlMzIwNmQxMzI3Y2Q5NWRhNTBhYTg2YWVjNWNiNzBhNDdhNzhjYjFjN2IyMjcyZTY5ZTU5Mg","altText":"768_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxTmk4eE5UQTJOakE1T0RFM01Ua3pOQzgwT0RCZk1qQXhORGd5T0Y5RlRpNXFjR2N8MDVmYTlkY2Y4YTkyYjk4ODM1NmJjNTMwZjFjN2ZhZjE1YjJiYzNhNmNiMjZjMTE2OGQxMGRlNDE3YWI0MTJlNA","altText":"480_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3paUzh4TlRBMk5qQTVPRGc1TWpnek1DOHhNakJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3w0M2Q1YzZiMzk2OWNkYzU3ZDg3MGU5NWVlMmU2ZTlmMDI2YjBjMDJkY2I4ZmFlNjU1OGM2ZjdjMTA3OWEzMTQz","altText":"120_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobE9TOHhOVEEyTmpBNU5qY3pNREUwTWd8OTU2Y2ZhZDg1MTliNGE4ZDhmYmNjNjY5MjRkMjY1MjM1NmZkODNlNGYwNTI2MTVhMmFkODVmYjYxMzEwNzg1OA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0TXk4eE5URXhPRFU1TXpReU5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYzYWEyNmZiMGI3NjIyYmU4N2E5OTZkODYyZDQ2N2ZkYWZjMjJjNjczMDRmMWVmYzlhZGQyZTkwYjI0ZGVjYw","altText":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0TXk4eE5URXhPRFU1TXpReU5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYzYWEyNmZiMGI3NjIyYmU4N2E5OTZkODYyZDQ2N2ZkYWZjMjJjNjczMDRmMWVmYzlhZGQyZTkwYjI0ZGVjYw","altText":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0TXk4eE5URXhPRFU1TXpReU5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYzYWEyNmZiMGI3NjIyYmU4N2E5OTZkODYyZDQ2N2ZkYWZjMjJjNjczMDRmMWVmYzlhZGQyZTkwYjI0ZGVjYw","altText":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3daaTh4TlRFeE9EVTVORGN3TXpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhmNjM3Y2M3NjZiYzY0YzE5MGM3YzkyYTJjZTU2MTg5Mjk5OWU0MDgyYjIxMzc4ZjM0YzM0MDgyNGJiZTM2NjU","altText":"200_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3daaTh4TlRFeE9EVTVORGN3TXpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhmNjM3Y2M3NjZiYzY0YzE5MGM3YzkyYTJjZTU2MTg5Mjk5OWU0MDgyYjIxMzc4ZjM0YzM0MDgyNGJiZTM2NjU","altText":"200_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0TXk4eE5URXhPRFU1TXpReU5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYzYWEyNmZiMGI3NjIyYmU4N2E5OTZkODYyZDQ2N2ZkYWZjMjJjNjczMDRmMWVmYzlhZGQyZTkwYjI0ZGVjYw","altText":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmczWmk4eE5URXhPRFU1TXpVMU5qVXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGI2NTMwYzY5NzY4ZTFiNzJlNTNhMGRiNDM4M2E4OWUxMzFiOGUwODg4MjEwMzgyNWM2YzU2ZjFmYmE3ZWIzNg","altText":"1440_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmczT1M4eE5URXhPRFU1TXpjMU16RXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc3MWYxMzczZWQ1MTcyZWE1OWE3NTVlMGIzZjJkNWVjYTQyODY2ZWRjMTdmZjk5NzcxYmM5Zjk0YzhiN2M4Ng","altText":"1280_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmczTlM4eE5URXhPRFU1TXpnNE5ERTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODhlZjhjMjZhMWY3YzQzNjU5YzRiODBiZGQwNDMyNjQyOTI4MGEwYWYzMTdjN2M5YmIyODhlNzNhNWIwYjE5Nw","altText":"1024_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd5TUM4eE5URXhPRFU1TkRJeE1UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalZqTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZjkyZjUxOGU3MDAwMTQxZDQ0ZmE0MGJmYjYwZTk3Y2U4YjY3NWYyNjQ5MGMxNTUyMDkwYjkzNTNmMDJkZjcx","altText":"768_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd4Tmk4eE5URXhPRFU1TkRVd05qYzRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalZqTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMzdmY2RjMTQwMGM4NzdmNTNiNDQ4YWM3OTUwMWNkNmU4ZWE0NGE3NjY1Y2YwMDE1ZTZhNDVkMDRhOTM4ZWFh","altText":"480_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3daaTh4TlRFeE9EVTVORGN3TXpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhmNjM3Y2M3NjZiYzY0YzE5MGM3YzkyYTJjZTU2MTg5Mjk5OWU0MDgyYjIxMzc4ZjM0YzM0MDgyNGJiZTM2NjU","altText":"200_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000325c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzBOaTh4TlRFeE9EVTVOVEUyTWpFME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ4MGYzMDFjZmE5NDRhNjhlYzE0MzNhNGRhNWZiNDRjNmZiZmM2YzViYTU3Y2QyMGU3YzlmMzYxYTI2NDc2YTQ","altText":"120_0200000f000325c3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobE9TOHhOVEV4T0RVNU1qVTNNelEzTUF8ZmI4ZTFjZGFkNDhlMTM3N2JlYTI0OGJiNjdkMDVjYTE0MWY2YTNkZmY4ZTY3ZGU5ODQ5YjhiM2E2MjRhNjVkNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f000325c3000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20080","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> <i>eCOM</i> 7.5","url":"/c/picomax-ecom-7-5","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-ecom-7.5","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-3352","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-tht-female-connector-angled/p/2092-3352","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","2092-3352"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821165422","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor THT female connector angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THT female connector angled; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 1.4 mm Ø solder pin; Gripping plate; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20923352","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}