[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"713-1104","name":"1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; black","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1104","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 713 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 713-1104 ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 6 bis 7 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (15,5 x 18,8 x 16) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3NDEyfGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzFPUzh4TlRBNU1qY3dPRE0zTmpZd05nfDA2MTdkNGMyYmFkNDkxZTk3NjM2NTFmMTlhNDVhNTYzZjQ0ODYzNGNkYjQ2YTAzZDczOTFlOGVlMDQ1Yzc1YTA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzQ0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhqTWk4eE5UQTVNamN3T1RNMU9UWTBOaTh4TkRRd1h6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8YWVkNjA1MjZhYzIxMGZlNGI4NDNhYzZiZDZhZWMxNmZjODhmYjliNDJlZWQ5M2E2MzFjNjYxYTU3Yjk1YjgxNw","altText":"1440_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhqT1M4eE5UQTVNamN3T1RVNE9UQXlNaTh4TWpnd1h6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8NWY5MDI2Y2I4MmUyNjczMjc3YTM4YjY4ZjhkOWQzZjZlMjRkYTYyNDU3MTc4Y2E0OWM4MTViNTNkZTNmZTJkMQ","altText":"1280_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhrTXk4eE5UQTVNamN3T1RneE9ETTVPQzh4TURJMFh6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8MzUyMzFlOTFiZjJjNGVhODVkOWExOWViMjM4ODQwMzJhMjBlY2QzOWUxNTk3MGE4YjczNjJiMmRkZjdlYjg0Yg","altText":"1024_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhrTnk4eE5UQTVNamN3T1RrNE1qSXpPQzgzTmpoZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDRmYWJhMDk1MWM2MGNjYjc1ODQ1NDlmYmM1MTQwMDhkMGM5YTBmNGI5Mjc2M2RmNmU3ZjMzZWVlYTE5MmI0NjA","altText":"768_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd5T1M4eE5UQTVNamN4TURJME5ETTRNaTgwT0RCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDBmOWFjM2I5Mzk0YjJlYTU2ZDMwMjhmMTEzNjEwYTU1OTk2YTdlODQwNWQyNGZmY2U0ZDM3YzA0OTc5OTJiYTg","altText":"480_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcwTUM4eE5UQTVNamN4TVRJeU56UXlNaTh4TWpCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFiNjE1Y2I3ZGQ3YzE4YWNlOTc2NGNjMmRiMWUwNDIzYThkNmM4YzllOWE3OTQ5MWIzMGQ1OTBmYjk1NDUxMWI","altText":"120_14532827_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzQ0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhqTWk4eE5UQTVNamN3T1RNMU9UWTBOaTh4TkRRd1h6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8YWVkNjA1MjZhYzIxMGZlNGI4NDNhYzZiZDZhZWMxNmZjODhmYjliNDJlZWQ5M2E2MzFjNjYxYTU3Yjk1YjgxNw","altText":"1440_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhqT1M4eE5UQTVNamN3T1RVNE9UQXlNaTh4TWpnd1h6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8NWY5MDI2Y2I4MmUyNjczMjc3YTM4YjY4ZjhkOWQzZjZlMjRkYTYyNDU3MTc4Y2E0OWM4MTViNTNkZTNmZTJkMQ","altText":"1280_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhrTXk4eE5UQTVNamN3T1RneE9ETTVPQzh4TURJMFh6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8MzUyMzFlOTFiZjJjNGVhODVkOWExOWViMjM4ODQwMzJhMjBlY2QzOWUxNTk3MGE4YjczNjJiMmRkZjdlYjg0Yg","altText":"1024_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhrTnk4eE5UQTVNamN3T1RrNE1qSXpPQzgzTmpoZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDRmYWJhMDk1MWM2MGNjYjc1ODQ1NDlmYmM1MTQwMDhkMGM5YTBmNGI5Mjc2M2RmNmU3ZjMzZWVlYTE5MmI0NjA","altText":"768_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd5T1M4eE5UQTVNamN4TURJME5ETTRNaTgwT0RCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDBmOWFjM2I5Mzk0YjJlYTU2ZDMwMjhmMTEzNjEwYTU1OTk2YTdlODQwNWQyNGZmY2U0ZDM3YzA0OTc5OTJiYTg","altText":"480_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcwTUM4eE5UQTVNamN4TVRJeU56UXlNaTh4TWpCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFiNjE1Y2I3ZGQ3YzE4YWNlOTc2NGNjMmRiMWUwNDIzYThkNmM4YzllOWE3OTQ5MWIzMGQ1OTBmYjk1NDUxMWI","altText":"120_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3NDEyfGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzFPUzh4TlRBNU1qY3dPRE0zTmpZd05nfDA2MTdkNGMyYmFkNDkxZTk3NjM2NTFmMTlhNDVhNTYzZjQ0ODYzNGNkYjQ2YTAzZDczOTFlOGVlMDQ1Yzc1YTA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcyWVM4eE5UQTNOamcyTURZeU5Ea3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODlkY2EyZGQ3NGRiYzI0ZmEyMTk4MTM1OGE5ZTIxZGIxYmYyZGJlNzBiM2Y3OTAwNGFmNzc2NzYwYzYwMzA2OA","altText":"1440_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcyWlM4eE5UQTNOamcyTURjMU5UazVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI2MTNhYjQyYmFhOGJkZjI2OTc5ZDUxMGE5YWI5NDQwYzExY2UyMmY5NmMxNDhhMGQ3YzlhZTVkYWJmNGM3MA","altText":"1280_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmczTVM4eE5UQTNOamcyTURnNE56QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNjNTFmMGQ0ZGZkM2U4YTk4MjQ3OWM0Y2M3YjFhNTQwYzQ0N2E1N2IyMWE5OTBkMGI5NmU5MDU5NzU0Mjg5OA","altText":"1024_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhqTUM4eE5UQTNOamcyTVRBNE16WTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOakkzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhM2M3M2M5MTczZmEzMTQzZDIzOGM4YWNjY2U5ZGNkODViZTZhYjNkNmFiNzY4ZjdhNTNjYWJlYThjZDlkNDhi","altText":"768_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhqWVM4eE5UQTNOamcyTVRNME5UZ3lNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOakkzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzODQ1NGIyMTJhODE1OWZiNDYwYzg2ODY2MDM3NjM3ZWQ3NjUyODU0Njk4MDQzNGRmN2QwYTRmOWIwYmMzNDZi","altText":"480_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyaGpaaTh4TlRBM05qZzJNakkyTXpNeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1YTY3NmRhZDQ2NDkxMzliNWI2YjMyMzM1NDMyZDhiODI0ODgwYjliY2I1MTNiMGM1YmNhZWI4ZWQ5ZDQ5ZmY","altText":"120_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMU5TOHhOVEEzTmpnMk1EQXdNak16TkF8YzFjMGI5MWIyOTUyODAxYzY5MDQ0YzIxMmZiZjUzMmUwMTlhZGQ0Y2M3YmEzZTU1YzgyYWU3NjNkMmZmNGY1Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMlpDOHhOVEE1TWpjd09EazVPVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNeU9ESTNYMFJGTG1wd1p3fDlmYzhkZmJkYjk1NmNiMzFlYzJjNTNmMTRmZTE3MGEwYzU2MGNkMjFiZDU2ZjFhOGE0ODM2ZDU3YTFhYTE1ZWQ","altText":"2000_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzQ0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhqTWk4eE5UQTVNamN3T1RNMU9UWTBOaTh4TkRRd1h6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8YWVkNjA1MjZhYzIxMGZlNGI4NDNhYzZiZDZhZWMxNmZjODhmYjliNDJlZWQ5M2E2MzFjNjYxYTU3Yjk1YjgxNw","altText":"1440_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhqT1M4eE5UQTVNamN3T1RVNE9UQXlNaTh4TWpnd1h6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8NWY5MDI2Y2I4MmUyNjczMjc3YTM4YjY4ZjhkOWQzZjZlMjRkYTYyNDU3MTc4Y2E0OWM4MTViNTNkZTNmZTJkMQ","altText":"1280_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhrTXk4eE5UQTVNamN3T1RneE9ETTVPQzh4TURJMFh6RTBOVE15T0RJM1gwUkZMbXB3Wnd8MzUyMzFlOTFiZjJjNGVhODVkOWExOWViMjM4ODQwMzJhMjBlY2QzOWUxNTk3MGE4YjczNjJiMmRkZjdlYjg0Yg","altText":"1024_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhrTnk4eE5UQTVNamN3T1RrNE1qSXpPQzgzTmpoZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDRmYWJhMDk1MWM2MGNjYjc1ODQ1NDlmYmM1MTQwMDhkMGM5YTBmNGI5Mjc2M2RmNmU3ZjMzZWVlYTE5MmI0NjA","altText":"768_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd5T1M4eE5UQTVNamN4TURJME5ETTRNaTgwT0RCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDBmOWFjM2I5Mzk0YjJlYTU2ZDMwMjhmMTEzNjEwYTU1OTk2YTdlODQwNWQyNGZmY2U0ZDM3YzA0OTc5OTJiYTg","altText":"480_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4Wmk4eE5UQTVNamN4TURVd05qVXlOaTh5TURCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFlOGM0M2NkNWJjNzA2MmFiNTJlNThmN2IzYzc3ZThhNGY0ZjRjMThhMGIxYjQ4NDg4Y2U4MGFlNjhkZmQ3MWM","altText":"200_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14532827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcwTUM4eE5UQTVNamN4TVRJeU56UXlNaTh4TWpCZk1UUTFNekk0TWpkZlJFVXVhbkJufDFiNjE1Y2I3ZGQ3YzE4YWNlOTc2NGNjMmRiMWUwNDIzYThkNmM4YzllOWE3OTQ5MWIzMGQ1OTBmYjk1NDUxMWI","altText":"120_14532827_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3NDEyfGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzFPUzh4TlRBNU1qY3dPRE0zTmpZd05nfDA2MTdkNGMyYmFkNDkxZTk3NjM2NTFmMTlhNDVhNTYzZjQ0ODYzNGNkYjQ2YTAzZDczOTFlOGVlMDQ1Yzc1YTA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14532827_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcyWVM4eE5UQTNOamcyTURZeU5Ea3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODlkY2EyZGQ3NGRiYzI0ZmEyMTk4MTM1OGE5ZTIxZGIxYmYyZGJlNzBiM2Y3OTAwNGFmNzc2NzYwYzYwMzA2OA","altText":"1440_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcyWlM4eE5UQTNOamcyTURjMU5UazVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI2MTNhYjQyYmFhOGJkZjI2OTc5ZDUxMGE5YWI5NDQwYzExY2UyMmY5NmMxNDhhMGQ3YzlhZTVkYWJmNGM3MA","altText":"1280_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmczTVM4eE5UQTNOamcyTURnNE56QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNjNTFmMGQ0ZGZkM2U4YTk4MjQ3OWM0Y2M3YjFhNTQwYzQ0N2E1N2IyMWE5OTBkMGI5NmU5MDU5NzU0Mjg5OA","altText":"1024_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhqTUM4eE5UQTNOamcyTVRBNE16WTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOakkzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhM2M3M2M5MTczZmEzMTQzZDIzOGM4YWNjY2U5ZGNkODViZTZhYjNkNmFiNzY4ZjdhNTNjYWJlYThjZDlkNDhi","altText":"768_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhqWVM4eE5UQTNOamcyTVRNME5UZ3lNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOakkzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzODQ1NGIyMTJhODE1OWZiNDYwYzg2ODY2MDM3NjM3ZWQ3NjUyODU0Njk4MDQzNGRmN2QwYTRmOWIwYmMzNDZi","altText":"480_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyaGpaaTh4TlRBM05qZzJNakkyTXpNeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1YTY3NmRhZDQ2NDkxMzliNWI2YjMyMzM1NDMyZDhiODI0ODgwYjliY2I1MTNiMGM1YmNhZWI4ZWQ5ZDQ5ZmY","altText":"120_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMU5TOHhOVEEzTmpnMk1EQXdNak16TkF8YzFjMGI5MWIyOTUyODAxYzY5MDQ0YzIxMmZiZjUzMmUwMTlhZGQ0Y2M3YmEzZTU1YzgyYWU3NjNkMmZmNGY1Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"713-1104","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1104","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["713-1104","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454696078","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI HD","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, 2-row","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; black","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7131104","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI HD
Item no. 713-1104
1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; black