[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-835/001-040","name":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Preceding ground contact; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/721-835_001-040","description":"<h2>Stiftleiste Serie 721 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 721-835/001-040) ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (38,2 x 15,2 x 12) mm. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODMzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1pTOHhOVEE1TlRFeU9URXhNall3Tmd8YTA5YzUwN2M4NDI1MTZkMThiZDg1NjNkOTcyZDM2NmMxZDY3ZjczN2YwMmQ2NTQ1OTQ3ZDI4MmY1N2M5OTczOA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcxTVM4eE5UQTVOVEV6TURnME9UTXhNQzh4TkRRd1h6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8ZGQyNjBiZjJjMTMwMjcwYzYyOWNiYTBhYmUzYmFiYTE5NTdkMTc1ZjVhZDVlYmQ5YTIxNGIyOTRlNjZiMzJmMg","altText":"1440_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoTXk4eE5UQTVOVEV6TVRFME5ESXlNaTh4TWpnd1h6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8ZmQzNzBmZWE2MTU2MzljMDgzOGY0ODI4MTQ4M2FlMjU0ODdjMzRhMDNhNGNjYjZhNDQzNDU1YzA3OGE3ZjlkMQ","altText":"1280_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhoWkM4eE5UQTVOVEV6TVRRd05qTTJOaTh4TURJMFh6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8OGEwMzNlOGRjNTAzZTdlMGIzM2IyZDlkYTk0MGQwZTJmYTY4ZmZkZmEyYjg5MjMzYzE2ODdmZjg4NzE2ZGU2MQ","altText":"1024_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhpTkM4eE5UQTVOVEV6TVRZMk9EVXhNQzgzTmpoZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDE0N2Q2YWIyNzkxNDVmMjE0OGIzZWUwOTdlMTM2YmZmMjcyN2MxMzYxOTU2NjM2ODZmMzdjNjA4Y2QxYjM2ZGI","altText":"768_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhpWWk4eE5UQTVOVEV6TVRnNU56ZzROaTgwT0RCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufGYxYmU2MDk2OTRmOWViZGVlOGRhMDI3MTczNmM3MGQ3OTM3NWIzNzc2NzdmYjkzZGE2MTRlOTBlZTMzZmJkZjY","altText":"480_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhrWlM4eE5UQTVOVEV6TWpjME9UZzFOQzh4TWpCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufGI5ZTk5MDAzOTJmODA5OGQwNDQxNzk4Nzc5ZjYzNjRjMTBiZmU2ODYyYWRhZWUyOTJlOWY3ZTU0Y2M4NDVjYjM","altText":"120_12602355_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcxTVM4eE5UQTVOVEV6TURnME9UTXhNQzh4TkRRd1h6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8ZGQyNjBiZjJjMTMwMjcwYzYyOWNiYTBhYmUzYmFiYTE5NTdkMTc1ZjVhZDVlYmQ5YTIxNGIyOTRlNjZiMzJmMg","altText":"1440_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoTXk4eE5UQTVOVEV6TVRFME5ESXlNaTh4TWpnd1h6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8ZmQzNzBmZWE2MTU2MzljMDgzOGY0ODI4MTQ4M2FlMjU0ODdjMzRhMDNhNGNjYjZhNDQzNDU1YzA3OGE3ZjlkMQ","altText":"1280_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhoWkM4eE5UQTVOVEV6TVRRd05qTTJOaTh4TURJMFh6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8OGEwMzNlOGRjNTAzZTdlMGIzM2IyZDlkYTk0MGQwZTJmYTY4ZmZkZmEyYjg5MjMzYzE2ODdmZjg4NzE2ZGU2MQ","altText":"1024_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhpTkM4eE5UQTVOVEV6TVRZMk9EVXhNQzgzTmpoZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDE0N2Q2YWIyNzkxNDVmMjE0OGIzZWUwOTdlMTM2YmZmMjcyN2MxMzYxOTU2NjM2ODZmMzdjNjA4Y2QxYjM2ZGI","altText":"768_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhpWWk4eE5UQTVOVEV6TVRnNU56ZzROaTgwT0RCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufGYxYmU2MDk2OTRmOWViZGVlOGRhMDI3MTczNmM3MGQ3OTM3NWIzNzc2NzdmYjkzZGE2MTRlOTBlZTMzZmJkZjY","altText":"480_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhrWlM4eE5UQTVOVEV6TWpjME9UZzFOQzh4TWpCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufGI5ZTk5MDAzOTJmODA5OGQwNDQxNzk4Nzc5ZjYzNjRjMTBiZmU2ODYyYWRhZWUyOTJlOWY3ZTU0Y2M4NDVjYjM","altText":"120_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODMzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1pTOHhOVEE1TlRFeU9URXhNall3Tmd8YTA5YzUwN2M4NDI1MTZkMThiZDg1NjNkOTcyZDM2NmMxZDY3ZjczN2YwMmQ2NTQ1OTQ3ZDI4MmY1N2M5OTczOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpTOHhORGt4TVRrNU5UY3dOelF5TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TVRVM01Ua3dNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGI3NjUwZWVhYzFkYTQ2NjM1Mzg5ZDI3OTJjOTcxODhmYzQzYmNjNzliZWIwZjExNDViYzIzODBmNGUzYjU0NDE","altText":"2000_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"2000_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpTOHhORGt4TVRrNU5UY3dOelF5TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TVRVM01Ua3dNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGI3NjUwZWVhYzFkYTQ2NjM1Mzg5ZDI3OTJjOTcxODhmYzQzYmNjNzliZWIwZjExNDViYzIzODBmNGUzYjU0NDE","altText":"2000_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"2000_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpTOHhORGt4TVRrNU5UY3dOelF5TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TVRVM01Ua3dNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGI3NjUwZWVhYzFkYTQ2NjM1Mzg5ZDI3OTJjOTcxODhmYzQzYmNjNzliZWIwZjExNDViYzIzODBmNGUzYjU0NDE","altText":"2000_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"2000_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzBOQzh4TkRreE1UazVOVGt3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBeE5UY3hPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhkZWJmMmY4MjA5OTVkNGViODFmNDlmNjNlNzkzOWQxMTlhNGU0NzU2YjMwMTA1NzUxZmExODExNzFhYWE3Zjc","altText":"200_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"200_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzBOQzh4TkRreE1UazVOVGt3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBeE5UY3hPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhkZWJmMmY4MjA5OTVkNGViODFmNDlmNjNlNzkzOWQxMTlhNGU0NzU2YjMwMTA1NzUxZmExODExNzFhYWE3Zjc","altText":"200_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"200_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpTOHhORGt4TVRrNU5UY3dOelF5TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TVRVM01Ua3dNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGI3NjUwZWVhYzFkYTQ2NjM1Mzg5ZDI3OTJjOTcxODhmYzQzYmNjNzliZWIwZjExNDViYzIzODBmNGUzYjU0NDE","altText":"2000_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"2000_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6WlM4eE5Ea3hNVGs1TlRjME1ERTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURJME1EQXdNVFUzTVRrd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2MxOTEyMGFiYTYxNGFkM2JiNGJkMzljZTRkMDE1MjEzMjNlMWVkZGNhNzQwZDE4ODg1YjY0MTRjYzQyYWNlYQ","altText":"1440_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"1440_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmd6WlM4eE5Ea3hNVGs1TlRjM01qazFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURJME1EQXdNVFUzTVRrd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgzMjBjZGQ5ZDA5OWUyY2RlZDBjZDYyZmU0NWU0ZjVjOTcyZjNhYzgxNWNiYmMxZmI2MWY5YTVkYzQ1NTA4Yg","altText":"1280_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"1280_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcwTVM4eE5Ea3hNVGs1TlRnd05UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURJME1EQXdNVFUzTVRrd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDdmNjI3YmE1YjBjMTY3OWY0NDY2ODYwNDI5NmVlMGY4MjM2NGFmNDE2ZWQ5NGQ3ZmFmMTQyYjQwY2ExZjVhMg","altText":"1024_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"1024_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcwTVM4eE5Ea3hNVGs1TlRnek9EUTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpRd01EQXhOVGN4T1RBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkNTA4ZmMyZjY2NDVkZjc2YmI4ZDczODM3ZTg4Yzk4MWRiMGIxYjE3Y2E0M2UyYjg3YTcxNzRlNDI5OTA5MmM4","altText":"768_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"768_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcwTWk4eE5Ea3hNVGs1TlRnM01USTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpRd01EQXhOVGN4T1RBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMzAwNzVkMTY3MWQwNTVmYmMwNTFkMjEzNTFmMDM1OWI5N2UyOGIwYmFiYTc5Y2Q4ODI1MTAwZTg2NmNlNTZl","altText":"480_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"480_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzBOQzh4TkRreE1UazVOVGt3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBeE5UY3hPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhkZWJmMmY4MjA5OTVkNGViODFmNDlmNjNlNzkzOWQxMTlhNGU0NzU2YjMwMTA1NzUxZmExODExNzFhYWE3Zjc","altText":"200_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"200_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI3fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyZzVNQzh4TkRreE1UazVOakF3TWpNek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNalF3TURBeE5UY3hPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwMTQ3Yjc5YmYwNGViOGZjYjhkMjc5ZmE2ZGI4YWVmOWM0ZjBmZWI3M2NmM2VmOWU5MjEwNTdmNjU5ZjdhNjI","altText":"120_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"120_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnME9TOHhORGt4TVRreE5UUTVNVE0xT0F8MTdkMzVlNjI0N2NiNDFiN2YwZWZhNzZkNDhjMjNhNTFmYzU3MzNhNTM0Y2I2NTJlMzEzNjFmZGQ5Yzc4NmU0YQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNOamd4TXpRd05qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjU0NzczOGIzNzY0MGQxNjQyNDNjNWE5MGI0ZjA5YTEzNjdhYmVmOGU3MjhlYWZiMmJlMzhkNTkxZjE4ZmU4ZQ","altText":"2000_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNOamd4TXpRd05qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjU0NzczOGIzNzY0MGQxNjQyNDNjNWE5MGI0ZjA5YTEzNjdhYmVmOGU3MjhlYWZiMmJlMzhkNTkxZjE4ZmU4ZQ","altText":"2000_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNOamd4TXpRd05qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjU0NzczOGIzNzY0MGQxNjQyNDNjNWE5MGI0ZjA5YTEzNjdhYmVmOGU3MjhlYWZiMmJlMzhkNTkxZjE4ZmU4ZQ","altText":"2000_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3dNeTh4TlRBM05qZ3hORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UZ3lOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDMyNjg2MWI4MTAyYjExOTdlNmU0MzJmYWI2MTQ5MzFiNWIwYTYyZGUxYWQ1MjliMWNlYTVjZDVkNWM4ODk5YzQ","altText":"200_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3dNeTh4TlRBM05qZ3hORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UZ3lOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDMyNjg2MWI4MTAyYjExOTdlNmU0MzJmYWI2MTQ5MzFiNWIwYTYyZGUxYWQ1MjliMWNlYTVjZDVkNWM4ODk5YzQ","altText":"200_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNOamd4TXpRd05qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjU0NzczOGIzNzY0MGQxNjQyNDNjNWE5MGI0ZjA5YTEzNjdhYmVmOGU3MjhlYWZiMmJlMzhkNTkxZjE4ZmU4ZQ","altText":"2000_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyTnk4eE5UQTNOamd4TXpZd01qZzBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjAyNzFhMzNhZGY3MDQ1NDRhNWIwMDI2ZWVhMzM1YmVlZDU2ZmQyMTI3Y2VhZDI1ZDZiZTgyNThhYjQxMmE4MQ","altText":"1440_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcyTWk4eE5UQTNOamd4TXpjNU9UUTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdjZTFiNGFiMWM2MGEyNGFkYzdhOTkyNmJiOGY1MWZkNDQyNTVhOWJkYmNiMGQ4OGM2YzhiMGFhYmU4ZjQ1Yg","altText":"1280_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcxWXk4eE5UQTNOamd4TXprMk16STVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWE1Mzg3NzQ3MzNhNjBhYjUyNjdjMWJiOTNhMjA5MjI4MTk1ZTNjOTY0MTllZmVjMmNhODZjNTcxMDcxZjg2OA","altText":"1024_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd4TVM4eE5UQTNOamd4TkRBNU5ETTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVGd5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNjQ2MDg4OTdkNDNjMDcxZGFhZDEyYTQ2YWJlMTkyNTUxYzM5NTllZTQzZDRhZDFmNzZmMDc0YzM5ZDkzZDE1","altText":"768_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3WVM4eE5UQTNOamd4TkRJNU1EazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVGd5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiYjM3NTRhN2I2MzY1MTQyZjI0ZTA0OTIzOGE4NmQ5NzljNGQyZjgxYWQwYzMzZmI2YWUwOGY1MWMwN2M5YzNh","altText":"480_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3dNeTh4TlRBM05qZ3hORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UZ3lOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDMyNjg2MWI4MTAyYjExOTdlNmU0MzJmYWI2MTQ5MzFiNWIwYTYyZGUxYWQ1MjliMWNlYTVjZDVkNWM4ODk5YzQ","altText":"200_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxfGltYWdlL2pwZWd8YURreEwyZzFPQzh4TlRBM05qZ3hOVEEzTnpRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UZ3lOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDliMTljZDQ0YTg5OTYyOTQ0YTkxMDhkYmVkMjNiMjI2NDI5YjFmNWNmMWYwNTA5YWYwOGM2NDlmNGYwMTM3OWM","altText":"120_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoak9TOHhOVEEzTmpneE1qZzBPVEU0TWd8NmYxZmRiMTE3ZjEwNDJhYWNhNjVhM2RkMmU2Y2Q4MTgxYzBjOGYxMjQ0MWY1NWNjNjdiMzhlMWJjNTc3YmMzMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsT0M4eE5UQTJPRE0wTXpjMk1qazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2ZDczMjk2NWNkMGVmM2I1Yjk0MzYxODUxMzRjNzZmY2FkNGQwNDBhZjc4MTZlZDMzMmE1ZGI2YjhhZDYyZQ","altText":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsT0M4eE5UQTJPRE0wTXpjMk1qazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2ZDczMjk2NWNkMGVmM2I1Yjk0MzYxODUxMzRjNzZmY2FkNGQwNDBhZjc4MTZlZDMzMmE1ZGI2YjhhZDYyZQ","altText":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsT0M4eE5UQTJPRE0wTXpjMk1qazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2ZDczMjk2NWNkMGVmM2I1Yjk0MzYxODUxMzRjNzZmY2FkNGQwNDBhZjc4MTZlZDMzMmE1ZGI2YjhhZDYyZQ","altText":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGhOaTh4TlRBMk9ETTBORGszTlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04ySTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzZjdkNjk0Njk0NjMzMDlkYTg4YWRkZDNmNzAzNDBiZTNkZWFmYjU3NGM2ZmE2ODJmOTU4MGQzZTU5NjFlYmQ","altText":"200_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGhOaTh4TlRBMk9ETTBORGszTlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04ySTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzZjdkNjk0Njk0NjMzMDlkYTg4YWRkZDNmNzAzNDBiZTNkZWFmYjU3NGM2ZmE2ODJmOTU4MGQzZTU5NjFlYmQ","altText":"200_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsT0M4eE5UQTJPRE0wTXpjMk1qazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2ZDczMjk2NWNkMGVmM2I1Yjk0MzYxODUxMzRjNzZmY2FkNGQwNDBhZjc4MTZlZDMzMmE1ZGI2YjhhZDYyZQ","altText":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhsWmk4eE5UQTJPRE0wTXprMU9UVTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTE2OTlmMmJlYzUyNmZjYmQzYjU0ZTVlN2NmODJhNzBhNGU4MzQyMDJiMjEyMzc4NzBkZDliYjljNWYyZTU1MA","altText":"1440_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhqTlM4eE5UQTJPRE0wTkRBNU1EWTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJiNjViYjU4MWQzZmRiZjE2ZGRhMmU0MGUyNmJjN2ZmMmMwZGM4NmUwM2ZkNTYxNWI1MzMwYTA2ZjFhOWE3ZA","altText":"1280_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpWWk4eE5UQTJPRE0wTkRNMU1qYzVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlNzgyMTQ5YTlmMGRkZDJjMjIxNWI1YTI1OTk0Y2NlODQxNWMxM2JiYjMxZTQ5OGJlMjYzYWFkZWI5YjE5NQ","altText":"1024_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTVM4eE5UQTJPRE0wTkRZeE5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMkkyTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDE1NjVhYjQ3MmM4NWIxODhhYTM0NjhmMmJmYThjM2VlMmQ2MDlmNTEwZjQ2MTkzN2YyNDhlYzBlNTU4NWNj","altText":"768_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhoWkM4eE5UQTJPRE0wTkRjME5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMkkyTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMjIwMTAzY2ZhNDBiNTAxNDdlNTlkNzhlMTk2YWI5MGU5ZTVkNWIwZDMzYzhjODVmZTk1ZDUwNWM1OTMwNWQ4","altText":"480_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGhOaTh4TlRBMk9ETTBORGszTlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04ySTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzZjdkNjk0Njk0NjMzMDlkYTg4YWRkZDNmNzAzNDBiZTNkZWFmYjU3NGM2ZmE2ODJmOTU4MGQzZTU5NjFlYmQ","altText":"200_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzBOeTh4TlRBMk9ETTBOVFl6TURjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04ySTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzYjhmYWU3YzlhYjdhYjFmMjcyZWFhMzFmODY4NjIyNTAzYjdhNGY2NmQxMzU2ZThjZWQzMTRlM2I1OTkzNmI","altText":"120_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE5TOHhOVEEyT0RNME1qa3hNVEF3Tmd8ZDIwZGU5ODcwNDJmNTI2NDU3YWZjYmViMTg5YTFkNTliOTVmY2JiMWM3NjRlOTEzMjA3Y2ZiMDliOGE2NjAzZA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnME1DOHhOVEE1TlRFek1ETXlOVEF5TWk4eU1EQXdYekV5TmpBeU16VTFYMFJGTG1wd1p3fGM1NzU4N2JiM2UwNjI4MDIzZWFhMTgzMDA1NTZjOWI4MDhkMzA3NzRmZDM1N2ZjZDIzYjcxNWI0NjliNWFhZjA","altText":"2000_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcxTVM4eE5UQTVOVEV6TURnME9UTXhNQzh4TkRRd1h6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8ZGQyNjBiZjJjMTMwMjcwYzYyOWNiYTBhYmUzYmFiYTE5NTdkMTc1ZjVhZDVlYmQ5YTIxNGIyOTRlNjZiMzJmMg","altText":"1440_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoTXk4eE5UQTVOVEV6TVRFME5ESXlNaTh4TWpnd1h6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8ZmQzNzBmZWE2MTU2MzljMDgzOGY0ODI4MTQ4M2FlMjU0ODdjMzRhMDNhNGNjYjZhNDQzNDU1YzA3OGE3ZjlkMQ","altText":"1280_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhoWkM4eE5UQTVOVEV6TVRRd05qTTJOaTh4TURJMFh6RXlOakF5TXpVMVgwUkZMbXB3Wnd8OGEwMzNlOGRjNTAzZTdlMGIzM2IyZDlkYTk0MGQwZTJmYTY4ZmZkZmEyYjg5MjMzYzE2ODdmZjg4NzE2ZGU2MQ","altText":"1024_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhpTkM4eE5UQTVOVEV6TVRZMk9EVXhNQzgzTmpoZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDE0N2Q2YWIyNzkxNDVmMjE0OGIzZWUwOTdlMTM2YmZmMjcyN2MxMzYxOTU2NjM2ODZmMzdjNjA4Y2QxYjM2ZGI","altText":"768_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhpWWk4eE5UQTVOVEV6TVRnNU56ZzROaTgwT0RCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufGYxYmU2MDk2OTRmOWViZGVlOGRhMDI3MTczNmM3MGQ3OTM3NWIzNzc2NzdmYjkzZGE2MTRlOTBlZTMzZmJkZjY","altText":"480_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtTlM4eE5UQTVOVEV6TWpBNU5EUTVOQzh5TURCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufDMxNjI1ZmY2ZTFmMmMxZDBlM2FlNzlmMTczMGEyYjA5ZWRlMDQ3ZDA2MGMzNGNlNzIwODQ4NWY4YzExNDkzNzI","altText":"200_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12602355-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhrWlM4eE5UQTVOVEV6TWpjME9UZzFOQzh4TWpCZk1USTJNREl6TlRWZlJFVXVhbkJufGI5ZTk5MDAzOTJmODA5OGQwNDQxNzk4Nzc5ZjYzNjRjMTBiZmU2ODYyYWRhZWUyOTJlOWY3ZTU0Y2M4NDVjYjM","altText":"120_12602355_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODMzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1pTOHhOVEE1TlRFeU9URXhNall3Tmd8YTA5YzUwN2M4NDI1MTZkMThiZDg1NjNkOTcyZDM2NmMxZDY3ZjczN2YwMmQ2NTQ1OTQ3ZDI4MmY1N2M5OTczOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12602355_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpTOHhORGt4TVRrNU5UY3dOelF5TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TVRVM01Ua3dNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGI3NjUwZWVhYzFkYTQ2NjM1Mzg5ZDI3OTJjOTcxODhmYzQzYmNjNzliZWIwZjExNDViYzIzODBmNGUzYjU0NDE","altText":"2000_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"2000_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpTOHhORGt4TVRrNU5UY3dOelF5TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TVRVM01Ua3dNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGI3NjUwZWVhYzFkYTQ2NjM1Mzg5ZDI3OTJjOTcxODhmYzQzYmNjNzliZWIwZjExNDViYzIzODBmNGUzYjU0NDE","altText":"2000_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"2000_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpTOHhORGt4TVRrNU5UY3dOelF5TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TVRVM01Ua3dNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGI3NjUwZWVhYzFkYTQ2NjM1Mzg5ZDI3OTJjOTcxODhmYzQzYmNjNzliZWIwZjExNDViYzIzODBmNGUzYjU0NDE","altText":"2000_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"2000_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzBOQzh4TkRreE1UazVOVGt3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBeE5UY3hPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhkZWJmMmY4MjA5OTVkNGViODFmNDlmNjNlNzkzOWQxMTlhNGU0NzU2YjMwMTA1NzUxZmExODExNzFhYWE3Zjc","altText":"200_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"200_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzBOQzh4TkRreE1UazVOVGt3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBeE5UY3hPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhkZWJmMmY4MjA5OTVkNGViODFmNDlmNjNlNzkzOWQxMTlhNGU0NzU2YjMwMTA1NzUxZmExODExNzFhYWE3Zjc","altText":"200_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"200_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpTOHhORGt4TVRrNU5UY3dOelF5TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTBNREF3TVRVM01Ua3dNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGI3NjUwZWVhYzFkYTQ2NjM1Mzg5ZDI3OTJjOTcxODhmYzQzYmNjNzliZWIwZjExNDViYzIzODBmNGUzYjU0NDE","altText":"2000_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"2000_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6WlM4eE5Ea3hNVGs1TlRjME1ERTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURJME1EQXdNVFUzTVRrd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2MxOTEyMGFiYTYxNGFkM2JiNGJkMzljZTRkMDE1MjEzMjNlMWVkZGNhNzQwZDE4ODg1YjY0MTRjYzQyYWNlYQ","altText":"1440_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"1440_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmd6WlM4eE5Ea3hNVGs1TlRjM01qazFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURJME1EQXdNVFUzTVRrd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgzMjBjZGQ5ZDA5OWUyY2RlZDBjZDYyZmU0NWU0ZjVjOTcyZjNhYzgxNWNiYmMxZmI2MWY5YTVkYzQ1NTA4Yg","altText":"1280_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"1280_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcwTVM4eE5Ea3hNVGs1TlRnd05UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURJME1EQXdNVFUzTVRrd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDdmNjI3YmE1YjBjMTY3OWY0NDY2ODYwNDI5NmVlMGY4MjM2NGFmNDE2ZWQ5NGQ3ZmFmMTQyYjQwY2ExZjVhMg","altText":"1024_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"1024_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcwTVM4eE5Ea3hNVGs1TlRnek9EUTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpRd01EQXhOVGN4T1RBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkNTA4ZmMyZjY2NDVkZjc2YmI4ZDczODM3ZTg4Yzk4MWRiMGIxYjE3Y2E0M2UyYjg3YTcxNzRlNDI5OTA5MmM4","altText":"768_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"768_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcwTWk4eE5Ea3hNVGs1TlRnM01USTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpRd01EQXhOVGN4T1RBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMzAwNzVkMTY3MWQwNTVmYmMwNTFkMjEzNTFmMDM1OWI5N2UyOGIwYmFiYTc5Y2Q4ODI1MTAwZTg2NmNlNTZl","altText":"480_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"480_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzBOQzh4TkRreE1UazVOVGt3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBeE5UY3hPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhkZWJmMmY4MjA5OTVkNGViODFmNDlmNjNlNzkzOWQxMTlhNGU0NzU2YjMwMTA1NzUxZmExODExNzFhYWE3Zjc","altText":"200_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"200_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200002400015719000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI3fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyZzVNQzh4TkRreE1UazVOakF3TWpNek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNalF3TURBeE5UY3hPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwMTQ3Yjc5YmYwNGViOGZjYjhkMjc5ZmE2ZGI4YWVmOWM0ZjBmZWI3M2NmM2VmOWU5MjEwNTdmNjU5ZjdhNjI","altText":"120_0200002400015719000200b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"120_0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnME9TOHhORGt4TVRreE5UUTVNVE0xT0F8MTdkMzVlNjI0N2NiNDFiN2YwZWZhNzZkNDhjMjNhNTFmYzU3MzNhNTM0Y2I2NTJlMzEzNjFmZGQ5Yzc4NmU0YQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Preceding PE contact position","mediaType":"BILD_TECHNISCHE_ZEICHNUNG_1","code":"0200002400015719000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNOamd4TXpRd05qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjU0NzczOGIzNzY0MGQxNjQyNDNjNWE5MGI0ZjA5YTEzNjdhYmVmOGU3MjhlYWZiMmJlMzhkNTkxZjE4ZmU4ZQ","altText":"2000_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNOamd4TXpRd05qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjU0NzczOGIzNzY0MGQxNjQyNDNjNWE5MGI0ZjA5YTEzNjdhYmVmOGU3MjhlYWZiMmJlMzhkNTkxZjE4ZmU4ZQ","altText":"2000_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNOamd4TXpRd05qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjU0NzczOGIzNzY0MGQxNjQyNDNjNWE5MGI0ZjA5YTEzNjdhYmVmOGU3MjhlYWZiMmJlMzhkNTkxZjE4ZmU4ZQ","altText":"2000_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3dNeTh4TlRBM05qZ3hORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UZ3lOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDMyNjg2MWI4MTAyYjExOTdlNmU0MzJmYWI2MTQ5MzFiNWIwYTYyZGUxYWQ1MjliMWNlYTVjZDVkNWM4ODk5YzQ","altText":"200_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3dNeTh4TlRBM05qZ3hORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UZ3lOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDMyNjg2MWI4MTAyYjExOTdlNmU0MzJmYWI2MTQ5MzFiNWIwYTYyZGUxYWQ1MjliMWNlYTVjZDVkNWM4ODk5YzQ","altText":"200_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNOamd4TXpRd05qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjU0NzczOGIzNzY0MGQxNjQyNDNjNWE5MGI0ZjA5YTEzNjdhYmVmOGU3MjhlYWZiMmJlMzhkNTkxZjE4ZmU4ZQ","altText":"2000_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyTnk4eE5UQTNOamd4TXpZd01qZzBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjAyNzFhMzNhZGY3MDQ1NDRhNWIwMDI2ZWVhMzM1YmVlZDU2ZmQyMTI3Y2VhZDI1ZDZiZTgyNThhYjQxMmE4MQ","altText":"1440_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcyTWk4eE5UQTNOamd4TXpjNU9UUTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdjZTFiNGFiMWM2MGEyNGFkYzdhOTkyNmJiOGY1MWZkNDQyNTVhOWJkYmNiMGQ4OGM2YzhiMGFhYmU4ZjQ1Yg","altText":"1280_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcxWXk4eE5UQTNOamd4TXprMk16STVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekU0TWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWE1Mzg3NzQ3MzNhNjBhYjUyNjdjMWJiOTNhMjA5MjI4MTk1ZTNjOTY0MTllZmVjMmNhODZjNTcxMDcxZjg2OA","altText":"1024_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd4TVM4eE5UQTNOamd4TkRBNU5ETTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVGd5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNjQ2MDg4OTdkNDNjMDcxZGFhZDEyYTQ2YWJlMTkyNTUxYzM5NTllZTQzZDRhZDFmNzZmMDc0YzM5ZDkzZDE1","altText":"768_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3WVM4eE5UQTNOamd4TkRJNU1EazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVGd5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiYjM3NTRhN2I2MzY1MTQyZjI0ZTA0OTIzOGE4NmQ5NzljNGQyZjgxYWQwYzMzZmI2YWUwOGY1MWMwN2M5YzNh","altText":"480_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3dNeTh4TlRBM05qZ3hORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UZ3lOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDMyNjg2MWI4MTAyYjExOTdlNmU0MzJmYWI2MTQ5MzFiNWIwYTYyZGUxYWQ1MjliMWNlYTVjZDVkNWM4ODk5YzQ","altText":"200_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031825000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIxfGltYWdlL2pwZWd8YURreEwyZzFPQzh4TlRBM05qZ3hOVEEzTnpRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UZ3lOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDliMTljZDQ0YTg5OTYyOTQ0YTkxMDhkYmVkMjNiMjI2NDI5YjFmNWNmMWYwNTA5YWYwOGM2NDlmNGYwMTM3OWM","altText":"120_0200000f00031825000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoak9TOHhOVEEzTmpneE1qZzBPVEU0TWd8NmYxZmRiMTE3ZjEwNDJhYWNhNjVhM2RkMmU2Y2Q4MTgxYzBjOGYxMjQ0MWY1NWNjNjdiMzhlMWJjNTc3YmMzMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031825000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsT0M4eE5UQTJPRE0wTXpjMk1qazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2ZDczMjk2NWNkMGVmM2I1Yjk0MzYxODUxMzRjNzZmY2FkNGQwNDBhZjc4MTZlZDMzMmE1ZGI2YjhhZDYyZQ","altText":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsT0M4eE5UQTJPRE0wTXpjMk1qazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2ZDczMjk2NWNkMGVmM2I1Yjk0MzYxODUxMzRjNzZmY2FkNGQwNDBhZjc4MTZlZDMzMmE1ZGI2YjhhZDYyZQ","altText":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsT0M4eE5UQTJPRE0wTXpjMk1qazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2ZDczMjk2NWNkMGVmM2I1Yjk0MzYxODUxMzRjNzZmY2FkNGQwNDBhZjc4MTZlZDMzMmE1ZGI2YjhhZDYyZQ","altText":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGhOaTh4TlRBMk9ETTBORGszTlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04ySTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzZjdkNjk0Njk0NjMzMDlkYTg4YWRkZDNmNzAzNDBiZTNkZWFmYjU3NGM2ZmE2ODJmOTU4MGQzZTU5NjFlYmQ","altText":"200_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGhOaTh4TlRBMk9ETTBORGszTlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04ySTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzZjdkNjk0Njk0NjMzMDlkYTg4YWRkZDNmNzAzNDBiZTNkZWFmYjU3NGM2ZmE2ODJmOTU4MGQzZTU5NjFlYmQ","altText":"200_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsT0M4eE5UQTJPRE0wTXpjMk1qazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2ZDczMjk2NWNkMGVmM2I1Yjk0MzYxODUxMzRjNzZmY2FkNGQwNDBhZjc4MTZlZDMzMmE1ZGI2YjhhZDYyZQ","altText":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhsWmk4eE5UQTJPRE0wTXprMU9UVTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTE2OTlmMmJlYzUyNmZjYmQzYjU0ZTVlN2NmODJhNzBhNGU4MzQyMDJiMjEyMzc4NzBkZDliYjljNWYyZTU1MA","altText":"1440_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhqTlM4eE5UQTJPRE0wTkRBNU1EWTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJiNjViYjU4MWQzZmRiZjE2ZGRhMmU0MGUyNmJjN2ZmMmMwZGM4NmUwM2ZkNTYxNWI1MzMwYTA2ZjFhOWE3ZA","altText":"1280_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpWWk4eE5UQTJPRE0wTkRNMU1qYzVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRpTmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlNzgyMTQ5YTlmMGRkZDJjMjIxNWI1YTI1OTk0Y2NlODQxNWMxM2JiYjMxZTQ5OGJlMjYzYWFkZWI5YjE5NQ","altText":"1024_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTVM4eE5UQTJPRE0wTkRZeE5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMkkyTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDE1NjVhYjQ3MmM4NWIxODhhYTM0NjhmMmJmYThjM2VlMmQ2MDlmNTEwZjQ2MTkzN2YyNDhlYzBlNTU4NWNj","altText":"768_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhoWkM4eE5UQTJPRE0wTkRjME5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMkkyTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMjIwMTAzY2ZhNDBiNTAxNDdlNTlkNzhlMTk2YWI5MGU5ZTVkNWIwZDMzYzhjODVmZTk1ZDUwNWM1OTMwNWQ4","altText":"480_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGhOaTh4TlRBMk9ETTBORGszTlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04ySTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzZjdkNjk0Njk0NjMzMDlkYTg4YWRkZDNmNzAzNDBiZTNkZWFmYjU3NGM2ZmE2ODJmOTU4MGQzZTU5NjFlYmQ","altText":"200_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00007b60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzBOeTh4TlRBMk9ETTBOVFl6TURjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04ySTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzYjhmYWU3YzlhYjdhYjFmMjcyZWFhMzFmODY4NjIyNTAzYjdhNGY2NmQxMzU2ZThjZWQzMTRlM2I1OTkzNmI","altText":"120_0200000d00007b60000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE5TOHhOVEEyT0RNME1qa3hNVEF3Tmd8ZDIwZGU5ODcwNDJmNTI2NDU3YWZjYmViMTg5YTFkNTliOTVmY2JiMWM3NjRlOTEzMjA3Y2ZiMDliOGE2NjAzZA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 5 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>2</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00007b60000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-835/001-040","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/721-835_001-040","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-835/001-040","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918869980","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Preceding ground contact; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60339475","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}