building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC technológia a jövő rendszereihez

Az épületek teljes energiafelhasználásának több, mint 55%-ért a fűtő és hűtő berendezések felelősek. A speciális alkalmazásokon keresztül történő intelligens automatizálás az egyetlen módja annak, hogy egy használatban lévő épületben az energát hatékonyan használják fel. Az intelligens automatizálási rendszer lehetővé teszi a HVAC területén lévő adatok mérését és elemzését gyors és biztonságos kommunikációs csatornákon keresztül, ami hatékony, gazdaságos vezérlést biztosít.

Az Ön előnyei a WAGO-val:

  • Dupla kötségcsökkentés: ár/teljesítmény arány beszerzéskor, alacsony működési költség
  • Világszerte jóváhagyott
  • Szoftver az egyszerűbb felhasználáshoz
  • Használatra kész programok (makrók)
  • A rendszer kiterjesztése és módosítása bármikor lehetséges

Fűtési, légkezelési és légkondicionálási alkalmazások

Primer rendszerek gazdaságos használata

Az energiaforrások csökkenése miatt az energiaátalakítás közvetlenül az alapokhoz tér vissza. A WAGO termékei lehetővé teszik a HVAC komponensek gazdaságos vezérlési feltételeinek megteremtését.

Energiahatékonysági osztályozások a DIN EN 15232 alapján

Az EN 15232 európai szabvány (“Épületek energiateljesítménye – az épületautomatika, a vezérlés és épületfelügyelet hatása az energiafogyasztásra”) az épületautomatikai és vezérlési berendezéseket energiahatékonysági szempontok alapján A-tól D-ig négy osztályba sorolja. A WAGO vezérlők biztosítják az A energiahatékonysági osztályozásnak megfelelő feltételeket.
building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Vezérlésre, működtetésre és monitorozásra alkalmas termékek

  • A WAGO-I/O-SYSTEM zökkenőmentesen szabályoz, vezérel és monitoroz minden egyes különböző építési rendszerhez tartozó HVAC egységet.
  • A WAGO vezérléstechnikai megoldásait nyílt kommunikációs szabványok alkalmazásával lehet integrálni.
  • Az e!DISPLAY webpanelek egy beépített interfész használatával könnyen elérhetővé teszik az Ön rendszereit olyan mobil eszközökön keresztül, mint amilyen a tablet vagy az okostelefon.

Tápegységek, switch-ek, védelmi készülékek és mérőátalakítók

  • A WAGO tápegységei megbízható áramellátás-monitorozást biztosítanak az elektronikus biztosítékokon keresztül a biztonságos működés érdekében.
  • A WAGO relék tökéletes megoldást nyújtanak különböző feszültségszintek egyszerű leválasztásához.
  • A WAGO JUMPFLEX® mérőátalakító sorozata a terepi jeleket szabványos jelekké alakítja át.
  • Alternatív megoldás: WAGO kézi működtetésű relé modulok (789-es sorozat)

Konfigurációs és paraméterezési megoldások

Szoftver HVAC alkalmazásokhoz:

  • Intuitív és felhasználóbarát
  • Konfigurációkat (pl. BACnet konfigurátor) is tartalmaz
  • Egyedi funkcióblokk könyvtárak az épületautomatizáláshoz

Makrók a TRIC I&C szoftverhez

A kész megoldások használata - a szokásos HVAC rendszerek testreszabása helyett újra és újra - jelentősen növeli a megbízhatóságot. Mindegyik alkotóelem kompatibilis egymással és a funkcionalitás szempontjából a gyártó által tesztelt. Ez olyan termékeket generál, mint a szolgáltatás specifikációi és alkatrészlistái, valamint a kábelek és adatpontok listái, amelyek számos célt szolgálnak, ideértve az ajánlatok előkészítését is. Mindezen értéknövelt funkciók és projektelemek mellett a TRIC biztosítja a GAEB szövegét a konstrukciós szolgáltatások pályázataihoz.

HVAC rendszer makrók – paraméterbeállítás, programozás helyett

A WAGO HVAC applikációs makrók előnyei:

  • Használatra kész alkalmazások
  • Gazdaságossá teszi a rendszer beüzemelését
  • Újrahasznosítja a szabvány megoldásokat
  • Testreszabás nyitott forráskódú makrókkal
  • Nincs szükség széles körű programozásra

HVAC technológia a gyakorlatban

WAGO – szakértői csoportok számára

A középpontban az Ön igényei állnak

Kivitelezőknek és rendszerintegrátoroknak: használja a szakértőink által összeállított honlapot, így közvetlenül elérheti az Ön számára szükséges épülettechnikai információkat.

Gyakorlati tanácsok szerelőknek

A gyors, megbízható, karbantartásmentes megoldások megkönnyítik a mindennapi munkamenetet, és garantálják a lehető legjobb eredményt.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Tanácsadás rendszerintegrátorok számára

A cél olyan épületek építése, amelyek kevesebb energiát és erőforrást igényelnek. A WAGO támogatja a sikeres tervezést és megvalósítást.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg