building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC technológia a jövő rendszereihez

Az épületek teljes energiafelhasználásának több, mint 55%-ért a fűtő és hűtő berendezések felelősek. A speciális alkalmazásokon keresztül történő intelligens automatizálás az egyetlen módja annak, hogy egy használatban lévő épületben az energát hatékonyan használják fel. Az intelligens automatizálási rendszer lehetővé teszi a HVAC területén lévő adatok mérését és elemzését gyors és biztonságos kommunikációs csatornákon keresztül, ami hatékony, gazdaságos vezérlést biztosít.

Az Ön előnyei a WAGO-val:

  • Dupla kötségcsökkentés: ár/teljesítmény arány beszerzéskor, alacsony működési költség
  • Világszerte jóváhagyott
  • Szoftver az egyszerűbb felhasználáshoz
  • Használatra kész programok (makrók)
  • A rendszer kiterjesztése és módosítása bármikor lehetséges

Fűtési, légkezelési és légkondicionálási alkalmazások

Primer rendszerek gazdaságos használata

Az energiaforrások csökkenése miatt az energiaátalakítás közvetlenül az alapokhoz tér vissza. A WAGO termékei lehetővé teszik a HVAC komponensek gazdaságos vezérlési feltételeinek megteremtését.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Energiahatékonysági osztályozások a DIN EN 15232 alapján

Az EN 15232 európai szabvány (Épületek energiateljesítménye – az épületautomatika, a vezérlés és épületfelügyelet hatása az energiafogyasztásra) az épületautomatikai és vezérlési berendezéseket energiahatékonysági szempontok alapján A-tól D-ig négy osztályba sorolja. A WAGO vezérlők biztosítják az A energiahatékonysági osztályozásnak megfelelő feltételeket.

Vezérlésre, működtetésre és monitorozásra alkalmas termékek

  • A WAGO-I/O-SYSTEM zökkenőmentesen szabályoz, vezérel és monitoroz minden egyes különböző építési rendszerhez tartozó HVAC egységet.
  • A WAGO vezérléstechnikai megoldásait nyílt kommunikációs szabványok alkalmazásával lehet integrálni.
  • Az e!DISPLAY webpanelek egy beépített interfész használatával könnyen elérhetővé teszik az Ön rendszereit olyan mobil eszközökön keresztül, mint amilyen a tablet vagy az okostelefon.

Tápegységek, switch-ek, védelmi készülékek és mérőátalakítók

  • A WAGO tápegységei megbízható áramellátás-monitorozást biztosítanak az elektronikus biztosítékokon keresztül a biztonságos működés érdekében.
  • A WAGO relék tökéletes megoldást nyújtanak különböző feszültségszintek egyszerű leválasztásához.
  • A WAGO JUMPFLEX® mérőátalakító sorozata a terepi jeleket szabványos jelekké alakítja át.
  • Alternatív megoldás: WAGO kézi működtetésű relé modulok (789-es sorozat)

Konfigurációs és paraméterezési megoldások

Szoftver HVAC alkalmazásokhoz:

  • Intuitív és felhasználóbarát
  • Konfigurációkat (pl. BACnet konfigurátor) is tartalmaz
  • Egyedi funkcióblokk könyvtárak az épületautomatizáláshoz

Makrók a TRIC I&C szoftverhez

A kész megoldások használata - a szokásos HVAC rendszerek testreszabása helyett újra és újra - jelentősen növeli a megbízhatóságot. Mindegyik alkotóelem kompatibilis egymással és a funkcionalitás szempontjából a gyártó által tesztelt. Ez olyan termékeket generál, mint a szolgáltatás specifikációi és alkatrészlistái, valamint a kábelek és adatpontok listái, amelyek számos célt szolgálnak, ideértve az ajánlatok előkészítését is. Mindezen értéknövelt funkciók és projektelemek mellett a TRIC biztosítja a GAEB szövegét a konstrukciós szolgáltatások pályázataihoz.

HVAC rendszer makrók – paraméterbeállítás, programozás helyett

A WAGO HVAC applikációs makrók előnyei:

  • Használatra kész alkalmazások
  • Gazdaságossá teszi a rendszer beüzemelését
  • Újrahasznosítja a szabvány megoldásokat
  • Testreszabás nyitott forráskódú makrókkal
  • Nincs szükség széles körű programozásra

HVAC technológia a gyakorlatban

Az Ön listája üres.

Sajnos nincs a szűréseknek megfelelő eredmény. Lehetséges a szűrési feltételek megváltoztatása vagy új szűrők beállítása.

Hírek

Érzékelők alapján történő vezérlés: MP-Bus

Az MP-Bus szabályozza a HVAC működtetőket a csappantyúkhoz, a szabályozószelepekhez és a VAV légmennyiség szabályozásához.
Hírek

BACnet: gyártófüggetlen épületvezérlés

„Épületautomatizálási és vezérlési hálózatok” (BACnet) egy épületautomatizálási és vezérlési adatátviteli protokoll. A BACnet hálózat egyszerűsíti a kommunikációt a különböző gyártók épületautomatizálási termékei között.

Örömmel segítünk!

Ajánlott olvasmány

További épületautomatizálási és szerelési alkalmazások

Függetlenül attól, hogy az irodaépületébe világítástechnikát és automatizálást tervez, egy fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszert újít fel vagy a helyiség automatizálásával foglalkozik, a WAGO segít az épületek igényeinek a kielégítésében.