start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY webpanelek

CODESYS V2 és CODESYS V3 alapú vizualizációs feladatokhoz: a WAGO e!DISPLAY 7300T HMI panelek kifinomult dizájnnal és iparágvezető szoftverrel segítenek a gépek és berendezések minőségi kialakításában. A HMI panelek a gépek vagy berendezések kialakításának tökéletes záró fázisa, így a beszerzési döntéseket a panelek látványa pozitívan befolyásolja. A WAGO esztétikus HMI-ket kínál, amelyek maradandó benyomást hagynak és jelentősen növelik a gépek és berendezések értékét és imázsát: a e!DISPLAY 7300T webpanel 4.3″, 5.7″, 7.0″ és 10.1″ kijelző méretekben kapható.

Az e!DISPLAY webpanelek biztosította előnyök:

  • Nagy teljesítményű HMI kijelző rezisztív érintőkijelzővel, web-alapú vizualizációkhoz.
  • Négy képernyő méretben kapható (4.3″, 5.7″, 7.0″ és 10.1″)
  • Modern vizualizáció CODESYS V2 és e!COCKPIT (CODESYS V3 alapú) segítségével
  • Új technológiákat támogat, mint például a HTML5
  • Nagy teljesítményű megoldás érhető el, amikor a PFC200 és PFC100 vezérlőkkel kombinálják

Ami a e!DISPLAY webpaneleket sikeressé teszi

Webpanelek, amelyek az esztétikát a nagy teljesítménnyel ötvözik

A WAGO e!DISPLAY webpanelek a letisztult dizájnt az ipar egyik legerőteljesebb szoftverével ötvözik: az e!DISPLAY az e!COCKPIT (CODESYS V3) és CODESYS V2 szoftverkörnyezetet is magas minőségű vizualizációval segíti a gépek és berendezések csúcstechnológiát képviselő képének kialakításában. A WAGO konrtollerek Web-Based Management-funkciója is működtethető a stílusos webpanelekkel. Új technológia, például e!COCKPIT-tel alkalmazható HTML5, szintén elérhető. Java futtatói környezet CODESYS V2 WebVisu-hoz szintén tartozik hozzá.

Könnyű használhatóság - állítsa a fényerőt közvetlenül a kijelzőről

A e!DISPLAY HMI panelek rezisztív érintőképernyővel rendelkeznek három státusz LED-del kiegészítve, amelyek visszajelzést adnak a működés állapotáról. A WAGO webpanelek konfigurálásához és üzembe helyezéséhez egy könnyen használható interfész áll rendelkezésre. A fontos beállítások, mint például egy vagy több WAGO kontroller összekapcsolása, gyorsan elvégezhetőek a Web-Based Management-funkcióval. Továbbá az érzékelők képesek automatikusan beállítani az e!DISPLAY fényerejét, ami a helyiség környezeti fényviszonyaihoz igazodik.. A gyors és egyszerű egyedi beállításokhoz a kijelző fényereje manuálisan is állítható az előlapi gombokkal.

Energiatakarékos szenzorok a Webpanelen biztosítják a biztonságot

e!DISPLAY integrált jelenlétérzékelővel rendelkezik Ez az érzékelő lehetővé teszi, hogy a vizualizáció energiatakarékos készenléti üzemmódból automatikusan újra megjelenjen. A fényerősség állításához egy fényérzékelő folyamatosan figyeli a környezet fényviszonyait.

Gyors installálás egyedi szerelési kialakítás révén

Az e!DISPLAY HMI panelt szerelőkapcsokkal közvetlenül rá lehet rögzíteni a vezérlőszekrényre, így kivitelezhető a gyors és könnyű szerszám nélküli beüzemelés. A kijelzőlap IP65-ös védelemi szintjét speciális szerelőkapcsok segítségével lehet elérni. A rugalmas dizájn a kijelzőt rendkívül sokoldalúvá és széles körben alkalmazhatóvá teszi. Továbbá a VESA-szerelés lehetővé teszi az installálást forgókaron vagy a vezérlőszekrényen kívül is.

Zökkenőmentes integrálás WAGO-rendszerekhez

A harmonikusabb elemkiválasztás jobb teljesítményt és megbízhatóságot jelent. A WAGO e!DISPLAY a e!COCKPIT (CODESYS V3-on alapuló) szoftver, valamint CODESYS V2 révén biztosítja a látvány megjelenítést. Nagy teljesítményű megoldások állnak az Ön rendelkezésére az e!DISPLAY és a WAGO piacvezető PFC200 és PFC100 kontrollerek kombinációjával - mindezt egy kézből.