[{"url":"/termékek","name":"Termékek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatizalasi-technologia","name":"Automatizálási technológia","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatizalasi-technologia/io-systems","name":"I/O rendszerek","linkClass":"active","categoryCode":null}]
I/O rendszerek
Az optimális automatizáláshoz vezérlőszekrényen belül és kívül: a rugalmas IP20 és IP67 védettségű távoli I/O rendszerek rendelkezésre állnak minden alkalmazás és környezet számára.
A WAGO I/O rendszereinek használatából származó előnyök:
- Terepibusz független: kompatibilis minden szabványos terepibusz protokollal és ETHERNET szabvánnyal
- Szinte minden alkalmazáshoz be-/kimeneti modulok széles választéka áll rendelkezésre.
- Nemzetközi és nemzeti tanúsítások a világ minden részén való használathoz
- Átfogó jelölés- és csatlakozástechnikai kiegészítők széles tartományban
- IP20 I/O rendszerek – CAGE CLAMP® technológiával a gyors, rázásálló, karbantartás mentes csatlakozásokhoz
Termékáttekintés
Komplex, kompakt, rugalmas vagy akár extrém: a WAGO az Ön alkalmazásának megfelelő vezérlőt kínál! Tekintse meg vezérlőkínálatunk és azok előnyeit.
Extrém környezetben történő használathoz – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
A WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR rendkívül robusztus kivitele egyértelmű előnyöket biztosít : maximalizálja a rendszer hasznos üzemidejét, csökkenti a helyigényt, az energiaigényt és a karbantartási költségeket a korábbi légkondicionálást igénylő megoldásokkal szemben. A rendszer megfelel nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, ahol a következőek a kritikusak:
Előnyök:
- Extrém környezeti hőmérsékletek
- Elektromágneses zavar- és feszültséglökés tűrés
- Rezgés- és ütés állóság
- Robbanásvédelem
Ipari és gépészeti tervezés
Időt és pénzt takarít meg a különböző potenciálok és jeltípusok számára készült be-/kimeneti modulok átfogó választékával, mivel az érzékelők/végrehajtók közvetlenül beköthetők – még biztonsággal kapcsolatos alkalmazások esetén is.
Épületautomatizálás
A rendelkezésre álló portfólió lehetővé teszi a rugalmas, pincétől a padlásig kiterjedő megoldások kialakítását hagyományos I/O modulokkal, szabványosított terepibusz protokolokkal és alrendszerekkel, olyan tipikus alkalmazásokban mint a világítás, az árnyékolás, a fűtés, a ventilláció és a légkondícionálás (HVAC) stb.
Hajózási, tengeri és tengerparti rendszerek
Ezen alkalmazásokban való használathoz olyan független szervezetek értékelése és minősítése szükséges, mint az ABS, GL, LR stb. Az elvégzett 20 vizsgálat több mint a fele az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozik. Az ezen vizsgálatokból származó eredmények lehetővé teszik az alkalmazást a hajózásban használt rázkódásnak kitett dízelmotorokban és az elektromágneses zavarokra érzékeny hajóhídon (tájoló jóváhagyás). Természetesen e költséghatékony megoldások más iparágak számára is rendelkezésr állnak.
Folyamatautomatizálás
Az emberek védelme, a tiszta környezet, és biztonságos, hibamentes üzemműködés rendkívül fontos e szektor számára. A veszélyes területeken való használhatóság is követelmény a vegy-, energetikai, gáz és olajiparban. A WAGO-I/O-SYSTEM alkalmas 2. zónában való használatra, hogy a gyújtószikramentes be-/kimeneti modulokon keresztül feldolgozza az 1. és 0. zóna terepi jeleit.
Energiahálózatok (távvezérlési feladatok)
Az energiatermelő és elosztó ágazat legfőbb célja, hogy megbízható és biztonságos energiaellátást biztosítson. A WAGO kiterjedt termék portfóliója sokféle alkalamzási lehetőséget kínál az ügyfelek számára: energiatermelő üzemek automatizálását és az energia elosztást biztonságos távoli megoldások esetében, illetve az áram- és energiamérési technika számára a be-/kimeneti komponensek vezérlését.
Vasúti alkamazások
Akár vasúti járművekről, jelátvitelről vagy állomásokról legyen szó, a WAGO a megfelelő partner, ahol áram folyik, vagy jeltovábbítás és átalakítás történik. A WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR rendszer ideális kiegészítő ügyfeleink biztonsággal kapcsolatos vezérlési megoldásai számára, a megelőző karbantartás megvalósításához. Akár síneken vagy váltókon alkalmazzák a termékeinket, azok megfelelnek a vasúti szabványoknak (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 és DIN EN 50155) – alkalmazási korlátozások nélkül.
Valamennyi termék
Ismerje meg valamennyi I/O rendszerekhez tartozó termékünket.
PLC
Vezérlők a költséghatékony vezérlésekhez
Bármely vezérlési feladatnak, akár kicsi, akár nagy, költséghatékony megoldásnak kell lennie. A WAGO rendelkezik a termékskálájában minden feladatra megfelelő és követelménynek eleget tevő PLC-vel.
Érintőpanelek
Érintőpanelek minden célra
Dizájn és technológia a gépek és rendszerek biztonságos és kényelmes kezeléséhez: a WAGO kezelőfelületei megfelelnek a HTML5 szabványnak, és a CODESYS fejlesztőrendszerben programozhatóak.
Ismerje meg a többi termékünket is!
Csatlakozástechnika
Gyors, biztonságos, karbantartásmentes kapcsolódásokhoz: a WAGO az Ön megbízható partnere mindenféle típusú vezérlőt illetően. Termékskálánk a sínre rögzíthető sorkapcsoktól kezdve az installációs és terepi kábelezéshez szükséges sorkapcsokon, csatlakozókon, átvezető komponenseken és NYÁK csatlakozókon keresztül egészen a jelölési megoldásokig terjed.
Elektronikus interfész
Könnyű kezelhetőség maximális rendszerkészenléti idő mellett: a WAGO interfész moduljai a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Tervezze meg és végezze megízhatóan feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerhuzalozásunkkal.