buehne_io-system_2000x2000.jpg

I/O rendszerek

Az optimális automatizáláshoz vezérlőszekrényen belül és kívül: a rugalmas IP20 és IP67 védettségű távoli I/O rendszerek rendelkezésre állnak minden alkalmazás és környezet számára.

A WAGO I/O rendszereinek használatából származó előnyök:

  • Terepibusz független: kompatibilis minden szabványos terepibusz protokollal és ETHERNET szabvánnyal
  • Szinte minden alkalmazáshoz be-/kimeneti modulok széles választéka áll rendelkezésre.
  • Nemzetközi és nemzeti tanúsítások a világ minden részén való használathoz
  • Átfogó jelölés- és csatlakozástechnikai kiegészítők széles tartományban
  • IP20 I/O rendszerek – CAGE CLAMP® technológiával a gyors, rázásálló, karbantartás mentes csatlakozásokhoz

Termékáttekintés

Komplex, kompakt, rugalmas vagy akár extrém: a WAGO az Ön alkalmazásának megfelelő vezérlőt kínál! Tekintse meg vezérlőkínálatunk és azok előnyeit.

Extrém környezetben történő használathoz – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

A WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR rendkívül robusztus kivitele egyértelmű előnyöket biztosít : maximalizálja a rendszer hasznos üzemidejét, csökkenti a helyigényt, az energiaigényt és a karbantartási költségeket a korábbi légkondicionálást igénylő megoldásokkal szemben. A rendszer megfelel nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, ahol a következőek a kritikusak:

Előnyök:

  • Extrém környezeti hőmérsékletek
  • Elektromágneses zavar- és feszültséglökés tűrés
  • Rezgés- és ütés állóság
  • Robbanásvédelem
s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Alkalmazások

Ipari és gépészeti tervezés

Időt és pénzt takarít meg a különböző potenciálok és jeltípusok számára készült be-/kimeneti modulok átfogó választékával, mivel az érzékelők/végrehajtók közvetlenül beköthetők – még biztonsággal kapcsolatos alkalmazások esetén is.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Épületautomatizálás

A rendelkezésre álló portfólió lehetővé teszi a rugalmas, pincétől a padlásig kiterjedő megoldások kialakítását hagyományos I/O modulokkal, szabványosított terepibusz protokolokkal és alrendszerekkel, olyan tipikus alkalmazásokban mint a világítás, az árnyékolás, a fűtés, a ventilláció és a légkondícionálás (HVAC) stb.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Hajózási, tengeri és tengerparti rendszerek

Ezen alkalmazásokban való használathoz olyan független szervezetek értékelése és minősítése szükséges, mint az ABS, GL, LR stb. Az elvégzett 20 vizsgálat több mint a fele az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozik. Az ezen vizsgálatokból származó eredmények lehetővé teszik az alkalmazást a hajózásban használt rázkódásnak kitett dízelmotorokban és az elektromágneses zavarokra érzékeny hajóhídon (tájoló jóváhagyás). Természetesen e költséghatékony megoldások más iparágak számára is rendelkezésr állnak.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Folyamatautomatizálás

Az emberek védelme, a tiszta környezet, és biztonságos, hibamentes üzemműködés rendkívül fontos e szektor számára. A veszélyes területeken való használhatóság is követelmény a vegy-, energetikai, gáz és olajiparban. A WAGO-I/O-SYSTEM alkalmas 2. zónában való használatra, hogy a gyújtószikramentes be-/kimeneti modulokon keresztül feldolgozza az 1. és 0. zóna terepi jeleit.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energiahálózatok (távvezérlési feladatok)

Az energiatermelő és elosztó ágazat legfőbb célja, hogy megbízható és biztonságos energiaellátást biztosítson. A WAGO kiterjedt termék portfóliója sokféle alkalamzási lehetőséget kínál az ügyfelek számára: energiatermelő üzemek automatizálását és az energia elosztást biztonságos távoli megoldások esetében, illetve az áram- és energiamérési technika számára a be-/kimeneti komponensek vezérlését.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg