[{"url":"/termékek","name":"Termékek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatizalasi-technologia","name":"Automatizálási technológia","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatizalasi-technologia/szenzor-aktor-boxok-megtekintése","name":"Szenzor/Aktor Boxok","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Szenzor/Aktor Boxok
Azok a szenzor/aktor boxok, amelyek közvetlenül gépekre vagy rendszerekre szerelhetőek, olyan passzív elosztási rendszerként működnek, ami gyors, költséghatékony és nem utolsó sorban szekrény nélküli jeltovábbításra alkalmas. A teljes mértékben zárt IP67-es védettségű készülékháznak köszönhetően a jelek megbízhatóan érik el a vezérlőt.
A WAGO szenzor/aktor boxok előnyei:
- IP67/IP68-es védettségű szenzor/aktor boxok egybeöntött gerinckábellel
- Plug-&-Play csatlakozás technológia
- Teljes mértékben zárt: védelem a por, páratartalom és mechanikai behatásokkal szemben (pl. rázkódás, sokkszerű ütés)
- Széles hőmérséklet-tartomány: −25 … +80°C
- Elválasztómodul a zökkenőmentes beüzemelés érdekében
Gépi szintű jelvételhez
A passzív M8/M12 szenzor/aktor boxokat gépi/terepi szinten a jelgyűjtésés a jeltovábbítás helyének közelében helyezik el. Szélsőséges környezeti körülmények között is használhatóak kapcsolatot biztosítva a szenzorok/aktorok és a vezérlőszekrény között egybeöntött vagy csatlakotós geringkábeles megoldásban. A szabványosított dugaszolható csatlakozók használata bíztosítja a szenzor és az aktor plug & play funkcióját, míg a gerinckábelek használatával szükségtelenné válik az I/O jelek automatizálási elemekhez történő egyenkénti vezetékelése. A kábelezés minimális és jól szervezett.
Jelgyűjtés extrém körülmények között
A WAGO egybeöntött gerinckábeles senzor/aktor boxok (72 óra 1 m vízmélységben) kivitelezése rendkívül erőteljes és strapabíró, továbbá a IP67 és a IP68 védelmi előírásnak egyaránt megfelel. Ennek a kivitelezésnek köszönhetően olyan helyeken lehet őket alkalmazni, ahol a jelek rögzítése vezérlőszekrényen kívül, extrém környezeti körülmények között történik (hőmérséklet, shock, rázkódás). Abban az esetben is kiválóan használhatóak, amikor egy aktív IP67 I/O rendszer alkalmazása túlságosan költséges lenne az alacsony jel szám vagy az egyszerű jelzési feltételek (csak digitális jelvétel/jeladás) miatt.
Plug-&-Play csatlakozás technológia
Az oldható gerinckábeles (M16 vagy M23 dugaszolható csatlakozós) szenzor/aktor boxok alkalmazása olyan területeken ideális, ahol az egyszerű ki/becsatlakoztatás gyakran előfordul (pl. átvitel ,módosítás, működés).
Rögzített gerinckábel
A egybeöntött gerinckábeles szenzor/aktor boxok használata akkor ajánlott, amikor a kábelvezetés útvonala olyan helyen zajlik, ahol nem lehetséges az előre összeszerelt M16/M23 vezetékek alkalmazása.
Extrém mechanikai teljesítmény
A rendszer/berendezés ki van téve extrém mechanikai és hőmérsékleti hatásoknak. Fontos, hogy a jeleket nagyfokú rázkódás és sokkszerű mechanikai behatás esetén is továbbítani tudja. A szenzor/aktor boxok a gépek szintjén használatosak. A teljes zártságnak köszönhetően a rendszer működése védett, így a nagyfokú rázkódás és hőmérséklet ingadozás sem befolyásolja a továbbított jelek minőségét és az áramellátást, hiszen a vezérlőt vagy más automatizálási elemet összekötő csatlakozóvezetékek a vezérlési területen kívül, biztonságos helyen találhatóak.
Rugalmas telepítés
A szenzor/aktor boxokat közvetlenül a gépekre lehet rögzíteni. Az átfogó mérnöki tevékenység garantálja a CNOMO előírásoknak való megfelelést, beleértve a passzív eloszó dobozokban vagy szenzor/aktor boxokban használatos felfogatási pontok pontos helyét. Egy további adapter is elérhető, ami két, közvetlenül egymás mellett lévő modul összeszereléséhez használható. Ennek az az előnye, hogy adott távolságot tart fenn a szenzor/aktor vezetékek megfelelő elvezetésének, valamint a szennyezési pontok elkerülésének érdekében.
Összes termék
Tekintse meg az összes szenzor/aktor boxot!
Kompatibilis szenzor/aktor boxainkkal
WAGO-I/O-SYSTEM 767
WAGO SPEEDWAY 767 a szekrény nélküli automatizáláshoz
Megbízható mérés, vezérlés, szabályozás és monitorozás – még a legkedvezőtlenebb körülmények között is: a WAGO IP67 I/O rendszer szélsőséges környezeti körülmények közötti használatra készült.
Ismerje meg a többi termékünket is!
Csatlakozástechnika
Gyors, biztonságos, karbantartásmentes kapcsolódásokhoz: a WAGO az Ön megbízható partnere mindenféle típusú vezérlőt illetően. Termékskálánk a sínre rögzíthető sorkapcsoktól kezdve az installációs és terepi kábelezéshez szükséges sorkapcsokon, csatlakozókon, átvezető komponenseken és NYÁK csatlakozókon keresztül egészen a jelölési megoldásokig terjed.
Elektronikus interfész
Könnyű kezelhetőség maximális rendszerkészenléti idő mellett: a WAGO interfész moduljai a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Tervezze meg és végezze megízhatóan feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerhuzalozásunkkal.