buehne_software_2000x2000.jpg

Szoftver

A WAGO szoftver megoldásai gépek, rendszerek és épületek hatékonyabb automatizálását teszik lehetővé. A lenyűgöző teljesítmény biztosítása érdekében a konfigurálástól a rendszer üzemeltetéséig az egyszerű működést és a konzisztenciát kombinálja szoftverünk.

A WAGO szoftver megoldások előnyei

  • Az elfogadott ipari szabványok támogatása és valamennyi fontos terepibusz rendszer integrálása
  • Átfogó szoftver megoldások a különböző iparágak számára
  • Testreszabott szoftver minden automatizálási feladathoz
  • Szabványos tervezőeszközökből származó átfogó exportálási/importálási funkciók
  • Beépülő modulok iparspecifikus fejlesztőkörnyezetek számára
  • Egyszerű, biztonságos licencelés

Termékáttekintés

A siker szoftveres tényezői

Egyre rövidebb üzembe helyezési idők, egyre összetettebb struktúrák és a szoftvernek az egész megoldáson belüli növekvő szerepe jellemzi a gyártási, folyamat- és épületautomatizálást. Tény, hogy egy automatizálási technika nélkülözhetetlen tényezőjévé válik a szoftver, mely egy projekt sikerességét biztosítja.

CODESYS V3

A CODESYS V3 egy gyártótól független szoftverplatform a projekttervezéshez az IEC 61131-3 szerint. Ez a mérnöki eszköz egyesíti a vezérlőalkalmazások standard programozását az Industrie 4.0 vagy IIoT környezetben működő automatizálási eszközök professzionális szoftvertervezési lehetőségeivel.

CODESYS V3.jfif

CODESYS

Összetett gépi funkciók gyors megvalósítása kritikus fontosságú a modern gépészeti alkalmazásokban. A WAGO PC-alapú CODESYS mérnöki szoftvere minden fejlesztési lépésben támogatja Önt. Mérnöki szoftverünk lerövidíti az automatizálási projektek fejlesztési idejét, és modern, áttekinthető felhasználói felülettel büszkélkedhet.

e!COCKPIT.jfif

Mérnöki szoftver

A komplex gépek funkcióinak gyors megvalósítása az egyik legnagyobb kihívás a modern gépészeti alkalmazásokban. A WAGO számítógép alapú CODESYS fejlesztői környezet támogatja valamennyi fejlesztési lépés során. A tervező szoftverünk egy hatásos, korszerű, átgondolt felhasználó felület segítségével rövidíti le az automatizálási projektek fejlesztési idejét. A smartDESIGNER termékkonfiguráló ideális választás tervezéshez és jelöléshez.

Szoftver tervezése és jelölése:
smartDESIGNERtermékkonfiguráló
CAE szoftver

Konfiguráló és programozó szoftver:

software_titel_2000x2000px.jpg

Futtatási környezet

Csökkentse a fejlesztési idejét: A WAGO futtatási környezet lehetővé teszi a gépek üzemeltetését és aktuális állapotuk ellenőrzését. Ezenkívül adatokat is küld a rendszer magasabb szintjei számára. Az előre elkészített és tesztelt szoftver funkcióblokkok felgyorsítják a fejlesztést. A tervező szoftvertől eltérően folyamatosan működik a futtatási környezet – a gép részét képezi és a helyes működést biztosítja.

software-runtime_2000x2000px.png

Testreszabott szoftvereszközök

Jelentős nehézségeket kell legyőzni a korszerű gépek és rendszerek fejlesztése, üzemeltetése és karbantartása, továbbá épületautomatizálási alkalmazások programozása, konfigurálása és üzembe helyezése érdekében. Testreszabott szoftvereszközök állnak rendelkezésre minden szükséges feladat elvégzéséhez – integrált tervezési eljárásokba ágyazva, vagy számos funkcióhoz különálló eszközként.

CODESYS – az alap

Valamennyi WAGO vezérlő a nagy teljesítményű CODESYS szabványos fejlesztői rendszerrel van ellátva. Ez az IEC 61131-3 PLC programozási nyelveken (ST, FBD, LD, IL, SFC és CFC) teszi lehetővé a szoftverfejlesztést. Bevált programozási környezetként a CODESYS útmutatást ad a fejlesztők számára, lehetővé téve, hogy újra felhasználják a meglévő projektjeiket, vagy továbbfejlesszék a programjaikat anélkül, hogy újra kellene tanulniuk a szoftvert. Ez azt jelenti, hogy az olyan korszerű módszerek, mint az objektum orientált programozás (OOP) és korszerű képi megjelenítési technológiák álljanak rendelkezésre.

Alkalmazkodik a szabványokhoz

Beruházás a jövőbe: A WAGO szoftver támogatja valamennyi kiemelkedő terepibusz rendszer használatát. A szabványos eszközleíró fájlok használatával, a WAGO építőelemek zökkenőmentes tervező szoftverbe integrálását teszi lehetővé. Továbbá, a WAGO tervező szoftverrel hihetetlenül egyszerű a vezérlők csatlakoztatása a terepibusz rendszerekhez, megmutatva számunkra a terepi eszközök minden előnyét. Végezetül, a WAGO szoftver korszerű IT-szabványokon és fejlesztési módszereken alapszik, ezáltal garantálva a hosszú távú életképességet.

Átfogó import- és export funkciók

A szoftvereszközök a fejlesztési folyamatba bevont külső szoftver eszközökkel bonyolított lenyűgöző projektadat cserélési képességekkel rendelkeznek – ezáltal akadályozva meg a költséges, hibára hajlamos dupla adatbevitelt.

Iparspecifikus konfigurálók

Legyen szó ipari, folyamat- vagy épületautomatizálásról, mindegyik szektornak és iparágnak eltérőek a követelményei. Ezért a szokásos szoftveralapon kívül az iparágak egyéni igényeit kielégíő testreszabott beépülő modulok is rendelkezésre állnak. Például, e beépülő modulok használhatóak energiamérésre vagy egy DALI hálózat könnyű konfigurálására.

Valamennyi termék

Ismerje meg valamennyi szoftverterméket.

alle-produkte_software_2000x1125_o.jpg
Örömmel segítünk!

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

Kompatibilis a szoftvermegoldásainkkal

I/O rendszerek

Az I/O rendszerek bárhol használatra készek

WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol önnek szüksége van rá, akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még zord körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Vezérlők a költséghatékony vezérléshez

A megoldásnak költséghatékonynak kell lennie akár nagy vagy kicsi a vezérlési feladat . A WAGO a termékskálájában rendelkezik minden feladatra megfelelő és a követelményeket kielégítő PLC-vel.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Ajánlott olvasmány

Ismerje meg a többi termékünket is!

Csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartásmentes kapcsolódásokhoz: a WAGO az Ön megbízható partnere mindenféle típusú vezérlőt illetően. Termékskálánk a sínre rögzíthető sorkapcsoktól kezdve az installációs és terepi kábelezéshez szükséges sorkapcsokon, csatlakozókon, átvezető komponenseken és NYÁK csatlakozókon keresztül egészen a jelölési megoldásokig terjed.

8882868256798.jpg

Elektronikus interfész

Könnyű kezelhetőség maximális rendszerkészenléti idő mellett: a WAGO interfész moduljai a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Tervezze meg és végezze megízhatóan feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerhuzalozásunkkal.

interface_2000x1500_0017.jpg