1378268_PLC-Visualization-bildschirm_2000x2000_1.jpg

Webalapú PLC vizualizáció közvetlenül a vezérlőről

A WAGO PLC vizualizáció nagyobb átláthatósággal és hatékonysággal javítja az automatizálást. Közvetlenül a PLC-n vagy a HMI-n fut, egy olyan böngésző alapú, felhasználóbarát és megbízható interfészt kínálva.

A WAGO PLC vizualizáció közvetlenül a vezérlőn fut, külön szerver vagy kliens szoftver telepítése nélkül. A böngésző alapú megjelenítés lehetővé teszi, hogy a PLC-adatok bármely eszközről - PC, tablet, okostelefon - biztonságosan elérhetőek legyenek. Ezáltal egyszerűbb rendszerarchitektúra, alacsonyabb beruházási költség és gyorsabb projektmegvalósítás érhető el.


Előnyök

  • Egyszerű implementáció: Drag-and-drop szerkesztés programozási ismeret nélkül.

  • Nincs külön vizualizációs szerver: Csökkentett hardvareigény, alacsonyabb beruházási költség.

  • IT-barát architektúra: HTTPS, SSL, jogosultságkezelés, tanúsítvány támogatás.

  • Skálázható és integrálható: CoDeSyS, adatbázis és külső rendszerek integrációja.

Termékelőnyök:

Architektúra

A WAGO PLC vizualizáció közvetlenül a vezérlőn fut - akár a Compact Controller 100 vagy PFC 100, PFC200, PFC300 vezérlőről legyen is szó - a képi megjelenítés közvetlenül a vezérlőről történik. Ez egyszerűbb rendszerarchitektúrát, alacsonyabb hardeverigényt és csökkentett üzemeltetési komplexitást eredményez.

Biztonság

A rendszer HTTPS kommunikációt és SSL- tanúsítvány kezelést támogat, biztosítva a biztonságos adatátvitelt ipari környezetben is. A jogosultságkezelés lehetővé teszi a felhasználók szerepkörök szerinti hozzáférés szabályozását.

Integráció

A megoldás támogatja a CoDeSyS-alapú adatkezelést, valamint szabványos kommunikációs lehetőségeken keresztül integrálható külső rendszerekhez és adatbázisokhoz. Ez lehetővé teszi a PLC-ben keletkező adatok továbbítását, historizálását és rendszerszintű feldolgozoását.

Funkcionalitás

A klasszikus HMI funkciók - mint riasztáskezelés, trendmegjelenítés és naplózás - mellett egyedi vizualizációs elemek is alaklmazhatók, például SVG grafika vagy JavaScript alapú kiegészítések. Ez rugalmas és testreszabható felhasználói felület kialakítását teszi lehetővé.

Rugalmasság

A vizualizáció különböző üzemeltetési környezetben is alkalmazható, legyen szó helyi futtatásról, HMI panelről, Docker környezetről vagy felhőintegrációról. A reszponzív kialakítás biztosítjam hogy a megjelenítés különböző eszközökön is optimálisan működjön.

Milyen projektkehez ideális választás?

A WAGO PLC vizualizáció olyan automatizálási projektekhez ajánlott, ahol fontos az egyszerű architektúra, a gyors beüzemelés és a költséghatékony megvalósítás.

Ideális megoldás:

  • gép és berendezésfelügyelethez

  • kisebb és közepes méretű ipari rendszerekhez

  • épületautomatizálási alkalmazásokhoz

  • energiagazdálkodási és mérési rendszerekhez

  • edge-alapú adatmegjelenítéshez, ahol nincs külön SCADA szerver.

Mikor érdemes ezt választani?

Akkor érdemes a PLC-alapú vizualizációt választani, ha:

  • nincs szükség komplex, több telephelyes SCADA architektúrára

  • a vizualizáció közvetlenül egy vezérlőhö kapcsolódik

  • fontos a gyors projektindítás és az alacsony IT-infrastruktúra igény

  • a rendszer egyszerűen skálázható, de nem igényel központi redundáns szerverrendszert

Miben nyújt előnyt egy klasszikus SCADA rendszerrel szemben?

A WAGO PLC vizualizáció közvetlenül a vezérlőn fut, így nincs szükség külön SCADA szerverre, operációs rendszerre vagy dedikált hardverre. Ez egyszerűbb rendszerarchitektúrát, alacsonyabb beruházási költséget és kevesebb üzemeltetési feladatot jelent.

Míg egy klasszikus SCADA rendszer elsősorban nagy, több alrendszert összefogó infrastruktúrához ideális, a PLC-alapú vizualizáció kompakt, célzott megoldást kínál ott, ahol a vezérlő és a kezelőfelület szorosan integrált egységet alkot.

Kiknek készült a WAGO PLC vizualizáció?

A megoldás olyan szakemberek számára ideális, akik gyorsan bevezethető, stabil és költséghatékony vizualizációs megoldást keresnek PLC-alapú rendszerekhez.

Gépgyártók (OEM)

A PLC-alapú vizualizáció lehetővé teszi, hogy a kezelőfelület közvetlenül a vezérlőn fusson, külön SCADA szerver nélkül. Ez csökkenti a gép hardverigényét, egyszerűsíti az architektúrát és gyorsabb piacra lépést tesz lehetővé.

Tipikus igény: kompakt HMI megoldás beépített PLC-vel

Rendszerintegrátorok

Kisebb és közepes méretű automatizálási projektek esetén nincs mindig szükség teljes SCADA infrastruktúrára. A WAGO PLC vizualizáció gyorsan implementálható, egyszerűen skálázható és jól illeszthető meglévő rendszerekhez.

Tipikus igény: gyors kivitelezés, minimalizált IT komplexitás

Épületautomatizálási és energetikai projektek tervezői:

Energiagazdálkodási, mérési vagy HVAC rendszerek esetén a vizualizáció közvetlenül a vezérlőn futtatható, miközben webes hozzáférést biztosít különböző eszközökről.

Tipikus igény: webes elérés szerver nélkül, struktúrált adatmegjelenítés.

Karbantartási és üzemeltetési szakemberek

A böngészőalapú megjelenítés lehetővé teszi a rendszer állapotának ellenőrzését külön kliens szoftver telepítése nélkül, akár mobil eszközről is.

Tipikus igény: gyors hozzáférés, egyszerű kezelés.

A WAGO PLC vizu több, mint egy HMI megoldás a számunkra. Ez egy olyan platform, amely zökkenőmentesen integrálható az infrastruktúránkba, rugalmasságot és átláthatóságot biztosít - kompromisszumok nélkül.

Nico Osthoff
Product Management Energy

Kompatibilis hardverek

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_t_2000x2000.jpg

Maximális teljesítmény minimális helyen: Compact Controller 100

Maximális rugalmasság a mérnöki tevékenységben: Az új WAGO Compact Controller 100 valós idejű Linux® operációs rendszerrel teljes szabadságot biztosít a felhasználóknak.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

PFC200-as vezérlő

Bonyolultabb alkalmazásokhoz: A PFC200-zal még könnyebben és kényelmesebben programozhatja, vezérelheti és vizualizálhatja projektjeit.

WAGO Controller PFC 300

Nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz: A WAGO PFC300 vezérlő kiemelkedik a gyors adatfeldolgozás, a 2 GB RAM és a 64 bites kétmagos processzor révén.

Egyéb érdekes témák

WAGO Vizualizációs és Vezérlőközpont

A WAGO Vizualizációs és Vezérlőközpont egy felhasználóbarát platform valós idejű adat vizualizációhoz, proaktív monitorozáshoz, intuitív vezérléshez és átfogó rendszerintegrációhoz. Az interaktív dashboard-okkal és testreszabható vizualizációkkal a vezérlőközpont lehetővé teszi a komplex folyamatok egyértelmű elemzését, valamint biztosítja a gyártási adatok, az energiafogyasztás és a rendszerállapot teljes átláthatóságát.

CODESYS V3

A WAGO a gyártófüggetlen CODESYS V3 automatizálási szoftvert is beépíti a tervezési folyamatba

Additional service offerings: