A WAGO új PFC200 vezérlője a PROFIBUS DP Master segítségével az IEC 60870-5-101 / -103 / -104, az IEC 61850 / 61400-25 és a DNP3 távvezérlő protokollok támogatásával átjárókat hoz létre a PROFIBUS DP slave és a távvezérlő protokollok között. Az új PFC200 változat további hálózatkezelési képességeket biztosít az elektromos, víz- és gázhálózati alkalmazások számára. E megnövelt hőmérséklet-tartományú változat támogatja a −20 és +60°C közötti üzemi hőmérsékleteket is, hogy megfeleljen valamennyi szigorú távvezérlési követelménynek.