MCS MIDI
Cikkszám 722-114/026-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 14 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; 2,50 mm²; világosszürke
Méretek mm-ben
Teljes hossz = (pólus szám x lábtávolság) + 1,5 mm + 0,9 mm
2 pólusú anyacsatlakozók – csak egy retesszel
Teljes hossz = (pólus szám x lábtávolság) + 1,5 mm + 0,9 mm
2 pólusú anyacsatlakozók – csak egy retesszel