MCS MIDI Classic
Cikkszám 731-504/031-000
1 vezetékes anyacsatlakozó; döntött; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 4 pólusú; szorítóbilincs; DIN-35 sínre/panelre szerelhető; 2,50 mm²; szürke
Méretek mm-ben
L1 = (pólus szám x lábtávolság) + 3 mm
L2 = (pólus szám x lábtávolság) + 8,8 mm
L3 = (pólus szám x lábtávolság) + 14,8 mm
L1 = (pólus szám x lábtávolság) + 3 mm
L2 = (pólus szám x lábtávolság) + 8,8 mm
L3 = (pólus szám x lábtávolság) + 14,8 mm