Cikkszám 2092-2172/200-000
1 vezetékes THR csatlakozóaljzat; egyenes; nyomógomb; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 5 mm láb távolság; 2 pólusú; 1,4 mm Ø forraszláb; Ezüstözött érintkező; 2,50 mm²; világosszürke
Méretek mm-ben
L = pólus szám x lábtávolság
A = 3,6 mm THT forraszláb
A = 2,4 mm THR forraszláb
L = pólus szám x lábtávolság
A = 3,6 mm THT forraszláb
A = 2,4 mm THR forraszláb