Cikkszám 2092-4172/200-000
1 vezetékes THR csatlakozóaljzat; egyenes; nyomógomb; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 2 pólusú; 1,4 mm Ø forraszláb; 2,50 mm²; világosszürke
Méretek mm-ben
L = (pólus szám – 1) x lábtávolság + 5 mm
A = 3,6 mm THT forraszláb
A = 2,4 mm THR forraszláb
L = (pólus szám – 1) x lábtávolság + 5 mm
A = 3,6 mm THT forraszláb
A = 2,4 mm THR forraszláb