software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programozás és konfigurálás e!COCKPIT segítségével

A WAGO e!COCKPIT automatizálási szoftvere felgyorsítja a gép- és rendszer indítását, miközben csökkenti az automatizálási projektek fejlesztési idejét. Ahhoz, hogy egy projekt hosszú távú működtetése költségkímélő módon fenntartható legyen, arra van szükség, hogy a felhasználó olyan új szoftver alkalmazására váltson, ami annak nagyfokú felhasználását teszi lehetővé. Az e!COCKPIT egy olyan integrált fejlesztőkörnyezet, amely minden automatizálási feladatot támogat, kezdve a hardware-konfigurációtól, a programozáson, a szimuláción és a vizualizáción át, egészen a beüzemelésig - mindez egy teljes értékű szoftvercsomagban.

Előnyök:

  • Integrált mérnöki eszköz
  • Intelligens kialakítás
  • CODESYS 3
  • Grafikus hálózat konfigurálás

e!COCKPIT regisztáció

30 napos ingyenes tesztelési lehetőség

Köszönjük, hogy a e!COCKPIT-et választotta! Regisztráció után letöltheti, és 30 napon át ingyenesen tesztelheti a fejlesztőszoftvert.

Ami a e!COCKPIT-et sikeressé teszi

Konfiguráció és paraméterezés

Az integrált e!COCKPIT konfigurátor modern eszközöket és felületeket biztosít, úgy mint:

Grafikus hálózati topológia: komplex kapcsolatok kialakítása a hálózati berendezések között, ahol aktuális állapotuk könnyedén és intuitívan beazonosítható.

Drag & Drop: egyszerűsíti az eszközök együttműködését.

Copy & Paste: különálló berendezéseket vagy teljes hálózati egységeket lehet egyszerűen duplikálni. Kötegelt feldolgozás: A paraméterek több eszközzel egyidejűleg vannak beállítva.

Programozás

Az e!COCKPIT átfogó lehetőségeket biztosít a szoftverfejlesztés területén: IEC 61131-3 PLC programozási nyelvek, például Strukturált szöveg (ST), Létradiagram (LD), Funkcióblokk diagram (FBD), Utasításlista (IL), Lefutó vezérlés (SFC), és Párhuzamos blokk alapú vezérlés (CFC). Mindegyik programozási nyelv kombinálható bármelyik másikkal. A létrehozott program szimulálható és debuggolható a fejlesztő számítógépen. Új metódusok, mint az Objektumorientált programozás (OOP) is lehetővé váltak.

Vizualizáció

A működtetést és az eszközfelügyeletet szabványokra épülő, korszerű felhasználói felület biztosítja. Napjainkban a HMI-alapú tervezés kiemelkedően fontos tényező, ami hatással van arra a döntésre, hogy beszerezzenek-e egy új automatizálási rendszert. Az e!COCKPIT Drag & Drop segítségével modern felhasználói felületen korszerű tervezés valósítható meg. Az integrált vizualizáció szerkesztő hozzáférést biztosít az IEC program változókhoz, a felhasználó számítógépén lehetőség nyílik a PLC program és a HMI szimulálására, valamint az Unicode karakterkészletnek köszönhetően bármilyen nyelv használható. Aktuális szabványokat alkalmaz (pl. HTML5 és CSS)

Diagnosztika

Az automatizálási hálózat aktuális állapotának figyelemmel kísérése mindenképpen szükséges a hibák gyors felismeréséhez és azok megszüntetéséhez - akár az irodai fejlesztés folyamán, akár közvetlenül terepen, beüzemlés közben történjen is. Az e!COCKPIT átfogó diagnosztizálási lehetőségeket nyújt ehhez olyan módon, hogy az ellenőrző rendszer aktuális állapotának adatait külön-külön megjeleníti táblázatos és diagram formában egyaránt. Ahhoz, hogy a projekt időben elkészüljön, a hibaüzeneteket közvetlenül és egyértelműen kell megjeleníteni. A strukturált kábelezési tesztfunkció pedig szisztematikusan azonosítja a kábelezési hibákat.

Összes termék

Tekintse meg a e!COCKPIT-hez elérhető licenceket!

software_ecockpit_2000x1125px.jpg
Érintőpanelek

Minden célnak megfelelő érintőpanelek

Dizájn és technológia a gépek és rendszerek biztonságos és kényelmes működtetéséért: a WAGO HMI panelei értelmezik a HTML5-öt és CODESYS-ben is programozhatóak.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

Vezérlők a gazdaságos szabályozásért

Minden kisebb vagy nagyobb léptékű vezérlési feladatnak költségkímélőnek kell lennie. A WAGO-nál minden kihívásnak és követelménynek megfelelő programozható logikai vezérlő (PLC) megtalálható.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Ajánlott olvasmány

Ismerje meg a többi termékünket is!

Csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartásmentes kapcsolódásokhoz: a WAGO az Ön megbízható partnere mindenféle típusú vezérlőt illetően. Termékskálánk a sínre rögzíthető sorkapcsoktól kezdve az installációs és terepi kábelezéshez szükséges sorkapcsokon, csatlakozókon, átvezető komponenseken és NYÁK csatlakozókon keresztül egészen a jelölési megoldásokig terjed.

8882868256798.jpg

Elektronikus interfész

Könnyű kezelhetőség maximális rendszerkészenléti idő mellett: a WAGO interfész moduljai a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Tervezze meg és végezze megízhatóan feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerhuzalozásunkkal.

interface_2000x1500_0017.jpg