Az új rögzítő adapterrel a WAGO-nak sikerült a felhasználók által a WAGO 221-es sorozatában kedvelt előnyöket magában az elosztószekrényben is megvalósítani. Az adapter minden 221-es sorozatú modellhez alkalmas. Segítségével egyszerű a szervizelés, az ellenőrzés, a karbantartás, és könnyen hozzáférhető. A csatlakoztatott vezetékeket egyszerűen lehet beazonosítani és a VDE 0100-510 szabvány szerint vizsgálni. Az adapter a szabványos DIN-sínekre vízszintesen vagy függőlegesen is felpattintható, illetve a sima felületekre rácsavarozható. Az egyik oldalán nyitott adapter segítségével a villanyszerelők a modult egy működtető karral ki tudják nyitni – még akkor is, ha már be van szerelve. A vezetékeket könnyedén be lehet kötni, illetve el lehet távolítani a csatlakozó adapterbe történő behelyezése előtt vagy után is. A kialakítás garantálja, hogy a vizsgáló kontaktusok mindig hozzáférhetőek.
Bizonyított minőség az új elosztószekrényekhez
Míg a 221-es sorozatú vezeték összekötők és rögzítő adapterek kombinációja lehetővé teszi a meglévő vezeték beszerelések szabványoknak megfelelő bővítését, az új építési projektekhez van egy még jobb megoldás: a WAGO TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok. Ennél a beszerelési módnál a sínre szerelhető sorkapcsokat közvetlenül a DIN-sínre lehet pattintani, és ez felgyorsítja az elektromos rendszer huzalozását. A WAGO bevált push-in csatlakozástechnikájával időt lehet megtakarítani, továbbá biztonságos is, mivel a sorkapcsok megbízható, folyamatos elektromos kapcsolatot hoznak létre.
Ha az épületek elektromos szerelését sínre szerelhető sorkapcsokkal valósítjuk meg, lehetőség van az elektromos rendszerek későbbi módosítására vagy bővítésére, miközben kevesebb az esetlegesen felmerülő probléma. A gyakorlati előnye az, hogy a villanyszerelők gyorsan le tudják választani a vezetékeket. Így biztonságosan áttekinthető a huzalozás konfigurációja, illteve a PE/N síneket használó installációkhoz képest az áramkörök konfigurációja lényegesen rugalmasabb.
Az átláthatóságon és a rugalmasságon kívül az épületek elektromos installációinak biztonságossága is érzékeny téma. Az egyik biztonsági intézkedés az úgynevezett szigetelési ellenállás mérése. Mivel minden szigetelési hiba potenciális veszélyt jelent, ezt a vizsgálatot kötelező elvégezni a tűzveszélyes helyeken és olyan középületekben, ahol tömegek gyűlhetnek össze. A gyakorlatban szinte kizárólag installációs sorkapcsokat használnak, mivel a szabványok előírják, hogy a 10 mm2/8 AWG-nél kisebb keresztmetszetű vezetékek esetében lehetővé kell tenni a szigetelési ellenállás egyszerű mérését.
Önkéntes vizsgálat a nagyobb biztonság érdekében
A szigetelési ellenállás mérése szerves részét képezi az önkéntes vizsgálatoknak. Az E-CHECK segítségével például a magán- vagy kereskedelmi ingatlanok bérbeadói a helyiség átadása előtt több alkalommal is dokumentálni tudják az elektromos rendszerek megfelelő állapotát. Egyes biztosítók is felismerték a vizsgálat előnyeit, és kedvezményes díjakat kínálnak az ügyfeleiknek, ha rendszeresen elvégzik a vizsgálatot.
Áttekinthető huzalozás az elektromos installációkban
A WAGO sínre szerelhető sorkapcsok használatával ránézésre is profi elrendezést kapunk. A vezérlőszekrény kinézete egy villanyszerelő vállalat látható névjegye, ezért a rendezett, jól strukturált kapcsolószekrény jelentős versenyelőnyt jelent. Ha az egyes kapocspontokat jól olvasható jelöléssel látjuk el, ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy az elosztószekrény profi benyomást keltsen. A TOPJOB® S sorozattal a WAGO megoldást kínál a sínre szerelhető sorkapcsok gyors és egyértelmű jelöléséhez – akár három sornyi, könnyen olvasható szöveg is lehet rajta.
Következtetés
A sínre szerelhető sorkapcsokat alkalmazó installációk egyre inkább elterjednek a hagyományos PE- és N-síneken alapuló csatlakozástechnika helyett az épületfelújítások és az új épületek építése során egyaránt. A WAGO rendszere rugalmas megoldást tesz lehetővé, és időt takarít meg az utólagos átalakítások vagy bővítések során. A már meglévő rendszerekben a WAGO új, 221-es sorozatú COMPACT vezeték összekötőivel helyet és időt takaríthat meg. Egy adapterrel lehet a csatlakozókat a DIN-sínre biztonságosan rögzíteni.