Leírás
A WAGO háromfázisú teljesítménymérő modulja (750-495) az elektromos adatokat méri egy háromfázisú hálózatban. A feszültséget az L1, L2, L3 és N csatlakozásokon keresztül képes méri. A fázisokon átfolyó áramok nagyságának mérése áramváltók segítségével az IL1, IL2, IL3 és IN mérési pontokon keresztül történik . A háromfázisú teljesítménymérő modul az összes villamos jellemzőt (pl. Reaktív / látszólagos / effektív teljesítmény, energiafogyasztás, teljesítménytényező, fázisszög, frekvencia, túlfeszültség, alacsony feszültség) közvetlenül továbbítja a kontroller process image memóriaterületére, anélkül, hogy a vezérlőn nagy számítási teljesítményre lenne szükség.
Teljes körű hálózati analízist szolgáltat a mérőmodul, amelynek része a harmonikus elemzés a 41. harmonikusig és ezek az információk különböző terepi buszrendszeren keresztül is elérhető. Ezek a mutatók lehetővé teszik a kezelő számára, hogy optimalizálja egy hajtás vagy egy gép villamos ellátását, megvédve a rendszert a károsodásoktól és meghibásodásoktól.
A nullvezető szigetelésének meghibásodása áramméréssel érzékelhető és az ebből eredő meghibásodások megelőzhetők. A négy kvadráns kijelző jelzi a terhelés típusát (induktív, kapacitív) és azt, hogy energiafogyasztóról vagy energiatermelőről beszélünk.
Az előre összeszerelt sorkapocs blokk (2007-8874) a vezérlőszekrénybe van felszerelve, hogy egyértelműen strukturált vezeték elrendezést biztosítson a háromfázisú teljesítménymérő modultól az áramváltókig (árammérés) és a feszültség csipeszekhez (feszültségmérés). Ez a sorkapocs blokk lehetőséget kínál az áramváltók szakszerű és biztonságos leválasztására a mérőműszerről (I/O modul).
Árammérés
A WAGO bontható áramváltói ideálisak a meglévő rendszerek korszerűsítésére, amelyekben a mérendő vezetékeket vagy síneket nincs lehetőség megszakítani. Ezek az áramváltók egy vagy mindkét oldalról kinyithatók - nélkülözhetetlen funkció szűk helyekre történő felszereléshez. A 855-ös sorozatú bontható áramváltók 1000 A-ig terjedő primer névleges áramerősségeket 0..1 vagy 0..5 A-es elektromosan leválasztott szekunder áramokká alakítják át. Az bontható áramváltók pontossági osztályának besorolása akár 0,5 % is lehet, így rendkívül pontos árammérésre is alkalmasak. Minden áramváltót színkóddal ellátott kábelekkel szállítunk. Két biztonságos és könnyű rögzítéshez két UV-álló kábelköteg tartozik a csomaghoz.
Feszültségmérés
Meglévő rendszerekben ritka esetben lehet biztosítani a mérendő feszültségek méréséhez szükséges kontaktusokat. Ezzel az egyedülálló feszültségcsipesszel a mérési feszültséget a szigetelt vezetékből egyetlen kézi elforgatással és szerszámok használata nélkül is le lehet végezni. A feszültségcsipesz biztosítékkal ellátott amely közvetlenül a primer vezetőre hat, az optimális biztonság érdekében - ez egy teljesen egyedi termék, amely áttörést jelent a meglévő rendszerek gyors és biztonságos méréséhez.
A WAGO-I / O-PRO szoftver szükséges az I/O rendszer üzembehelyezéséhez.