879-3000 | 879-3020 | 879-3040 |
Tovább a termékhez >> | Tovább a termékhez >> | Tovább a termékhez >> |
Energiamérő, közvetlen csatlakozás (4PU) | Energiamérő, közvetlen csatlakozás (4PS) | Energiamérő, közvetlen csatlakozás (2PUCT) |
Közvetlen mérés 65 A-ig | Mérés 1 A vagy 5 A áramváltón keresztül | |
Mérés 2, 3 és 4 vezetékes hálózatokban (3 x 230 V / 400 V) | | |
Konfigurálás érintésérzékeny kezelőszervek és Bluetooth® segítségével | | |
Interfészek: Modbus®, M-Busz, impulzus kimenet, Bluetooth® | | |
Külső tariff regiszter bemenet (230 V) | | |
Négykvadráns mérés | | |
Kijelzőn olvasható: feszültség (V), áram (A), frekvencia (Hz), hatásos teljesítmény (kW), meddő teljesítmény (kvarh), látszólagos teljesítmény (kVA) | | |
Csatlakozástechnika Push-in CAGE CLAMP® és működtetőkar segítségével | | |
Terméklista megjelenítése | | |