power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

A vezérlőszekrény új szíve

WAGO Pro 2 tápegység – A vezérlőszekrények nagy átalakuláson mennek keresztül: folyamatosan nőnek a velük szemben támasztott követelmények – mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben. A komplexitás növekedése, az emelkedő energiaköltségek és az egyre több egyedi igény miatt fontos a kompakt kivitel, a gazdaságosság, és a rugalmasság a vezérlőszekrényekben.

A WAGO Pro 2 tápegység kategóriájának vezető funkciói

  • Intelligens energiagazdálkodás, ami 5 másodpercen keresztül képes 150%-os kimeneti teljesítményt biztosítani és a névleges áram akár 600%-át képes leadni 15 miliszekundumon keresztül, zárlat esetén.
  • Magas szintű ellenálló-képesség a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben: a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok és a tengerszint feletti magasság csekély hatással van a teljesítményre.
  • Úttörő kommunikációs képességek, melyek folyamatosan tájékoztatnak az összes fontos állapotinformációról és adatról – Ipar 4.0 kompatibilis.
  • Egyszerű tervezés és szerelés a kompakt kivitelnek és a digitális iker koncepciónak köszönhetően. 2D/3D adatok rendelkezésre állnak a legfontosabb formátumokban.

WAGO Pro 2 tápegységek

Tudj meg többet

Örömmel segítünk!

További lehetőségek: