Egycsatornás elektronikus megszakítók
A csupán 6 mm-es (0,236 hüvelyk) szélességgel ezek az új megszakítók a legkeskenyebb elektronikus áramköri megszakítók a piacon. Körülbelül 66%-kal kisebbek, mint a miniatűr megszakítók, ezáltal több helyet spórolnak meg, mely különösen a vezérlőszekrényekben való használat esetén fontos szempont. Ezen elektronikus megszakítók lehetővé teszik 50 000 mikrofarádnál nagyobb kapacitív terhelés kapcsolását további védelem vagy a névleges áramértékek megváltoztatása nélkül, melyek a bekapcsolási túláramok miatti hibás kioldások számának csökkentésére szolgálnak.
Előnyök:
24 V DC / hat változatban 1-8 A névleges áramhoz
A néveleges áramerősség szerint színkódolva
Rendkívül vékony változat
Bekapcsolási kapacitás: >50 000 µF
Széles működési hőmérséklet-tartomány: −25 … +70°C (−13 … +158°F)
Alaphelyzetbe állítás, be/ki kapcsolás közvetlenül a modulon vagy távolból a digitális bemeneti jel segítségével
A triggerelt jelkimenet akár 30 eszközhöz tartozó csoportjelzésként is használható
Jóváhagyások: CE, UL 61010, UL 2367