Cikkszám 258-5000

Thermal transfer printer; Smart Printer; for complete control cabinet marking; 300 dpi; With marking material

Cikkszám 258-5000
Készleten lévő termék
Kérjük, várjon ...
Listaár (nettó)/ darab*
Rendelésre
Árak és elérhetőség Bejelentkezés
Átadási ár (nettó)/ darab*
Rendelésre
Nagy ECS (Kis ECS): 1 darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
1

tartalma:


  • Tápegység és tápkábel
  • USB kábel
  • 1 tekercs jelölő szalag (2009-110) és WMB Inline jelölők (2009-115)
  • 2 tekercs (258‑5006 + 258‑5007)
  • 1 x tekercs tartó
  • 1 x tinta szalag (258-5005)
  • Smart Script jelölő szoftver és illesztő szoftver
Rendszerkövetelmények
Memória 4 GB
Támogatott operációs rendszerek Windows 7
Windows 8
Windows 10
Műszaki információk
Nyomtatási elv Termotranszfer
Nyomtatófej Üvegréteges, rugós rögzítésű
Nyomtatási felbontás 300 dpi
Print resolution 300 dpi (12 pixel/mm)
Nyomtatási sebesség max. 127 mm/s (WAGO ajánlás: 50,8 mm/s)
Nyomtatási szélesség 47 mm
Nyomás hossz max. 762 mm
Fényáteresztő/-visszaverő érzékelő van, középpontnál rögzített
RAM memory 8 MB
Interfészek USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Üzemi feszültség 100 … 240 VAC, 50 … 60 Hz (automatikus beállítás)
Biztonsági tanúsítványok CE (EMC)
OPERATION PANEL Színes TFT LCD navigációs gombokkal
Festékszalag A tekercs külső átmérője: 40 mm; a belső rész átmérője 12,7 mm (0,5 inch); max. hosszúság 110 m; max. szélesség 58 mm
Szállítási terjedelem külső tekercstartó, tápegység + kábel, USB kábel, 2 üres kartonhenger bélés
Fizikai adatok
Magasság 175 mm / 6.89 inch
Szélesség 135 mm / 5.315 inch
Mélység 245 mm / 9.646 inch
Anyag információk
Tömeg 3840 g
környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet (tárolás) -20 … 50 °C
Környezeti hőmérséklet (működési) 5 … 40 °C
Kereskedelmi adatok
Product Group 14 (Tools)
Csomagolás típusa BOX
Származási ország TW
EAN/VTSZ 4050821520993
Vámtartifaszám 84433210000
Operating Instructions
Tanúsítvány
További tanúsítványok leírása
Tanúsítvány neve
Nyelv
Tanúsítvány: CCC
CQC
További tanúsítványok leírása -
Tanúsítvány neve: 2020010904320138
Tanúsítvány
További tanúsítványok leírása
Tanúsítvány neve
Nyelv
Tanúsítvány: UL
Underwriters Laboratories Inc.
További tanúsítványok leírása UL 60950-1
Tanúsítvány neve: E482462