1smartdata_graphic_tr_en_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000x2000.jpg

Adatok a digitális tervezéshez

Termékadataink minden szabványos mérnöki rendszerben és csereformátumban rendelkezésre állnak, így gyorsan és egyszerűen befejezheti WAGO-alapú terméktervezését.

Egy speciális termék adatait keresi? Ezeket közvetlenül a termék részletező oldalán, a letöltési területen találja meg.

Áttekintés

Az összes CAE-interfész áttekintése

eplanlogo.jpg

EPLAN

EPLAN-ban tervez vezérlőszekrényt?

EPLAN interfészünkkel könnyedén digitalizálhatja a mérnöki folyamatait. Tudjon meg többet a WAGO EPLAN interfésszel kapcsolatos adatokról és előnyökről itt.

StriePlan

A StriePlan segítségével tervez vezérlőszekrényt?

Akkor az összes letöltendő adatunkat itt találja!

logo_wscad_2000x1125.jpg

WSCAD

A WSCAD segítségével tervez vezérlőszekrényt?

Akkor az összes adatunkat megtalálja a WSCAD Universe-ben!

ZUKEN

ZUKEN-nel végzi mérnöki feladatait?

Itt találhatja meg valamennyi adatunkat a ZUKEN Component Cloud-ban!

AutoCAD

Az AutoCAD CAE tervező eszközt használja vezérlőszekrények tervezéséhez?

A termékeinkkel kapcsolatban biztosított információkkal értékes időt takaríthatnak meg a termékadatok létrehozása és karbantartása során. A WAGO PARTcommunity-ban számos termék érhető el az AutoCAD Electrical-hez.

MM-457099_website-update_see-electrical_2000x1125.jpg

SEE Electrical

A SEE Electrical CAD eszközt használja vezérlőszekrények tervezéséhez? A WAGO Smart Designer konfigurátor interfészével könnyedén digitalizálhatja a mérnöki folyamatot.

A NYÁK-kialakítás és -tervezés CAE-adatai

A NYÁK tervezése még egyszerűbbé vált! Takarítson meg értékes időt a WAGO ingyenes NYÁK tervezési adatainak használatával. A leggyakrabban használt CAE-rendszereknek több, mint 20 különböző formátumban biztosítjuk a tervezésre készen letölthető sematikus szimbólumokat és NYÁK-terveket.

Támogatott formátumok:

Accel EDA 14 %15Altium 6 az aktuális verzióhozCadence AllegroDesignSparkEagle LibrariesKiCadMentor Graphics BoardStationMentor Graphics Design ArchitectMentor Graphics Design Expedition 99 és 2000orCAD 9.X NyÁK és rögzítésPADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X és 5.XPADS PowerNYÁK és PowerLogic 3.0PCAD 2000, 2001, 2002, 2004 és 2006Pulsonix 8.5 vagy újabbSTL3D STEPTARGET 3001!View Logic ViewDrawQuadceptZuken CadStar 3 és 4Zuken CR-5000 és CR-8000

CAD adatok: 2D/3D modellek 58 formátumban

A CADENAS-szal együttműködve a WAGO széleskörű termékportfóliója letölthető a wago.partcommunity.com oldalon. A CAD termékadatok innen könnyen és gyorsan átvihetők az ügyfelek terveihez. Legyen szó 2D vagy 3D adatokról semleges CAD formátumban vagy a felhasználó CAD-rendszerének formátumában, az online portálon olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek megfelelnek ezeknek az igényeknek. A geometriaadatok mellett a műszaki és kereskedelmi cikkadatok is átkerülnek a CAD-célrendszerbe vagy a PLM/ERP-szoftverbe.

Besorolás és csereformátumok

Klassifizierung._2000x1125.jpg

Osztályozás és csereformátumok

A WAGO gépileg olvasható, rendszerkompatibilis műszaki és kereskedelmi termékadatokkal támogatja digitális üzleti folyamatait. Olyan szabványokon alapul, mint az eCl@ss (alap/haladó) vagy az ETIM.

Szabványosított adatszolgáltatás az eCl@ss és az ETIM szerint.

Előnyök:

  • Ugyanazon termék- és katalógusadatbázis használata az értékesítéshez és a marketinghez.

  • Hatékony értékteremtési láncok kiépítése a szállító és a vevő között.

  • Vevők lekötése az elektronikus folyamatok jobb koordinációja és összehangolása révén (pl. eCl@ss Advanced a CAE vagy CAD termékadatokhoz).

logo_eclass_2000x1125.jpg

eCl@ss

  • Az egész iparágra kiterjedő termékadat-szabvány a termékek osztályozására és leírására

  • Célkitűzés: Az osztályozott termékek elektronikus kereskedelmének megkönnyítése

logo_etim_2000x1125_3.jpg

ETIM (Elektro-Technical Information Model)

  • A termékadatok szabványosított csereformátuma a beszállítók és a vevők között az elektrotechnikai iparban

  • Elsősorban e termékek elektronikus kereskedelmének javítására tervezték.

Adatigénylés

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: