A digitális jövőbe

WAGO energetika

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Az energiapiac digitalizálása

Az energiaszolgáltatóknak meg kell változtatniuk a gondolkodásmódjukat. Ahelyett, hogy csak zöldenergiát értékesítenének, meg kell szervezniük és piacképessé kell tenniük azt a rugalmasságot, ami a villamos hálózat stabilitásának megőrzéséhez szükséges.. Ez azt jelenti, hogy intelligens kommunikációs hálózatok alkalmazásával az energiarendszernek a termeléstől a fogyasztásig szabályozhatónak kell lennie. A WAGO támogatja az energiaszektor digitalizálását, valamint csúcstechnológiás szabályozással és méréstechnikával ellátott intelligens energiahálózatok tervezését, olyan szoftver megoldásokkal együtt, melyek lehetővé teszik a felhőhöz való egyszerű és gyors kapcsolódást.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Megújuló energia termelése

Ahogyan nő a megújuló energiaforrások aránya, állandó felügyeletet igényelnek a decentralizált ellátók és alállomások. Ezen adatokat archiválni, elemezni és továbbítani kell. A WAGO automatizálási rendszerei biztosítják a megoldást: kompaktak, sok interfészt és tepepibusz protokollt támogatnak, továbbá magas rendelkezésre állást kínálnak – még nagy hidegben vagy hőségben is. A moduláris WAGO-I/O-SYSTEM gyújtószikramentes Ex i moduljainak köszönhetően nem jelent problémát az olyan veszélyes helyeken való alkalmazás, mint például a biogáz üzemek.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Decentralizált ellátók integrálása

A virtuális erőművekben az olyan decentralizált generátorok, mint a szélturbinák, a tároló létesítmények és a szabályozható fogyasztók egy rugalmas (és beállítható) tartalékot képeznek. Ezek intelligens szinkronizálása csökkenti az energiahálózat terhelését. A WAGO telekontroll vezérlői megkönnyítik ezek kombinálását: megfelelnek a VHPready 4.0 kommunikációs szabványnak, ezáltal biztosítják a virtuális erőművek rendszereinek hibamentes összekapcsolását. A VHPready szabványnak megfelelő egységek úgy működnek , mint egy fordító, azért, hogy a vezérlő központok és rendszerek megértsék egymást.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energiahálózatok

Az automatizálási és távvezérlési technikáikat is beleértve, a hálózatok korszerűsítése esedékes. A WAGO vezérlők fontos hálózati adatokat biztosítanak, hogy szükség esetén a hálózat kezelői beavatkozhassanak az automatizált vezérlésbe. A WAGO technológia a gáz- és hőellátás területén is biztosítja a szabályozást, és bármely kapcsolódó helyről a hálózathoz csatlakoztatott rendszereken belüli valamennyi adathoz való hozzáférést. A PFC200 vezérlő speciális biztonsági koncepciójával a WAGO figyelembe vesz valamennyi idevágó kiberbiztonsági előírást.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energiatároló rendszerek

Tárolórendszerek egyenlítik ki az ingadozó zöld energia termelést, csökkentve a hálózat terhelését. WAGO telekontroll technika található a tárolórendszerek szívében. Rögzít valamennyi olyan mért értéket, mint a naperőművek vagy szélturbinák betáplálási adatai, és lehetővé teszi a tároló ügyfélspecifikus vezérlését. Például, ha nő a megújuló energiaforrásokból származó betáplálás miatt a hálózati feszültség frekvenciája, akkor az akkumulátor és a villamos energiából hőt vagy gázt előállító telep azt a parancsot kapja, hogy vételezze ki a fölös áramot a hálózatból.

Energiatermelés

A növekvő decentralizációval és az ingadozó energiatermeléssel intelligensen kell egymáshoz kapcsolódniuk az energiarendszer egyes alkotóelemeinek. Sokféle megoldást kínál e kihívásokra a WAGO:

  • Energiadatok gyűjtése és figyelése

  • Kommunikáció telekontroll protokollok használatával

  • Nap- és szélerőmű telep felügyelet

  • Energiatárolás menedzsment

Energiaelosztás

Annak érdekében, hogy a zöld energia szabadon továbbítható és biztonságosan elosztható legyen még a legkisebb ághoz is, az energiarendszert modernizálni kell. Számos megoldással rendelkezik erre a WAGO:

  • EEG szerinti betáplálás felügyelet

  • A középfeszültségű rendszerek vezérlése és szabályozása, például

  • Telekontroll megoldások vezérléshez

  • Kiberbiztonság

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

A WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Olyan helyeken is automatizálunk, ahol mások feladják – megbízhatóan és gazdaságosan 0/20 zónák robbanásveszélyes területéig!

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Áramtranszformátorok és potenciál elosztók

Fenntartható maximális energiahatékonyság: a cél elérése érdekében tett minden lépésénél a jó megoldást kínálja a WAGO.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

A teljesítmény maximumra növelése a TOPJOB® S segítségével

Csak dugja be és kész: a TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapcsokkal gyorsan, közvetlenül és megbízhatóan végezheti a huzalozást a világ bármely részén valamennyi alkalmazás esetén.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg

POWER CAGE CLAMP nagy áramerősségű alkalmazásokhoz

Optimális szorítóerő energiaigényes alkalmazásokhoz – még az Ex területeken is. Mindent, amire nagy igénybevételű használat esetén szüksége van, biztosítanak a POWER CAGE CLAMP húzórugós technikát alkalmazó WAGO megoldások.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: