A vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek épületeik és berendezéseik hatékonyságának vizsgálatára. Azon kívül, hogy ez a megoldás a jogi előírásoknak megfelel, számos költségkímélő és egyéb pozitív eredmény is vonzóvá teszi.

A WAGO többféle megoldást biztosít egy átfogó energiagazdálkodás megtervezéséhez az Ön részlege és vállalata számára egyaránt. Nem számít, mi az Ön célja – a törvényi előírásoknak való megfelelés vagy az energiaköltségek tudatos csökkentése – segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet tudja kihozni az üzemeltetés adta lehetőségekből. Ez nagy segítség a felügyelettől kezdve egészen a megfelelő mérések elvégzéséig.

38_Wattson web_2000x1125.jpg

WAGO Monitoring Solution

Célunk, hogy olyan alkalmazást nyújtsunk ügyfeleink számára, amelyekkel egy könnyen átlátható felületen keresztül biztosítjuk a mérési eszközök fogyasztási adatainak struktúrált megjelenítését, illetve energiahatékonysági javaslatokat is tegyünk.

38_aram es energiameresi megoldasok_2000x1125.jpg

Áram- és energiamérés

Eddig soha nem látott mértékű igény van a tervezett energiagazdálkodásra, mivel ez jelentősen lecsökkentheti az egyre növekvő energiaköltségeket. Ismerje meg a WAGO kínálatát!

38_energy management_2000x1125.jpg

Kulcsrakész villamos fogyasztásmérési megoldás

A hatályos 1/2020 (I.16.) MEKH rendelet szerinti adatszolgáltatásra alkalmas rendszer a WAGO-tól. Hardveres és szoftveres megoldás az átfogó hálózati méréshez és adatelemzéshez.

38_MID mero_web_2000x1125.jpg

Megfelelő megoldás minden alkalmazáshoz

Válassza ki az alkalmazásának megfelelő WAGO villamos fogyasztásmérő eszközt útmutatónk segítségével!

MID hiteles villamos fogyasztásmérő Bluetooth konfiguráció

  1. 00:00

    MID hiteles villamos fogyasztásmérő Bluetooth konfiguráció

  2. 00:02

    WAGO Energiagazdálkodás

  3. 00:01

    WAGO Energiagazdálkodás

  4. 00:01

    Comments on the Energy Management Roadshow

Az Ön kapcsolattartója a WAGO-nál

Additional service offerings: