MM-194758_new-website-page_raumautomation_gettyImages-1136436788_2000x2000.jpg

Intelligens helyiségautomatizálás a gazdaságos üzemeltetés érdekében

Egy helyiségautomatizálási megoldás hatékonysága nem csak a magas energiahatékonysági osztályon múlik – fontos az egyszerű telepítés és üzembe helyezés, valamint a nagyfokú rugalmasság az épület teljes életciklusa során. A WAGO helyiségautomatizálási megoldásai lehetővé teszik az épületrendszerek integrált megközelítését: a világítás, az árnyékolás, a beltéri klíma szabályozásának, a szinergikus hatások felhasználásának és a fűtési/hűtési terhelésekre vonatkozó adatok lekérdezésének területén. Mindez tökéletes alapot biztosít az épület számára.

  • Egyszerű konfigurálás – nincs programozás

  • Rugalmasan alkalmazkodik az egyéni felhasználási igényekhez

  • Minimalizált energiafogyasztás épületek világítására, árnyékolására és hűtésére

Helyiségautomatizálás

Rugalmas helyiség funkciók

Helyiség világítás

Az igényeknek megfelelő, felhasználóorientált világításvezérlés jelentősen csökkenti az energiaköltségeket.

Előnyök:

  • Optimális együttműködés a szenzorok és az aktorok között egy központi vagy egy elosztott vezérlőn keresztül

  • Széles kínálatunkban számos interfész megoldás található a helyiségautomatizálási buszrendszerekhez és a kiegészítő rendszerekhez

  • Felhasználóorientált és az igényeknek megfelelő helyiség világítás az alacsonyabb üzemeltetési költségekért – akár 50 % megtakarítás is lehetséges a WAGO világításvezérlési megoldásaival

Árnyékolás vezérlés

Egy modern árnyékolás- vagy redőnyvezérlő rendszer nemcsak az energiaköltségeket csökkenti, hanem környezetvédelmi szempontból is előnyös, illetve pozitív hatással van az emberek közérzetére.

Előnyök:

  • A modern árnyékolásvezérlési megoldások segítségével csökkenteni lehet az energiaköltségeket, hiszen így meg lehet előzni a helyiségek túlmelegedését/lehűlését, illetve a napsugarak nem verődnek vissza az üvegfelületekről.

  • Alacsonyabb fűtési, hűtési és mesterséges világítási költségek

  • Megoldások a hagyományos árnyékoló meghajtáshoz és az SMI technológiához

Helyiségek légkondicionálása

A modern légkondicionáló rendszerek legfontosabb jellemzője a korszerű, automatizált energiafelhasználás és a maximális felhasználói kényelem A hőmérséklet és a relatív páratartalom igény szerinti, időbeállításos, mozgásalapú szabályozása, illetve az ablakok monitorozása és az automatikus hőszabályozás egyaránt lehetséges.

Előnyök:

  • Jelentős, akár 30 %-os energiamegtakarítás az interaktív légkondicionálásnak köszönhetően

  • A hőmérséklet és a relatív páratartalom igény szerinti, időbeállításos, mozgásalapú szabályozása

  • Ablakok monitorozása és automatikus hőszabályozás

Termékek

Konfigurálás – nem programozás

Lehetővé teszi a világítás, az árnyékolás és a beltéri hőmérséklet szabályozás integrált automatizálását; nincs szükség programozásra.

Időjárástól független, tökéletes vezérlés

Elérhetővé teszi a különböző gyártóktól származó, csatlakoztatott szenzorok mérési adatait (pl. a hőmérséklet, a csapadék, a szélsebesség és a fényerősség adatait) további feldolgozáshoz és képi megjelenítéshez.

Személyre szabott megoldásokhoz

Az alapalkalmazás a helyiség részeit veszi figyelembe a működés során. A napárnyékolót, a világítást és a szobahőmérsékletet vezérlő részekhez tartozó szenzorokat és aktorokat külön-külön hozzá lehet rendelni ezekhez a helyiség részekhez.

Letöltések

A választás az Ön kezében van!

Sokoldalú megoldások a projektekhez

A WAGO különböző megvalósítási módokat kínál az egyéni projektek megvalósításához.

  • flexROOM® – Konfigurálás – nem programozás!

  • Room Automation macro – a helyiségautomatizálási makro segít az egyéni megoldásokban

  • Szabadon programozható megoldás az e!COCKPIT használatával

Kiadványunkból megtudhatja, hogy a WAGO termékekkel hogyan valósítható meg a hatékony energiafelhasználás és a magasabb komfortérzet!

WAGO - alkalmazásban

Termékek és technológiák
az Ön számára

Helyiségautomatizálási megoldások a gyakorlatban

Szeretné látni, hogyan működnek megoldásaink a gyakorlatban? Itt talál egy válogatást azokból a témákból, amelyek illusztrálják technológiánk felhasználási lehetőségeit a helyiségek kiépítése és automatizálása, a világításmenedzsment, a HVAC-technológia és az energiagazdálkodás területén.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: