building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC technológia a jövő rendszereihez

Az épületek teljes energiafelhasználásának több, mint 55%-ért a fűtő és hűtő berendezések felelősek. A speciális alkalmazásokon keresztül történő intelligens automatizálás az egyetlen módja annak, hogy egy használatban lévő épületben az energát hatékonyan használják fel. Az intelligens automatizálási rendszer lehetővé teszi a HVAC területén lévő adatok mérését és elemzését gyors és biztonságos kommunikációs csatornákon keresztül, ami hatékony, gazdaságos vezérlést biztosít.

Az Ön előnyei a WAGO-val:

  • Dupla kötségcsökkentés: ár/teljesítmény arány beszerzéskor, alacsony működési költség

  • Világszerte jóváhagyott

  • Szoftver az egyszerűbb felhasználáshoz

  • Használatra kész programok (makrók)

  • A rendszer kiterjesztése és módosítása bármikor lehetséges

Fűtési, légkezelési és légkondicionálási alkalmazások

Primer rendszerek gazdaságos használata

Az energiaforrások csökkenése miatt az energiaátalakítás közvetlenül az alapokhoz tér vissza. A WAGO termékei lehetővé teszik a HVAC komponensek gazdaságos vezérlési feltételeinek megteremtését.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Energiahatékonysági osztályozások a DIN EN 15232 alapján

Az EN 15232 európai szabvány (“Épületek energiateljesítménye – az épületautomatika, a vezérlés és épületfelügyelet hatása az energiafogyasztásra”) az épületautomatikai és vezérlési berendezéseket energiahatékonysági szempontok alapján A-tól D-ig négy osztályba sorolja. A WAGO vezérlők biztosítják az A energiahatékonysági osztályozásnak megfelelő feltételeket.

Vezérlésre, működtetésre és monitorozásra alkalmas termékek

  • A WAGO-I/O-SYSTEM zökkenőmentesen szabályoz, vezérel és monitoroz minden egyes különböző építési rendszerhez tartozó HVAC egységet.

  • A WAGO vezérléstechnikai megoldásait nyílt kommunikációs szabványok alkalmazásával lehet integrálni.

  • Az e!DISPLAY webpanelek egy beépített interfész használatával könnyen elérhetővé teszik az Ön rendszereit olyan mobil eszközökön keresztül, mint amilyen a tablet vagy az okostelefon.

Tápegységek, switch-ek, védelmi készülékek és mérőátalakítók

  • A WAGO tápegységei megbízható áramellátás-monitorozást biztosítanak az elektronikus biztosítékokon keresztül a biztonságos működés érdekében.

  • A WAGO relék tökéletes megoldást nyújtanak különböző feszültségszintek egyszerű leválasztásához.

  • A WAGO JUMPFLEX® mérőátalakító sorozata a terepi jeleket szabványos jelekké alakítja át.

  • Alternatív megoldás: WAGO kézi működtetésű relé modulok (789-es sorozat)

Konfigurációs és paraméterezési megoldások

Szoftver HVAC alkalmazásokhoz:

  • Intuitív és felhasználóbarát

  • Konfigurációkat (pl. BACnet konfigurátor) is tartalmaz

  • Egyedi funkcióblokk könyvtárak az épületautomatizáláshoz

Makrók a TRIC I&C szoftverhez

A kész megoldások használata - a szokásos HVAC rendszerek testreszabása helyett újra és újra - jelentősen növeli a megbízhatóságot. Mindegyik alkotóelem kompatibilis egymással és a funkcionalitás szempontjából a gyártó által tesztelt. Ez olyan termékeket generál, mint a szolgáltatás specifikációi és alkatrészlistái, valamint a kábelek és adatpontok listái, amelyek számos célt szolgálnak, ideértve az ajánlatok előkészítését is. Mindezen értéknövelt funkciók és projektelemek mellett a TRIC biztosítja a GAEB szövegét a konstrukciós szolgáltatások pályázataihoz.

HVAC rendszer makrók – paraméterbeállítás, programozás helyett

A WAGO HVAC applikációs makrók előnyei:

  • Használatra kész alkalmazások

  • Gazdaságossá teszi a rendszer beüzemelését

  • Újrahasznosítja a szabvány megoldásokat

  • Testreszabás nyitott forráskódú makrókkal

  • Nincs szükség széles körű programozásra

HVAC technológia a gyakorlatban

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: