">
Újdonságok

WAGO 750-es sorozatának új funkciókkal rendelkező Modbus TCP/UDP terepibusz csatolója

A WAGO újratervezte és rengeteg új funkcióval bővítette az iparban már bevált Modbus TCP terepibusz csatolóját, a még nagyobb teljesítmény biztosítása érdekében.

Azonban egy dolog nem változott: az előző 750-352-es modellhez hasonlóan az új 750-362-es csatoló is megbízhatóan végzi a széles körben elterjedt Modbus® terepibusz protokollal működő 750-es sorozatú WAGO I/O modulok csatolását. Egyszerű a be-/kimeneti modulok csatlakoztatása is, hiszen a csatoló észleli az összes modult és azokból egy helyi process image térképet hoz létre. Az észlelés kifogástalanul működik analóg és digitális modulokból álló vegyes struktúrák esetén is.

Nagy teljesítmény - Már a rendszerindításkor is jól látszik, hogy a 750-362-es csatoló jelentősen gyorsabban indul elődjénél. Valamint mind a Modbus UDP, mind a Modbus TCP protokollt támogatja. Slave egységek Modbus lekérdezéssel történő címzéséhez maximum öt multicast cím használható a Modbus UDP esetén.

Az új csatolóval a felhasználó mindig ellenőrzése alatt tarthatja a csoportos lekérdezéseket. Azonban ez a funkció ki is kapcsolható, a hálózat lekérdezésekkel való túlterhelésének elkerülése céljából. És ami a felhasználók számára egy különösen fontos szempont: a csatoló külső eszközök nélkül is könnyen működtethető.

Áttekintés

  • A csatoló támogatja a Modbus TCP és a Modbus UDP protokollt

  • A csatoló öt multicast címet támogat a Modbus UDP számára.

  • A csoportos lekérdezések kikapcsolhatók, így a Modbus® válaszok nem tudják elárasztani a hálózatot.

  • Kompatibilis a 750-es sorozattal, ami I/O modulok széles választékát kínálja

  • A firmware frissítések a weboldalon keresztül egyszerűen elérhetőek