Cikkszám 2086-3228/997-607
THR NyÁK sorkapocshoz; nyomógomb; 1,5 mm²; 5 mm láb távolság; 8 pólusú; Push-in CAGE CLAMP®; szalagban és tekercsben; fekete
Méretek mm-ben
L = (pólus szám – 1) x lábtávolság + 4,2 mm
L = (pólus szám – 1) x lábtávolság + 4,2 mm
Méretek mm-ben
A = páros számú pólus
B = páratlan számú pólus
A = páros számú pólus
B = páratlan számú pólus
Méretek mm-ben
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm