Újdonságok

A vezetékek csatlakoztatásának legkorszerűbb módja

Megjelentek a WAGO új sínre rögzíthető sorkapcsai működtető karral

Nyissa fel a működtető kart, helyezze be a vezetéket, majd zárja vissza a kart - ez a hihetetlenül egyszerű csatlakozás-technológia teszi a WAGO 221 sorozatú vezeték összekötőit egy széles körben elterjedt, univerzális megoldássá. Ezt felhasználva fejlesztette ki a WAGO a legújabb DIN sínre szerelhető TOPJPB®S sorkapocs termékcsaládját is. Ezáltal a vezérlőszekrényben a vezetékek könnyedén, szerszám használata nélkül csatlakoztathatóak és távolíthatóak el. Az egyszerű és intuitív használat számos előnyt kínál a felhasználó számára, különösen a helyszíni bekötésnél. Például a működtető kar nyitott állapota egyértelműen jelzi a csatlakozási pontokat, ami jelentősen csökkenti ezek kihagyásának, illetve a vezetékek helytelen bekötésének kockázatát.Továbbá a működtető karnak köszönhetően mindkét kezünket szabadon használhatjuk a szerelés során, hiszen nincsen szükség a rugó szerszámmal történő nyitva tartására. Ez a kényelemes megoldás megkönnyíti a nagy keresztmetszetű, nehezen hajlítható vezetékek bekötését is.

A WAGO új működtető karral felszerelt, sínre rögzíthető sorkapcsai, alkalmasak minden vezetéktípus - úgy mint tömör, sodrott és finom elemiszálas vezetékek - bekötésére egyaránt. Az új TOPJOB®S sorkapcsok is a már kipróbált és jól bevált WAGO csatlakozás-technológián alapulnak. Ez lehetővé teszi 0,75 mm⊃2; keresztmetszettől az érvéghüvellyel ellátott finom elemiszálas, és a tömör vezetékek bekötését egyszerű benyomással a működtető kar zárt állapota mellett. A működtető karral felszerelt sínre rögzíthető sorkapcsok kialakítása kedvező a nehezen hajlítható vezetékek egyszerű csatlakoztatására, hiszen a bevezető nyílás a termék oldalán helyezkedik el.

A WAGO elsőként mutatja be a működtető karral felszerelt sínre rögzíthető sorkapcsokat, amelyek 2,5 mm2;, 6 mm2; és 16 mm2;-es keresztmetszet tartományban, valamint 2- és 3 vezetékes változatokban érhetőek el. Az új sorkapcsok külső oldala működtető karral, belső oldala pedig nyomógombbal vagy a hagyományos működtető nyílással vannak felszerelve. A jövőben ezt a működtető karos megoldást szeretné a WAGO kiterjeszteni a TOPJOB®S termékcsalád további termékeire is.

Termékelőnyök:

  •  Egyszerű szerelés szerszám használata nélkül

  • A működtető kar kialakítása biztosítja a rugó egyszerű niytását és zárását

  • Nehezen hajítható vezetékek könnyű csatlakoztatása az oldalsó vezeték bevezető nyílásnak köszönhetően

  •  2.5 mm², 6 mm² és 16 mm² névleges keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása

  • 2- és 3 vezetékes változatokban

Örömmel segítünk!

További lehetőségek: