Kérjük, várjon ...
Listaár (nettó)/ darab
Rendelésre
Árak és elérhetőségBejelentkezés
Kedvezményes ár (nettó)/ darab
Rendelésre
Nagy ECS (Kis ECS): 1 darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
1
Cikkszám 758-879/000-002

Memóriakártya Mikro-SD; SLC-NAND; 1 GByte; Hőmérséklet: -40-től 85 °C-ig

Kérjük, várjon ...
Listaár (nettó)/ darab
Rendelésre
Árak és elérhetőségBejelentkezés
Kedvezményes ár (nettó)/ darab
Rendelésre
Nagy ECS (Kis ECS): 1 darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
1

Leírás



A micro SD memóriakártya kiváltja a hagyományos tárolóeszközöket, segítségével ügyféladatokat és boot-projekteket menthet ill. vihet át egyik készülékről a másikra.

A kibővített hőmérséklet-tartománynak köszönhetően a memóriakártya 60 °C-ig használható. Az alkalmazott "SLC" flash-technológia és a „Wear-Leveling“ flash-kezelési eljárás fokozza a memóriakártya megbízhatóságát és élettartamát, ami ipari körülmények között egyszerűen nélkülözhetetlen.

A memóriakártya kompatibilis az SD-szabvánnyal, így micro SD bővítőhellyel rendelkező informatikai rendszerekhez használható..

Az ipari memóriakártya rendszerjellemzői a következők:

  • Memóriakapacitás: 1 Gbájt
  • Fokozott élettartammal és megbízhatósággal rendelkező SLC NAND (Single Level Cell) flash-memória
  • Kompatibilis a 2.0 verziószámú SDA-Physical-Layer specifikációval
  • A SIP- (System In Package) technológián alapul
  • Hibakorrekciós funkció: 28 bit/ 1KB
  • A megbízhatóság és a rendelkezésre állás statikus & dinamikus wear-leveling segítségével javítható
  • Támogatja: CPRM (Content Protection for Recordable Media)

Termék adatok

Részletek

Technical Data

Baud rate -
Memória 1 Gbájt
Írási/olvasási ciklusok max. száma 18 Mbájt/s / 16 Mbájt/s
Két meghibásodás között átlagosan eltelt idő 5.000.000 óra
Élettartam 2.000.000 program-/üzemciklus

geometriai adatok

Szélesség 15 mm
Magasság 11 mm
Mélység 1 mm

Anyaginformációk

Tömeg 9.999 g

környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (működési) -40 … 85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás) -40 … 85 °C
Relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 95 %
Rázásállóság 15g
Ütésállóság 1000 g

Kereskedelmi adatok

Product Group 27 (Special components I/O)
Country of origin TW
EAN/VTSZ 4050821045021

Letöltések

Documentation

Additional Information

CAD/CAE - Smart Data

WSCAD

WSCAD Universe