MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500.jpg

Jelölés – a vezérlőszekrény egyszerű áttekintéshez

A jelölés elősegíti a biztonságot és lehetővé teszi az egyszerű azonosítást, amely egy vezérlőszekrény esetében alapvető. A címkék fontos információkat és utasításokat biztosítanak a felhasználók védelméhez, a biztonság növeléséhez az összeszerelési folyamat során és a karbantartáshoz. A jelölés lehetővé teszi a csatlakozások gyors azonosítását is, így a harmadik fél szolgáltatók könnyen kezelhetik a vezérlőszekrény alkotóelemeit.

Jelöléstechnikai megoldások a WAGO-tól:

A WAGO egy tökéletesen hangolt hardver és szoftver programot kínál, ami a WAGO Smart Script jelölő szoftverből, a WAGO thermotranszfer Smart Printerből és az egyedi jelölő eszközökből áll.

A felhasználók három különböző rendszerből nyomtathatnak jelöléseket: egy meglévő CAE rendszerből, a WAGO Smart Script jelölő szoftverből vagy a WAGO Smart Designer konfigurátorból.

Hogyan hozhatok létre jelöléseket? Példa: Vezérlőszekrény gyártás

A jelölés biztosítja az áttekinthetőséget, a biztonságot és az egyedi azonosítást a vezérlőszekrényben.

Jelölés létrehozása kézzel vagy automatikusan

  • Az áramköri diagram, mint adatbázis

  • Adatok importálása az Excel programon keresztül

  • Vagy importálás/átvitel interfészen keresztül

  • Jelölések közvetlen nyomtatása a WAGO Smart Designer konfigurátorral

Szerkesztés és nyomtatás

  • Itt szerkesztheti a jelöléseket a WAGO Smart Script jelölőszoftverében, és később elvégezheti a nyomtatási feladatot.

  • A nyomtatás a WAGO termotranszfer Smart Printerrel történik.

Komponensjelölés

  • Ragasztásos rögzítés, sorkapocs jelölés rögzítése, eszközazonosítás, vezetékjelölők

Hírek

Mobil jelölőrendszerünk: Rugalmas jelölés - ott, ahol Önnek szüksége van rá

Új mobil jelölőrendszerünk – amely a WAGO Smart Printerrel, egy ingyenes WAGO jelölőalkalmazással és egy hozzáillő táskával rendelkezik – az Ön megbízható társa a kapcsolószekrény anyagok feliratozásában. A módosításokat akár rövid idő alatt is el lehet végezni a helyszínen. Egyszerűen használja az intuitív jelölő alkalmazást a nyomtatási projekthez, és Bluetooth® vagy Wi-Fi segítségével gyorsan kinyomtathatja a jelölőanyagokat a helyszínen. A mobil nyomtatóhoz egy külső akkumulátor is rendelhető, külön kérésre.

Sorkapocs feliratozása egyszerűen a folytonos jelölőszalaggal

With The Fastest Marking System

alle-produkte_beschriftung_2000x1125_o.jpg

Jelöléstechnikai termékek

Ismerje meg valamennyi jelölőtermékünket!

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: